Loading

Configurazione e risoluzione dei problemi DeviceNet e RSNetWorx

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCP164
  • Tipo: Instructor-led
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Durata: 3 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso prepara gli studenti a progettare e configurare con successo una rete DeviceNet efficiente utilizzando i componenti della piattaforma ControlLogix®. Per raggiungere questo obiettivo, gli studenti iniziano progettando un sistema di cavi, quindi configurano un driver, uno scanner 1756-DNB per ControlLogix e dispositivi di rete.

Questo corso prepara inoltre gli studenti a risolvere i problemi di una rete DeviceNet malfunzionante e a riportarla al normale funzionamento con tempi di fermo minimi. Gli studenti verificheranno prima la corretta installazione della rete, quindi eseguiranno attività sia hardware sia software utilizzate per isolare i problemi DeviceNet. Gli studenti praticheranno anche le attività necessarie per aggiungere e sostituire i dispositivi di rete.

I componenti hardware specifici utilizzati nel corso includono cavi tondi e piatti DeviceNet, derivazioni, connettori, alimentatori, scanner e dispositivi compatibili DeviceNet come sensori fotoelettrici, interfacce operatore, I/O preassemblato e azionamenti. I componenti software includono RSNetWorx™ per DeviceNet, RSLinx® e il software RSLogix 5000® (per i sistemi ControlLogix). Nota: il corso si concentra su una rete DeviceNet in un sistema ControlLogix. Richiedere un preventivo se si desidera una formazione per i sistemi DeviceNet e SLC™.

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Identificare i componenti della rete DeviceNet e progettare un sistema di cavi DeviceNet
  • Creare una configurazione di rete DeviceNet• Mettere in servizio i nodi su una rete DeviceNet
  • Configurare uno scanner 1756-DNB DeviceNet
  • Mappare gli ingressi e le uscite su una rete DeviceNet
  • Gestire i file EDS DeviceNet
  • Configurare Automatic Device Recovery (ADR) su una rete DeviceNet
  • Comunicare su una rete DeviceNet utilizzando la messaggistica esplicita
  • Effettuare la diagnostica di una rete DeviceNet utilizzando:
  • RSNetWorx per DeviceNet
  • RSLogix 5000
  • Indicatori hardware DeviceNet e ControlLogix
  • Risolvere problemi relativi a indirizzi di nodo duplicati su una rete DeviceNet
  • Ripristinare il normale funzionamento di una rete DeviceNet in caso di malfunzionamento

A chi è rivolto

Il corso è rivolto a coloro che sono responsabili della progettazione e della configurazione di una nuova rete DeviceNet in un sistema ControlLogix. È rivolto anche a coloro che sono responsabili dell'isolamento e della correzione dei problemi o dell'esecuzione della manutenzione di base su una rete DeviceNet in un sistema ControlLogix.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono necessari i seguenti prerequisiti:

  • Esperienza nell'utilizzo di un personal computer in ambiente Microsoft Windows
  • Completamento del corso Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals (CCP146) o conoscenza della terminologia comune di ControlLogix e capacità di programmare e interpretare le istruzioni di base della logica ladder nel software RSLogix 5000 

Materiali per studenti

Per migliorare e facilitare le esperienze di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:

  • Manuale dello studente
    • Contiene gli argomenti e gli esercizi
    • Utilizzato per seguire le presentazioni, prendere appunti e svolgere gli esercizi
  • Guida alla ricerca guasti DeviceNet e RSNetWorx
    • Contiene diagrammi di flusso e grafici di facile utilizzo
    • Tratta cinque scanner DeviceNet
    • Consente di completare le attività di ricerca guasti in classe e nell'impianto
  • Guida alle procedure DeviceNet e RSNetWorx
    • Fornisce procedure passo-passo per la configurazione, la manutenzione e la ricerca guasti di una rete DeviceNet
    • Tratta cinque scanner DeviceNet
    • Consente di completare le attività di ricerca guasti in classe e nell'impianto

Esercitazioni pratiche

Durante il corso, avrete l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici. Gli studenti utilizzeranno il software RSNetWorx per DeviceNet e una workstation DeviceNet che contiene uno scanner per lo chassis ControlLogix, oltre a dispositivi comunemente utilizzati sulle reti DeviceNet.

Gli studenti svolgeranno esercizi pratici sulle principali attività di progettazione, configurazione e ricerca guasti di una rete DeviceNet. Gli studenti completeranno il corso combinando le attività apprese nelle singole lezioni per modificare la rete che hanno progettato e configurato in classe.

Apprendimento di livello superiore

Una volta acquisite le competenze trattate in questo corso, gli studenti potrebbero essere interessati a frequentare altri corsi di rete, come ad esempio:

  • ControlNet e RSNetWorx Design and Troubleshooting (CCP173)

Programma del corso

Giorno 1

  • Identificazione dei componenti di rete DeviceNet
  • Progettazione di un sistema di cavi DeviceNet • Creazione di una configurazione di rete DeviceNet
  • Messa in servizio dei nodi su una rete DeviceNet
  • Configurazione di uno scanner 1756-DNB DeviceNet per sistemi ControlLogix

Giorno 2

  • Mappatura di ingressi e uscite allo scanner 1756-DNB su una rete DeviceNet (ControlLogix)
  • Gestione dei file EDS DeviceNet
  • Configurazione della funzione Automatic Device Recovery (ADR) per una rete DeviceNet
  • Comunicazione su una rete DeviceNet utilizzando la messaggistica esplicita con la piattaforma ControlLogix
  • Esercitazione integrata: modifica di una configurazione di rete DeviceNet

Giorno 3

  • Ricerca guasti su una rete DeviceNet utilizzando il software RSNetWorx per DeviceNet
  • Ricerca guasti utilizzando gli indicatori hardware DeviceNet e ControlLogix
  • Ricerca guasti su una rete DeviceNet utilizzando il software RSLogix 5000
  • Ricerca guasti per indirizzi di nodo duplicati su una rete DeviceNet
  • Esercitazione integrata: ripristino di un DeviceNet malfunzionante

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Configurazione e risoluzione dei problemi DeviceNet e RSNetWorx
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: