A chi è rivolto
Questo corso è rivolto a coloro che hanno poca o nessuna esperienza di lavoro con i sistemi Logix5000 o altri controllori programmabili.
Prerequisiti
Per completare con successo questo corso, è necessario essere in grado di eseguire le attività di base di Microsoft Windows, come:
- Utilizzare un mouse
- Cercare file
- Aprire, chiudere, ridimensionare e spostare le finestre
Materiali per studenti
Per migliorare e facilitare l’esperienza di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:
- Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
- Il libro di laboratorio fornisce attività di apprendimento e pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato
- La guida alle procedure di Studio 5000 Logix Designer e Logix5000 fornisce i passaggi necessari per completare le attività software di base comuni a tutte le piattaforme hardware Logix5000
Esercitazioni pratiche
Durante il corso, avrai l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici. Il corso utilizzerà una workstation simulata che combina il software Studio 5000 Logix Emulate e il software FactoryTalk View SE per fornire il simulatore I/O, e/o il software FactoryTalk Linx o RSLinx Classic per fornire le funzioni di comunicazione.
Apprendimento di livello superiore
Una volta acquisite le competenze fondamentali trattate in questo corso, avrai le conoscenze e le competenze necessarie per frequentare il livello successivo di formazione su Logix5000. In particolare, questo corso sarà utile a coloro che si iscriveranno ai seguenti corsi: