Loading

Sviluppo e risoluzione dei problemi delle applicazioni GuardLogix

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: SAF-LOG104
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Safety Courses
  • Categoria: Program Design
  • Durata: 3 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Avrete l'opportunità di sviluppare e mettere in pratica queste competenze:

  • Apprendere i concetti e la terminologia di GuardLogix
  • Creare e configurare un progetto GuardLogix
  • Aggiungere e configurare i moduli di sicurezza CompactBlock™ Guard I/O™ e POINT Guard I/O™
  • Generare Safety Signatures e bloccare/sbloccare un controllore GuardLogix
  • Programmare istruzioni di sicurezza
  • Risolvere i problemi di un progetto GuardLogix

Obiettivi

Al termine di questo corso, sarai in grado di creare un progetto Studio 5000 Logix Designer® per un sistema GuardLogix® e di eseguire la ricerca guasti su un sistema GuardLogix precedentemente funzionante.


A chi è rivolto

Questo corso è rivolto a coloro che devono creare, monitorare e risolvere i problemi dei progetti e dell'hardware Studio 5000 Logix Designer per i sistemi GuardLogix.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono necessari i seguenti prerequisiti:

  • Conoscenza degli standard internazionali di sicurezza delle macchine
  • Completamento verificato di uno dei seguenti corsi:
    • Studio 5000 Logix Designer Level 3: Project Development course (CCP143)
    • Accelerated Logix 5000 Programmer Certificate Course Level 1 course (CCP250)

Requisiti tecnologici

Tutta la tecnologia necessaria per l'uso in aula è fornita da Rockwell Automation. Non è necessario che gli studenti portino con sé alcuna tecnologia quando partecipano a questo corso.

Materiali per studenti

Per migliorare e facilitare le esperienze di apprendimento degli studenti, nel pacchetto del corso sono forniti i seguenti materiali:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Il libro di laboratorio fornisce attività di apprendimento e pratica, e le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato
  • La guida alle procedure di Studio 5000 Logix Designer e Logix 5000 fornisce istruzioni passo-passo per le attività comuni a tutte le piattaforme hardware Logix 5000. Seguendo le procedure in questo strumento di lavoro, è possibile applicare immediatamente ciò che si impara al proprio lavoro.

Esercitazioni pratiche

Durante il corso, avrai l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso:

  • Esercizi che si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione
  • Gli esercizi vengono eseguiti su una stazione di lavoro GuardLogix

Apprendimento di livello superiore

Una volta compresi gli argomenti e le competenze trattati in questo corso, potresti voler partecipare a corsi di formazione specifici sulla sicurezza, come ad esempio:

  • Safety Relays and Devices Maintenance and Troubleshooting course (SAF-COM101)

Programma del corso

Giorno 1

  • Identificazione delle funzionalità del controllore GuardLogix
  • Identificazione dei componenti hardware del sistema GuardLogix
  • Configurazione delle proprietà del controllore GuardLogix e delle opzioni di sicurezza
  • Configurazione dei moduli di sicurezza Guard I/O per un progetto GuardLogix
  • Download e upload di un progetto GuardLogix

Giorno 2

  • Produzione e consumo di dati di sicurezza GuardLogix
  • su una rete EtherNet/IP e mappatura dei tag di sicurezza
  • Programmazione di un'istruzione di arresto con ingresso a doppio canale
  • Programmazione di un'istruzione di arresto con ingresso a doppio canale con test e mute
  • Programmazione di istruzioni di muting del sensore
  • Programmazione di un'istruzione Configurable Redundant Output
  • Programmazione di un'istruzione di selettore di modalità a cinque posizioni
  • Programmazione di un'istruzione di pedana di sicurezza

Giorno 3

  • Ricerca guasti del controllore GuardLogix
  • Ricerca guasti e sostituzione dei moduli di sicurezza Guard I/O
  • Esercitazione integrata: programmazione di istruzioni di sicurezza
  • Esercitazione integrata: ricerca guasti GuardLogix
  • Componenti del sistema

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
  5. Chevron LeftChevron Left Sviluppo e risoluzione dei problemi delle applicazioni GuardLogix
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: