Loading

Risoluzione dei problemi e interpretazione del progetto Kinetix 6500

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: CCN201
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • Categoria: Maintain Troubleshoot
  • Durata: 3 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Al termine di questo corso, sarai in grado di applicare tecniche di manutenzione e ricerca guasti per diagnosticare e correggere i problemi comuni che possono verificarsi con un sistema di servoazionamento Kinetix® 6500. Metterai in pratica l’operatività e la ricerca guasti del sistema attraverso esercitazioni pratiche utilizzando l’applicazione Studio 5000 Logix Designer®.

Basandoti sulle competenze sviluppate nel corso Fundamentals of Motion Control (CCN130), svilupperai le capacità per mantenere e risolvere i guasti di un sistema di controllo assi multiasse. Eserciterai l’identificazione dei guasti relativi a hardware, software e reti di controllo del movimento sfruttando strumenti come pagine Web, LED di sistema e Logix Designer.

Obiettivi

Al termine del corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di eseguire le seguenti attività:

  • Identificare i componenti fisici e il cablaggio di un servoazionamento Kinetix 6500
  • Interpretare gli indicatori di stato di un servoazionamento Kinetix 6500
  • Utilizzare l'applicazione Studio 5000 Logix Designer:
    • Determinare lo stato di un servoazionamento e dell'asse associato
    • Testare il cablaggio e i segnali di un asse di un servoazionamento Kinetix 6500
    • Visualizzare le informazioni di stato di un asse di un servoazionamento Kinetix 6500
    • Regolare un asse di un servoazionamento Kinetix 6500
  • In un progetto Studio 5000 Logix Designer:
    • Verificare la configurazione di un servoazionamento Kinetix 6500 e dell'asse di azionamento
    • Interpretare le istruzioni di stato del movimento di un asse di un servoazionamento Kinetix 6500
    • Interpretare le istruzioni di movimento di un asse di un servoazionamento Kinetix 6500
    • Ricercare guasti nella logica ladder di un asse di un servoazionamento Kinetix 6500
  • Ricercare guasti di comunicazione per un modulo di controllo di un servoazionamento Kinetix 6500
  • Accedere a una pagina web di un servoazionamento Kinetix 6500
  • Rimuovere e sostituire un servoazionamento Kinetix 6500

A chi è rivolto

Questo corso è rivolto a coloro che devono eseguire la manutenzione e la ricerca guasti dei sistemi di controllo assi Kinetix 6500.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono necessari i seguenti prerequisiti:

  • Completamento del corso Motion Control Fundamentals (CCN130) o conoscenze o esperienza equivalenti con servoazionamenti, dispositivi di feedback e sistemi ad anello di velocità e anello di posizionamento
  • Completamento del corso Studio 5000 Logix Designer Level 1: ControlLogix System Fundamentals (CCP146) o conoscenze o esperienza equivalenti con la piattaforma ControlLogix® e la logica ladder di base

Materiali per studenti

Per migliorare e facilitare le esperienze di apprendimento degli studenti, il pacchetto del corso include i seguenti materiali:

  • Il manuale dello studente include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso
  • Il libro di laboratorio fornisce attività di apprendimento e pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato
  • La guida alle procedure di Studio 5000 Logix Designer e Logix5000 Motion Control fornisce le procedure per l'esecuzione di attività di controllo assi in un sistema Logix5000™ utilizzando il software Logix Designer e RSLinx® Classic

Esercitazioni pratiche

Durante il corso, avrete l'opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite attraverso una serie di esercizi pratici utilizzando Kinetix 6500 servoazionamenti (ABT-TDK6500EN2TR) e ControlLogix Workstation – No Motion (chassis a 10 slot) (ABT-TDCLX3-C). Gli esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Utilizzando le workstation Kinetix e ControlLogix, contenenti dispositivi reali e simulati, si potranno esercitare le attività e i concetti relativi alla manutenzione e alla ricerca guasti di un sistema Kinetix 6500. Dopo aver appreso le tecniche di manutenzione e ricerca guasti, si imparerà a interpretare i progetti Logix Designer per le applicazioni di movimento e a testare e mettere a punto un sistema Kinetix 6500 sostitutivo.

Apprendimento di livello superiore

Una volta compresi gli argomenti e le competenze trattati in questo corso, potreste voler partecipare a corsi di formazione specifici sulla sicurezza, come ad esempio:

  • Studio 5000 Logix Designer Level 4: Kinetix 6500 (CIP) Programming (CCN144)
  • Studio 5000 Logix Designer Level 2: ControlLogix Maintenance and Troubleshooting (CCP153)

Programma del corso

Giorno 1

  • Identificazione dei componenti fisici e del cablaggio di un servoazionamento Kinetix 6500
  • Interpretazione degli indicatori di stato di un servoazionamento Kinetix 6500
  • Determinazione dello stato di un servoazionamento e del relativo asse associato mediante l'applicazione Studio 5000 Logix Designer
  • Verifica della configurazione di un servoazionamento Kinetix 6500 in un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Verifica della configurazione dell'asse di un servoazionamento Kinetix 6500 in un progetto Studio 5000 Logix Designer

Giorno 2

  • Ricerca guasti per problemi di comunicazione di un modulo di controllo di un servoazionamento Kinetix 6500
  • Test del cablaggio e dei segnali di un asse di un servoazionamento Kinetix 6500 mediante l'applicazione Studio 5000 Logix Designer
  • Monitoraggio delle informazioni di stato di un asse di un servoazionamento Kinetix 6500 mediante l'applicazione Studio 5000 Logix Designer
  • Regolazione di un asse di un servoazionamento Kinetix 6500 mediante l'applicazione Studio 5000 Logix Designer

Giorno 3

  • Interpretazione delle istruzioni di stato del movimento di un asse di un servoazionamento Kinetix 6500 in un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Interpretazione delle istruzioni di movimento di un asse di un servoazionamento Kinetix 6500 in un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Ricerca guasti della logica ladder per un asse di un servoazionamento Kinetix 6500 in un progetto Studio 5000 Logix Designer
  • Accesso a una pagina Web di un servoazionamento Kinetix 6500
  • Rimozione e sostituzione di un servoazionamento Kinetix 6500

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: