Loading

FactoryTalk ResilientEdge

Rafforzare la resilienza per garantire operazioni senza interruzioni con una piattaforma di edge computing industriale.
Ingegnere industriale in fabbrica, che utilizza un tablet intelligente con interfaccia visiva per controllare le operazioni di apprendimento automatico di un braccio robotico, nell'ambito dell'Industria 4.0, dell'intelligenza artificiale (IA) e della rete 5G
MES
    • Sistema di Esecuzione della Produzione Plex (cloud)
    • Sistema di Esecuzione della Produzione Plex (cloud)
    • FactoryTalk ResilientEdge
    • FactoryTalk ResilientEdge
    • FactoryTalk ProductionCentre
    • FactoryTalk ProductionCentre
    • FactoryTalk PharmaSuite
    • FactoryTalk PharmaSuite
    • FactoryTalk CPGSuite
    • FactoryTalk CPGSuite
    • Sistema di Gestione della Qualità Plex (cloud)
    • Sistema di Gestione della Qualità Plex (cloud)
    • Gestione delle Prestazioni delle Risorse Plex (cloud)
    • Gestione delle Prestazioni delle Risorse Plex (cloud)
    • Monitoraggio della Produzione Plex (cloud)
    • Monitoraggio della Produzione Plex (cloud)
    • Finite Scheduler
    • Finite Scheduler
    • FactoryTalk EIHub
    • FactoryTalk EIHub
  • Guardate la demo
  • Archivio risorse
    • Che cos’è un MES?
    • Che cos’è un MES?
    • Perché serve un MES
    • Perché serve un MES
    • Iniziare ad usare un MES
    • Iniziare ad usare un MES
    • MES ed ERP a confronto
    • MES ed ERP a confronto
    • MES nell’Industrial Internet of Things
    • MES nell’Industrial Internet of Things
Richiedete una demo approfondita

Le aziende odierne devono affrontare difficoltà senza precedenti nel garantire la continuità produttiva. Per sfruttare appieno le potenzialità del cloud e raggiungere nuovi livelli di prestazioni e scalabilità, la posta in gioco è più alta che mai.

Come base di esecuzione per Plex MES, la soluzione FactoryTalk®  ResilientEdge™ consente di conciliare l’agilità del cloud con la resilienza dell’edge, garantendo visibilità aziendale, controllo operativo e miglioramenti continui quando è maggiormente necessario.

Scoprite come la soluzione FactoryTalk ResilientEdge garantisca un funzionamento ininterrotto in ambienti di produzione altamente automatizzati. 

1x1-Group-Management_White.png

Ridurre i costi di gestione

La gestione e il monitoraggio centralizzati riducono notevolmente i costi di manutenzione e aggiornamento, liberando al contempo risorse.

Persona davanti al computer con elmetto antinfortunistico

Accelerare il time-to-value

Grazie alle opzioni di implementazione rapida, potrete iniziare subito e vedere i benefici in termini di ritorno sull'investimento. 

Fumetto

Scalare con facilità

L'architettura moderna basata su container accelera le implementazioni e semplifica le operazioni su larga scala.

Icona di un razzo

Colmare il divario tra IT e OT

Consentire flussi di dati in tempo reale grazie all'analisi integrata e al controllo totale dall'edge all'azienda, abbattendo i silos di dati, aumentando la visibilità e consentendo decisioni più rapide e intelligenti.

icona del certificato digitale

Sicurezza integrata, non aggiunta a posteriori

Proteggete dati, dispositivi e operazioni sia in ambiente edge sia nel cloud grazie alla sicurezza integrata e fate fronte facilmente alle minacce informatiche in continua evoluzione attraverso aggiornamenti continui e senza interruzioni.

Garantite il regolare svolgimento delle operazioni con una soluzione di edge computing per il settore produttivo.

Progettata per ambienti di produzione altamente automatizzati e dinamici, la soluzione FactoryTalk ResilientEdge permette alle aziende manifatturiere di:

  • Preservare la continuità della produzione e l’integrità dei dati attraverso l’esecuzione e la gestione dei dati critici sull’edge, assicurando l’avanzamento delle lavorazioni e il monitoraggio dell’inventario anche in caso di interruzioni operative. 
  •  Sincronizzare in modo automatico i dati di produzione verso il cloud, fornendo una visibilità in tempo reale e capacità decisionali intelligenti a livello aziendale.
  • Contribuire a ridurre il costo totale di proprietà e ad accelerare il time-to-value con il monitoraggio centralizzato, la scalabilità modulare e opzioni di rapida implementazione, alimentando un motore edge che spiana la strada verso la produzione autonoma.
Video
FactoryTalk ResilientEdge at ROK Studios

Ascoltate l’intervista rilasciata da Hayden Foot, Senior Product Manager di Rockwell Automation, per scoprire come garantire la continuità operativa e ridurre al minimo l'impatto delle interruzioni grazie a FactoryTalk ResilientEdge.

Dall’automazione all’autonomia: il livello edge mancante nel sistema MES
Ingegnere meccanico africano addetto alla manutenzione o alla riparazione di saldatrici robotizzate in fabbrica. Manutenzione e riparazioni nell'industria moderna.
eBook
Dall’automazione all’autonomia: il livello edge mancante nel sistema MES

Scaricate questo eBook per rivelare il ruolo fondamentale rivestito da un livello di esecuzione edge-to-cloud di tipo industriale, capace di funzionare senza problemi a prescindere da difficoltà di connettività, tempi di inattività imprevisti o altre possibili sfide tecnologiche. 

Scaricatelo ora

CIO’S MAP TO THE FACTORY OF THE FUTURE

Esplorate questa infografica di Gartner®, intitolata "CIO’s Map to the Factory of the Future", per avere un quadro visivo chiaro e comprendere in che modo la tecnologia consenta operazioni più intelligenti e autonome a livello di dirigenza, sala di controllo e reparto produttivo:

  • Operatività sicura e resiliente che garantisce la continuità anche in caso di interruzioni.
  • Architettura modulare che consente un ritorno sull'investimento e un'implementazione più rapidi.
  • Gestione e manutenzione centralizzate che riducono il TCO.
  • Visibilità e controllo unificati dall'edge al cloud.
  • Piattaforma flessibile a supporto delle tecnologie emergenti e dell'intelligenza artificiale.
  • Sistemi scalabili che si adattano all'evolversi delle esigenze produttive e dei modelli di domanda.

Gartner, Infografica: CIO’s Map to the Factory of the Future, Sudip Pattanayak, Mike Ramsey, Frank Ridder, 25 marzo 2025.

GARTNER è un marchio commerciale di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate.

Leggete il report

FactoryTalk ResilientEdge in azione

Guardate la seguente demo interattiva per scoprire in che modo la soluzione FactoryTalk ResilientEdge, unita al sistema cloud Plex MES, offra una soluzione edge-to-cloud sicura e resiliente, che aiuta a gestire le operazioni con sicurezza migliorando costantemente le prestazioni per il futuro.

Scoprite come un livello di esecuzione edge-to-cloud unificato per Plex MES coniughi la scalabilità e l’agilità del cloud con un controllo a livello di impianto deterministico e sicuro sull’edge.
Avviate la demo interattiva

Scoprire la differenza che può fare un MES elastico

Un MES di concezione moderna collega il personale, i macchinari e i processi, coordinando la produzione e abilitando decisioni in tempo reale che ottimizzano prestazioni, qualità e resilienza.

Ogni episodio analizza a fondo un pilastro fondamentale della strategia, mostrando in che modo le aziende produttrici possano modernizzare le attività senza rischi, scalare senza limiti e sfruttare appieno il potenziale operativo. Registratevi ora per riservare un posto!


Pianificate una demo

Volete saperne di più? Fate clic qui sotto per programmare una demo approfondita.

RICHIEDETE UNA DEMO APPROFONDITA
Collegatevi con noi

Avete delle domande? Fate clic qui sotto per entrare in contatto con uno dei nostri esperti di produzione intelligente.

CONTATTATECI
Scoprite le ultime novità

Scoprite le ultime novità in fatto di tecnologia di produzione intelligente e date il via alla vostra trasformazione digitale.

CONNETTETEVI CON NOI

Contenuti consigliati

Loading
Loading
Loading

Altri argomenti correlati

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Sof...
  4. Chevron LeftChevron Left Fac...
  5. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite
  6. Chevron LeftChevron Left MES
  7. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk ResilientEdge
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: