I nostri convertitori di frequenza PowerFlex® 755T sono progettati per fornire mitigazione delle armoniche, rigenerazione e soluzioni a bus comune che aiutano a ridurre i costi energetici, aggiungere flessibilità e aumentare la produttività. Questi sono i primi convertitori di frequenza a offrire la tecnologia TotalFORCE® che utilizza diverse funzioni brevettate per ottimizzare il sistema.
- Prodotti
- panoramica
- Documentazione
- Certificazioni
Novità
Estendete la manutenzione predittiva al vostro impianto
Combinando il software FactoryTalk® Analytics™ GuardianAI™ con i convertitori di frequenza PowerFlex 755TL, TR e TM, è possibile ottenere una visione senza precedenti dello stato degli asset dell’impianto.
Questa soluzione monitora continuamente i convertitori di frequenza e gli asset dell’impianto e vi avvisa dei problemi prima che si verifichino, dandovi più tempo per pianificare e agire. Grazie a informazioni utili, potete ridurre il rischio, ottimizzare i piani di manutenzione e mantenere le applicazioni operative in modo più affidabile.
Monitorate lo stato del convertitore di frequenza
- Calcolate la durata prevista dei componenti critici del convertitore in base all’uso effettivo e all’ambiente
- Proiettate la durata residua di ventole, trasformatori, filtri dell’aria e altro
- Visualizzate le ore di runtime dei componenti per celle di potenza, ventole e temperature fuori dal normale intervallo di funzionamento
Monitorate gli asset dell’impianto
- Analizzate i dati dei segnali elettrici in tempo reale dai convertitori di frequenza PowerFlex esistenti, ad alta velocità direttamente all’edge, senza l’overhead dell’infrastruttura cloud
- Prevedete e identificate i guasti di pompe, ventilatori o soffianti
- Ricevete notifiche su limitazioni di flusso, cavitazione, montaggio allentato, disallineamenti delle lamelle, guasti ai cuscinetti e altro
Risparmiate spazio con la nuova opzione a raffreddamento a liquido
Ora disponibile per i convertitori di frequenza PowerFlex 755TR (300 HP/223 kW), il raffreddamento a liquido è una scelta eccellente per applicazioni con refrigeratori facilmente accessibili. La dissipazione del calore viene reindirizzata all’esterno del quadro del convertitore o della sala di controllo, attraverso i circuiti di raffreddamento a liquido, riducendo i requisiti di condizionamento.
Motion integrato ora disponibile
Riducete la complessità e risparmiate tempo di progettazione utilizzando il software Studio 5000® per programmare i comandi di motion integrati con i convertitori di frequenza PowerFlex® serie 755T e i motori a induzione. Semplificate l’integrazione utilizzando un unico pacchetto software con istruzioni comuni sia per i convertitori di frequenza PowerFlex® sia per i servoazionamenti Kinetix®. Guardate questo video per saperne di più.
Panoramica
TotalFORCE® La tecnologia TotalFORCE® è il nostro controllo orientato al campo brevettato che fornisce un controllo preciso e adattivo di velocità, coppia e posizione per i motori elettrici. La tecnologia TotalFORCE® consente ai convertitori di frequenza di rispondere rapidamente alle condizioni operative e di regolare automaticamente le prestazioni del sistema.
- Fornisce diagnostica predittiva e impostazioni di manutenzione per monitorare le condizioni operative di convertitore di frequenza e motore e contribuire ad analizzare lo stato generale del sistema
- Offre un confezionamento ottimizzato dei componenti di potenza e opzioni che riducono l’ingombro e l’hardware
- Fornisce mitigazione delle armoniche e soddisfa lo standard IEEE 519
- Include un design roll in/out che rende i moduli di potenza e filtro facili da installare e manutenere
- Offre opzioni di sicurezza Safe Torque Off e Safe Speed Monitor
- Include porte EtherNet/IP integrate doppie
- Realizzato con protezione XT contro i gas corrosivi e combina il rivestimento protettivo con diversi miglioramenti progettuali aggiuntivi per fornire prestazioni migliorate in ambienti con gas corrosivi
PowerFlex 755TL convertitori di frequenza per mitigazione delle armoniche
- Offrono potenze nominali di: 7.5–1400 kW / 10–1800 Hp in tensioni globali da 400–690 V
- Forniscono correzione del fattore di potenza e mitigazione delle armoniche per soddisfare lo standard IEEE 519
PowerFlex 755TM sistemi di azionamento per soluzioni a bus comune
- Offrono potenze nominali di: 160–4500 kW / 250–6000 Hp (CA) e 70–4800 kW (CC) in tensioni globali da 400–690 V
- Forniscono correzione del fattore di potenza e mitigazione delle armoniche per soddisfare lo standard IEEE 519
- Offrono una capacità rigenerativa efficiente dal punto di vista energetico
- Utilizzano un sistema di azionamento a bus comune per ottenere flessibilità di progettazione, ridurre l’ingombro e abbassare i costi di installazione
- Consentono il coordinamento di più motori
I convertitori di frequenza PowerFlex 755TM offrono un’alimentazione bus non rigenerativa
L’alimentazione non rigenerativa è una soluzione economica per un bus comune, quando non sono richieste rigenerazione e basse armoniche.
- Converte la tensione di linea CA trifase in CC
- Compatibile con alimentatori bus PowerFlex 755TM e inverter a bus comune
- Bus CC distribuito in armadi modulari Rittal
- XT di serie
PowerFlex 755TR convertitori di frequenza per soluzioni rigenerative
- Offrono potenze nominali di: 7.5–4500 kW / 10–6000 Hp in tensioni globali da 400–690 V
- Forniscono correzione del fattore di potenza e mitigazione delle armoniche per soddisfare lo standard IEEE 519
- Offrono una capacità rigenerativa efficiente dal punto di vista energetico
Opzioni di sicurezza disponibili
- La funzione Safe Torque Off cablata è progettata per applicazioni di sicurezza che beneficiano della rimozione della potenza rotazionale dal convertitore di frequenza. Questa funzionalità offre il vantaggio di un avvio rapido dopo una richiesta al sistema di sicurezza. SIL 3, PLe, Cat 3
- L’opzione Safe Torque Off è disponibile come soluzione di rete o cablata, entrambe certificate SIL 3, PLe, Cat 3. Questa opzione rimuove la potenza rotazionale al motore senza togliere alimentazione al convertitore di frequenza per un avvio più rapido dopo una richiesta al sistema di sicurezza.
- L’opzione Safe Speed Monitor è certificata SIL 3, PLe, Cat 4. Questa opzione consente di monitorare e controllare in sicurezza la velocità dell’applicazione, permettendo agli operatori di eseguire alcune attività di processo o manutenzione senza arrestare la macchina.
- Il modulo opzionale con funzioni di sicurezza integrate fornisce sicurezza avanzata su una rete EtherNet/IP. Le istruzioni di sicurezza si basano sulla norma IEC 61800-5-2 e includono la capacità di monitorare velocità, direzione e posizione. Quando utilizzato come parte di un sistema di sicurezza integrato che include un controllore GuardLogix® 5580ES o un controllore Compact GuardLogix 5380ES, il modulo opzionale con funzioni di sicurezza integrate fornisce livelli di sicurezza fino a SIL CL3 e PLe Cat 4 inclusi. È richiesta anche la versione 31 o successiva dell’applicazione Studio 5000 Logix Designer® .
Caratteristiche e tecnologie per la famiglia PowerFlex 755T
Utilizzare i convertitori di frequenza PowerFlex con tecnologia TotalFORCE per risolvere problemi
Casi di studio
Software
Potrebbero interessarti anche
| Specifiche tecniche | Pubblicazione |
|---|---|
| Guida alla selezione dei convertitori di frequenza PowerFlex a bassa tensione | PFLEX-SG002_-EN-P |
| Specifiche dei prodotti PowerFlex 750-Series con controllo TotalFORCE | 750-TD100_-EN-P |
| Specifiche dei kit PowerFlex 755TM IP00 Open Type | 750-TD101_-EN-P |
| Product Profiles | Pubblicazione |
|---|---|
| Profilo prodotto modulo opzionale Safe Torque Off connesso in rete | 755-PP002_-EN-P |
| Profilo prodotto PowerFlex 755 On-Machine convertitore di frequenza | 755-PP004_-EN-P |
| Active Front End Drives: armoniche ridotte, maggiore risparmio energetico – White Paper | PFLEX-WP001_-EN-P |
| White paper sull’implementazione di funzioni avanzate di manutenzione predittiva | PFLEX-WP002_-EN-P |
| Miscellaneous | Pubblicazione |
|---|---|
| Brochure dei convertitori di frequenza PowerFlex 755T | 755T-BR001_-EN-P |
| Brochure dei convertitori di frequenza Harmonic Solutions | DRIVES-BR012_-EN-P |
| Brochure dei convertitori di frequenza PowerFlex per gru e paranchi | PFLEX-BR009_-EN-P |
| Informazioni sui prodotti PowerFlex 755T Drives Configured to Order Program | 750-PC108_-EN-P |
| Manuale di assistenza hardware per prodotti PowerFlex 750-Series con controllo TotalFORCE | 750-TG100_-EN-P |
- ABS (Frame 5…8, 400/480/600/690 V CA)
- Marchio CE
- EAC
- C-Tick
- ICC
- ISA/IEC 62443-4-2 SL1
- RoHS
- RCM
- UL Listed
- WEEE
- TÜV sicurezza funzionale ISO/EN 13849-1 (EN 954-1) con opzione Safe Torque-Off
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.