Loading

Convertitori di frequenza di sicurezza
Allen-Bradley

Le opzioni di sicurezza possono contribuire a ridurre i tempi di fermo macchina e ad aumentare la produttività. Per proteggere sia il personale che le apparecchiature, sono disponibili vari convertitori di frequenza PowerFlex® con funzioni di sicurezza.
Loading
  1. panoramica
Open All Close All
panoramica
Allen Bradley
Famiglia Allen-Bradley 20G PowerFlex TS

PowerFlex 755TS convertitore di frequenza a bassa tensione

Grazie all'analisi predittiva, un convertitore di frequenza a bassa tensione PowerFlex® 755TS aiuta ad aumentare la produttività e il tempo di disponibilità. Inoltre, riduce i costi energetici e di manutenzione.

Dettagli prodotto

Main Image

Convertitori di frequenza PowerFlex 525

I convertitori di frequenza PowerFlex® 525 presentano una struttura modulare innovativa che ne facilita l'installazione e la configurazione. Questa nuova generazione di convertitori compatti offre comunicazioni EtherNet/IP™ integrate, programmazione USB e funzioni di sicurezza standard. I convertitori PowerFlex 525, con potenze nominali di 0.4…22 kW (0.5…30 Hp) e classi di tensione globale di 100…600 V, offrono una serie di opzioni di controllo motore e di montaggio flessibili. I convertitori di frequenza PowerFlex 525 funzionano a temperature fino a 70 °C (158 °F) e sono  ideali per applicazioni quali nastri trasportatori, ventilatori, pompe e miscelatori.

Dettagli prodotto

Main Image

Convertitori di frequenza PowerFlex 527

I convertitori di frequenza PowerFlex® 527 sono progettati per funzionare esclusivamente con i nostri controllori di automazione programmabili (PAC) Logix. Questo consente al convertitore di frequenza di sfruttare le capacità del controllore e di utilizzare Studio 5000 Logix Designer™ per semplificare lo sviluppo e l'utilizzo delle macchine. Questo approccio ottimizzato utilizza istruzioni di movimento condivise dai convertitori di frequenza PowerFlex 527 e dai servoazionamenti Kinetix®, offrendo la stessa esperienza utente per la configurazione, la programmazione e il controllo di entrambi i tipi di convertitori di frequenza.

Dettagli prodotto

Allen-Bradley PowerFlex 755T XT frame 10 frontale più famiglia.jpg

PowerFlex 755T convertitore di frequenza a bassa tensione

I convertitori di frequenza a bassa tensione PowerFlex® 755T sono progettati per fornire soluzioni di mitigazione delle armoniche, rigenerazione e bus comune che aiutano a ridurre i costi energetici, aggiungere flessibilità di applicazione e aumentare la produttività.

Dettagli prodotto

Main Image

Convertitori di frequenza PowerFlex 753

I convertitori di frequenza PowerFlex® 753 sono  economici e facili da usare in applicazioni generiche che richiedono funzioni di sicurezza. Sono dotati di I/O integrato di serie, ideale per i costruttori di macchine e gli integratori di sistemi che desiderano ridurre i costi di progettazione, immettere le macchine sul mercato più rapidamente e soddisfare la domanda degli utilizzatori finali di macchine più produttive. Selezionare convertitori di frequenza ottimizzati per applicazioni a bassa potenza in cui si dispone di spazio limitato. Il modulo opzionale EtherNet/IP™ a doppia porta offre metodi flessibili ed economici per sfruttare le reti EtherNet/IP.

Dettagli prodotto

Main Image

Convertitori di frequenza PowerFlex 755

I convertitori di frequenza PowerFlex® 755 offrono facilità d'uso, flessibilità di applicazione e prestazioni elevate. Sono dotati di numerose opzioni di controllo e hardware, oltre a funzioni di sicurezza integrate opzionali. Questi convertitori sono adatti a un'ampia gamma di applicazioni di controllo motore, tra cui pompe, ventilatori e nastri trasportatori. Con Integrated Motion su EtherNet/IP™, è possibile inserire questi convertitori nella stessa rete dei convertitori di frequenza Kinetix®. Un modulo opzionale EtherNet/IP™ a doppia porta supporta topologie ad anello, lineari e a stella, oltre alla funzionalità Device Level Ring (DLR) per la connettività con tolleranza ai guasti e un'elevata disponibilità del convertitore.

Dettagli prodotto

Main Image

Sistema di azionamento PowerFlex 7000 con tecnologia ArcShield

Il nostro sistema di azionamento PowerFlex® 7000 con tecnologia ArcShield™ è il primo convertitore di frequenza a media tensione resistente agli archi elettrici con capacità di rigenerazione completa. Il sistema resistente agli archi elettrici è certificato per soddisfare la più ampia gamma di standard globali di resistenza agli archi elettrici. Questo sistema offre una classificazione guasti fino a 50 kA e soddisfa gli standard di protezione dell'accessibilità di tipo 2B.

Dettagli prodotto

Controllo del movimento di sicurezza

Controllo assi di sicurezza

I nostri servoazionamenti di sicurezza sono progettati per ridurre al minimo i tempi di fermo e gli sprechi energetici e di produzione, contribuendo al contempo a migliorare l'efficienza operativa delle macchine. Kinetix® 300, 6000, 6200, 6500 e 7000 sono tutti dotati di funzionalità di sicurezza integrate. Con la funzione Safe Torque-Off, l'uscita del servoazionamento viene disabilitata per eliminare la coppia del motore senza togliere alimentazione all'intera macchina. La funzione Safe Speed Monitoring consente di ridurre e monitorare la velocità dell'applicazione, permettendo all'operatore di eseguire in sicurezza alcuni tipi di lavoro senza arrestare completamente la macchina.

Dettagli prodotto
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Azionamenti di sicurezza
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: