Loading
Centro controllo motori FLEXLINE
Nuovo prodotto

Centro controllo motori FLEXLINE 3500 | IEC 61439-2
Allen-Bradley

Un centro controllo motori (MCC) a bassa tensione FLEXLINE™ 3500 può aiutarvi ad aumentare la produttività, migliorare la sicurezza dell’impianto, ridurre i tempi di fermo, risparmiare energia e altro ancora.
  1. panoramica
  2. Documentazione
  3. Certificazioni
Open All Close All
panoramica
  • Centro controllo motori FLEXLINE 3500
  • flexline-3500-rok-fronte-due-frontali-accesso-cavi-frontale-tre-colonne-porte-aperte
  • FLEXLINE 3500-rok-fronte-due-accesso-cavi-posteriori-tre-colonne
  • unità angolari FLEXLINE rok a sinistra in posizione di prova
  • Un cassetto grigio con maniglie nere e un monitor elettronico sulla parte frontale contiene un convertitore di frequenza Allen-Bradley
Centro controllo motori FLEXLINE 3500
flexline-3500-rok-fronte-due-frontali-accesso-cavi-frontale-tre-colonne-porte-aperte
FLEXLINE 3500-rok-fronte-due-accesso-cavi-posteriori-tre-colonne
unità angolari FLEXLINE rok a sinistra in posizione di prova
Un cassetto grigio con maniglie nere e un monitor elettronico sulla parte frontale contiene un convertitore di frequenza Allen-Bradley
Chevron LeftChevron Left
Centro controllo motori FLEXLINE 3500
Chevron LeftChevron Left
flexline-3500-rok-fronte-due-frontali-accesso-cavi-frontale-tre-colonne-porte-aperte
FLEXLINE 3500-rok-fronte-due-accesso-cavi-posteriori-tre-colonne
unità angolari FLEXLINE rok a sinistra in posizione di prova
Un cassetto grigio con maniglie nere e un monitor elettronico sulla parte frontale contiene un convertitore di frequenza Allen-Bradley
Logo Allen-Bradley

Alimentate la vostra produzione con una flessibilità senza pari e una migliore visibilità. Un centro controllo motori (MCC) a bassa tensione FLEXLINE™ 3500 può aiutarvi ad aumentare la produttività, migliorare la sicurezza dell’impianto, ridurre i tempi di fermo, risparmiare energia e altro ancora.

Questa soluzione MCC a bassa tensione integra il controllo motore, la distribuzione elettrica e i dispositivi di commutazione elettrica in un pacchetto centralizzato. Progettata per i mercati globali, questa soluzione di controllo intelligente soddisfa gli standard IEC 61439-1 e IEC 61439-2.

Design flessibile + componenti intelligenti

Panoramica

Un centro controllo motori per i mercati globali

Con la nostra ampia gamma di prodotti e soluzioni globali, potete sbloccare i dati di produzione, collegare i sistemi e aumentare la produttività.

Progettato in base alle vostre esigenze, un centro controllo motori FLEXLINE combina il sistema di custodia modulare e flessibile di CUBIC con i componenti Allen‑Bradley® per creare un controllo intelligente che si adatta alle vostre applicazioni e all'impianto oggi – e in futuro. Il centro controllo motori a bassa tensione FLEXLINE 3500 può aiutarvi a:

  • Aumentare l'efficienza della produzione
  • Ridurre i tempi di fermo
  • Ottenere dati in tempo reale
  • Ridurre i costi e i tempi di manutenzione
  • Risparmiare energia
  • Migliorare la sicurezza sul lavoro
  • Rispettare gli standard IEC 61439-1&2
Centri controllo motori FLEXLINE 3500
Centro controllo motori FLEXLINE
Progettista di sistemi
Centri controllo motori FLEXLINE 3500

Esplora ora

VIDEO
Potenzia la tua produzione con i centro controllo motori FLEXLINE 3500

Presentazione del nuovo centro controllo motori Allen-Bradley, distribuzione elettrica e apparecchiature di commutazione elettrica per i mercati globali. Il centro controllo motori modulare a bassa tensione si adatta al vostro impianto e alle vostre applicazioni di oggi ed è scalabile per soddisfare le vostre esigenze di domani. Conforme agli standard IEC 61439-1 e 2.


Tecnologia intelligente per centro controllo motori

Trasformate il vostro impianto in un vantaggio strategico. Potete accedere ai dati in tempo reale per prendere decisioni più rapide e informate grazie al controllo motori intelligente.

I dispositivi nei centri controllo motori FLEXLINE 3500 sono collegati in modo ottimale tramite EtherNet/IP. La rete integrata:

  • Migliora l'integrazione
  • Riduce il tempo di configurazione al vostro sistema di controllo
  • Consente di monitorare, diagnosticare e risolvere i problemi dei controlli motori
  • Utilizza una rete che comunica con l'intera azienda

Inoltre, con la nostra infrastruttura di rete integrata e dispositivi intelligenti, potete accedere ai dati del centro controllo motori da qualsiasi luogo. Avere dati in tempo reale a portata di mano vi aiuta a ridurre i tempi di fermo e i costi di manutenzione imprevisti.

Parla con uno specialista
Centro controllo motori a bassa tensione modulare per i mercati globali
Ripresa esterna di un impianto di gas
Brochure
Centro controllo motori a bassa tensione modulare per i mercati globali

Un centro controllo motori FLEXLINE 3500 vi aiuta a sbloccare la produttività, i dati in tempo reale, i miglioramenti della sicurezza, il tempo di disponibilità e altro ancora. 

Ulteriori informazioni
Informazioni strategiche in tempo reale su produzione, processi ed energia
Informazioni strategiche in tempo reale su produzione, processi ed energia
capacità
capacità
Informazioni strategiche in tempo reale su produzione, processi ed energia
Il nostro sistema di controllo industriale integra il controllo di processo e il controllo di potenza. Riduzione dei tempi di progettazione, dei costi d’investimento e dei costi operativi. Visualizzazione dei dati di produzione in tempo reale su un’unica HMI.
Ulteriori informazioni

Specifiche robuste per soddisfare le esigenze della tua applicazione con centro controllo motori a bassa tensione

  • Sbarra principale: 485–6000 A
  • Sbarra verticale: 770–2000 A
  • Unità fisse ed estraibili
  • Portata di corrente delle unità estraibili fino a 630 A
  • Alimentazione del controllo: 24 V CC, 110–240 V CA
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Corrente di breve durata (lcw): fino a 100 kA
  • Tensione di esercizio fino a 690 V
  • Conforme a IEC 61439-1 & 2
  • Grado di protezione fino a IP54
Stabilimento Rockwell Automation a Twinsburg, Ohio | agosto 2017

Centro controllo motori, apparecchiature di distribuzione elettrica e sicurezza della distribuzione elettrica

Aiutate a proteggere il vostro personale e il vostro impianto dai pericoli elettrici. Oltre a soddisfare gli standard IEC 61439-1 & 2 per la sicurezza, ogni centro controllo motori FLEXLINE 3500 è progettato con una protezione di primo livello per ridurre l’esposizione elettrica.

Con i centri controllo motori connessi in rete, è possibile monitorare e risolvere i problemi in sicurezza dalla sala di controllo. Quando gli ingegneri devono avvicinarsi alle apparecchiature, i nostri quadri elettrici sono realizzati secondo uno standard di sicurezza globale per progettazione e materiali.

  • Rispetta le Direttive CE, le certificazioni e gli standard
  • Offre monitoraggio remoto e risoluzione dei problemi al 100%
  • Integra il controllo intelligente e la distribuzione elettrica in un pacchetto centralizzato e contenuto, lontano dal personale
  • Le apparecchiature di controllo motori intelligenti riducono la frequenza della manutenzione e l’esposizione elettrica.

Caratteristiche dei componenti intelligenti Allen-Bradley

La nostra tecnologia intelligente può aiutarvi a migliorare la produttività, le prestazioni, la qualità e la sicurezza.

I componenti Allen-Bradley® all'interno dei centri controllo motori a bassa tensione FLEXLINE si trovano nei più grandi impianti di produzione e lavorazione del mondo, dall'aerospaziale all'automotive, fino al trattamento delle acque e delle acque reflue. I centri controllo motori FLEXLINE includono:

  • Avviatori diretti e reversibili online: Relè elettronici di protezione motore E300™, contattori 100-C o 100-E, interruttori automatici di protezione motore 140MT o interruttori automatici di protezione motore 140MG
  • Unità di alimentazione: Interruttori automatici di protezione 140UT, interruttori automatici scatolati 140G
  • Convertitori di frequenza: PowerFlex® serie 520 o 750 con gruppi ventola/filtro brevettati per il controllo del calore e della polvere
  • Alimentatori, monitor di potenza e switch di rete Stratix®
Un cassetto di metallo grigio con maniglia nera e modulo elettronico sulla faccia e avviatore motore elettrico E300 all’interno

Risparmia energia. I componenti intelligenti nei centri controllo motori a bassa tensione FLEXLINE 3500 aumentano l'efficienza energetica, riducendo il consumo di potenza in tutta l'operazione. I nostri convertitori di frequenza (VFD) offrono un controllo preciso della velocità, della direzione e della coppia del motore – riducendo gli sprechi di energia e abbassando l'impronta di carbonio.

Vista aerea Alberi nella foresta vista dall’alto, ecosistema della foresta pluviale e concetto di ambiente sano, texture di sfondo della vista della foresta, alberi verdi dall’alto, spazio per testo.

Obiettivi di sostenibilità e zero emissioni

Creiamo soluzioni per aiutarvi a essere più resilienti, agili e sostenibili:

  • La tecnologia intelligente aiuta a migliorare la produttività, le prestazioni e la qualità
  • I convertitori di frequenza Allen-Bradley consentono di risparmiare energia ottimizzando le velocità dei motori elettrici
  • I dati in tempo reale e gli strumenti di manutenzione predittiva aiutano a ridurre i tempi di fermo non pianificati e i costi
  • Il design modulare del centro controllo motori FLEXLINE ne estende il ciclo di vita, riducendo la necessità di sostituzione

Rockwell Automation condivide il vostro impegno per la sostenibilità

Rivoluzionate il vostro controllo motori con il nuovo centro controllo motori a bassa tensione IEC FLEXLINE™ 3500
FlexLine 3500
Evento (webinar)
Rivoluzionate il vostro controllo motori con il nuovo centro controllo motori a bassa tensione IEC FLEXLINE™ 3500

Scoprite il centro controllo motori FLEXLINE 3500. Questa nuova soluzione integra controllo motore, distribuzione elettrica e apparecchiature elettriche in un unico pacchetto centralizzato. Progettata per i mercati globali, questa tecnologia intelligente aiuta ad aumentare la produttività, la sicurezza, il tempo di disponibilità e l’efficienza energetica – e soddisfa gli standard IEC 61439-1&2.

Ulteriori informazioni

Strumenti & risorse

  • VIDEO
    Una soluzione di controllo motore intelligente

    Trasformate il vostro impianto in un vantaggio strategico. Un centro controllo motori FLEXLINE può aiutarvi ad aumentare la produttività delle operazioni esistenti, a risparmiare energia e a migliorare la sicurezza. Inoltre, potrete accedere ai dati in tempo reale per prendere decisioni migliori sui dati di produzione e sulla manutenzione. Scoprite come.

  • VIDEO
    I centri controllo motori intelligenti aiutano a risparmiare energia

    Scoprite come i nostri convertitori di frequenza ad alta efficienza, la manutenzione predittiva, il design scalabile e lo strumento di visibilità dell’uso dell’energia contribuiscono a supportare i vostri obiettivi di sostenibilità e di zero emissioni. I centri controllo motori FLEXLINE sono progettati in base alle vostre esigenze.

  • VIDEO
    Migliora la sicurezza degli impianti e la sicurezza sul lavoro con il design a cassetto degli MCC

    Scoprite come estrarre un'unità Multi Drawer del centro controllo motori FLEXLINE 3500 senza attrezzi e quanto è facile testare le unità di Lockout/Tagout per la sicurezza. Altre caratteristiche di sicurezza includono la tecnologia opzionale di contenimento dell'arco elettrico e il monitoraggio e la diagnostica remoti al 100% del centro controllo motori.

  • Configura rapidamente e facilmente un centro controllo motori FLEXLINE 3500 con questo strumento online
    Logo RA Advisor a 4 colori 2023
    Strumento
    Configura rapidamente e facilmente un centro controllo motori FLEXLINE 3500 con questo strumento online

    Ricevete una specifica di configurazione e un prezzo iniziale per il vostro progetto in pochi minuti.

  • Le smart factory hanno bisogno di centri controllo motori a bassa tensione collegati in rete
    Le smart factory hanno bisogno di centri controllo motori a bassa tensione collegati in rete
    BLOG
    BLOG
    Le smart factory hanno bisogno di centri controllo motori a bassa tensione collegati in rete
    La tecnologia dei quadri elettrici connessi e dei centri di controllo motore accelera il ritorno sull'investimento, la produttività, i risparmi e la sicurezza.
    Leggi ora
  • Cinque motivi per unificare il controllo dei processi e dell’alimentazione su un’unica piattaforma
    Cinque motivi per unificare il controllo dei processi e dell’alimentazione su un’unica piattaforma
    Blog
    Blog
    Cinque motivi per unificare il controllo dei processi e dell’alimentazione su un’unica piattaforma
    Un sistema di controllo industriale unificato semplifica tutto. L’integrazione di piattaforme di controllo di processo e alimentazione fornisce dati in tempo reale utilizzabili per aumentare il ritorno sull’investimento.
    Leggi ora
  • State pianificando un progetto Greenfield o un'espansione di impianto?
    Ingegnere e project manager che osservano un blueprint
    eBook
    State pianificando un progetto Greenfield o un'espansione di impianto?

    Combinando il controllo di processo, potenza e motori in un'unica piattaforma, è possibile accelerare la velocità di commercializzazione, il tempo di disponibilità, il risparmio energetico e il ritorno sull'investimento. 

    Ulteriori informazioni
  • Software per centro controllo motori IntelliCENTER
    Software per centro controllo motori IntelliCENTER
    Software per centro controllo motori IntelliCENTER
    Il software per centro controllo motori industriale consente di visualizzare l'interno dei vostri MCC con una diagnostica in tempo reale. Aumentate il tempo di disponibilità, la produttività e la sicurezza.
    Ulteriori informazioni
Pronto a fare il prossimo passo?

Compilate il modulo e uno dei nostri specialisti vi contatterà.

Parla con uno specialista

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Guida alla scelta dei centri di controllo motori a bassa tensione e dei quadri di distribuzione FLEXLINE 3500 FLXLN-SG001_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale d'uso dei centri di controllo motori a bassa tensione e dei gruppi di apparecchiature di commutazione FLEXLINE 3500 FLXLN-UM001_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Volantino sul collaudo di fabbrica virtuale (centri controllo motori e convertitori di frequenza in media tensione) MCC-SP005_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure del centro controllo motori FLEXLINE IEC a bassa tensione FLXLN-BR001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marchio CE
  • Marchio UKCA
  • DEKRA
  • Sismico
  • RETIE

Conformità agli standard

  • Direttiva RoHS 2011/65/UE ed estensione 2015/863/UE
  • Direttiva EMC 2014/30/UE
  • Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • IEC 61439-1 & 2:2020
  • EN 61439-1 & 2:2011
  • AS/NZS 61439 1:2016
  • IEC 60204-1:2016 + A1:2021
  • IEC 60529:2013
  • IEC 60068-3-3:2019; ICC-ES AC156
  • IEC/TR 61641

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Avviatori motore, contattori, avviatori graduali, centri controllo motori
  5. Chevron LeftChevron Left Centro controllo motori FLEXLINE 3500 | IEC 61439-2
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: