Loading

Blocchi I/O ArmorBlock 5000
Allen-Bradley

I nostri blocchi I/O ArmorBlock 5000 con tecnologia IO-Link consentono una soluzione modulare, integrata, progettata per l’uso On-Machine in ambienti gravosi.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Overview
Allen Bradley

Immaginate di avere la flessibilità necessaria per soddisfare le difficili esigenze di applicazione con costi e interruzioni operative minimi. Grazie ai nostri blocchi I/O ArmorBlock 5000® integrati con tecnologia IO-Link ciò è ora possibile.

Progettata per l’uso On-Machine™ in ambienti difficili, la nostra soluzione I/O ArmorBlock 5000 offre una modularità che consente di ridurre i costi e i tempi di installazione totali, nonché i fermi macchina non pianificati. I blocchi temprati per il settore industriale offrono una classificazione fino a IP69K, tre varianti di potenza, opzioni di montaggio flessibile e porte con tecnologia IO-Link di Classe A e Classe B. Inoltre, i blocchi I/O distribuiti sono integrati con un software di progettazione Studio 5000® per fornire prestazioni eccezionali e un processo produttivo semplificato. 

Novità

Master Block IO-Link ArmorBlock 5000 migliorato: più potente, efficiente e flessibile di prima

freccia rossa curva rivolta verso l’alto

Flessibilità elevata

Personalizzate e ampliate le funzionalità della macchina con il profilo IO-Link generico, che consente la compatibilità con un’ampia gamma di dispositivi IO-Link.  

Processi semplificati

Utilizzate la modalità “solo dati di processo” per ottimizzare ulteriormente l’integrazione IO-Link con i controllori. 

Riduzione dei tempi tecnici

Consentite un’implementazione più rapida ed efficiente del progetto grazie alla funzionalità di importazione/esportazione del file EDS (foglio dati elettronico) e al download automatico dei file IODD. 

Manutenzione efficiente

Sostituite il blocco master IO-Link con una diversa variante dell’alimentazione senza interruzioni per le configurazioni dei dispositivi e del software esistenti. 


Più semplice. Più veloce. Più intuitivo.  

Scoprite i nostri nuovi blocchi I/O ArmorBlock 5000 con tecnologia IO-Link: una soluzione I/O distribuita On-Machine progettata per semplificare lo sviluppo dei macchinari intelligenti e ottimizzare la produttività operativa.

I blocchi I/O altamente configurabili offrono maggiore flessibilità per soddisfare diversi e più rigorosi requisiti di applicazione minimizzando al contempo i costi e i tempi di progettazione.     

I/O On-Machine ArmorBlock 5000

Scoprite come il nostro I/O ArmorBlock 5000 con tecnologia IO-Link può aiutarvi a potenziare l’agilità operativa, anche in ambienti estremi.


Soluzioni per OEM e costruttori di macchine
Soluzioni per OEM e costruttori di macchine
Soluzioni per OEM e costruttori di macchine
Rockwell Automation offre ai costruttori di macchine soluzioni per macchinari intelligenti in modo da migliorare efficienza, flessibilità e innovazione basata sui dati.
Per saperne di più

Come possono i costruttori di macchine trarre vantaggio dalla nostra soluzione I/O distribuita On-Machine? 

L’I/O ArmorBlock 5000 modulare consente di:

  • Migliorare l’integrazione dei dispositivi e l’agilità del sistema grazie alle capacità IO-Link 
  • Ridurre al minimo il tempo di fermo tramite monitoraggio e controllo facilitati.
  • Semplificare la manutenzione e ricerca guasti con i dati diagnostici
  • Risparmiare sui tempi di installazione con opzioni di montaggio flessibili e cablaggio ridotto
  • Velocizzare la configurazione e messa in servizio usando l’ambiente Logix intuitivo e familiare
Rivoluzionate le vostre operazioni con ArmorBlock 5000
Rivoluzionate le vostre operazioni con ArmorBlock 5000
Blog
Blog
Rivoluzionate le vostre operazioni con ArmorBlock 5000
Scoprite come un I/O distribuito On-Machine scalabile può contribuire ad aumentare la visibilità operativa, migliorare l’agilità di produzione e ottimizzare la produttività complessiva.
Leggete ora
Check this out from Rockwell Automation. I thought you'd find it interesting:
Informazioni più approfondite
Ulteriori informazioni su come creare una soluzione On-Machine integrata e scalabile

Informazioni più approfondite

Ulteriori informazioni su come creare una soluzione On-Machine integrata e scalabile
Continue Reading
PDF
eBook Blocchi I/O ArmorBlock 5000
eBook Blocchi I/O ArmorBlock 5000
Rispondete alle mutevoli richieste di produzione con operazioni industriali intelligenti e integrate. Scoprite come abilitare sistemi di automazione scalabili e decentralizzati con gli I/O ArmorBlock 5000.
PDF
ArmorBlock 5000 I/O Infographic
ArmorBlock 5000 I/O Infographic
Scoprite come l’I/O ArmorBlock 5000 con tecnologia IO-Link può aiutarvi a ottimizzare la produttività, massimizzare il tempo di disponibilità e farvi raggiungere obiettivi di risparmio sui costi.
Video
Tutorial sull’aggiunta di dispositivi IO-Link a un blocco master ArmorBlock 5000 IO-Link
Tutorial sull’aggiunta di dispositivi IO-Link a un blocco master ArmorBlock 5000 IO-Link
Scoprite come ottenere e registrare un file IODD (I/O Device Description) e aggiungere dispositivi IO-Link a un blocco master ArmorBlock 5000 IO-Link, utilizzando l’applicazione Studio 5000 Logix Designer®.
Video
Tutorial sulla configurazione dei dispositivi IO-Link su un blocco master ArmorBlock 5000 IO-Link in modalità ADC
Tutorial sulla configurazione dei dispositivi IO-Link su un blocco master ArmorBlock 5000 IO-Link in modalità ADC
Scoprite i flussi di lavoro per la configurazione dei dispositivi IO-Link quando utilizzate la modalità ADC (Automatic Device Configuration, configurazione automatica del dispositivo), tramite tag dei dispositivi o in modalità offline.
Video
Tutorial sulla configurazione dei dispositivi IO-Link su un blocco master ArmorBlock 5000 IO-Link in modalità di backup e ripristino
Tutorial sulla configurazione dei dispositivi IO-Link su un blocco master ArmorBlock 5000 IO-Link in modalità di backup e ripristino
Scoprite come configurare i dispositivi IO-Link su un blocco master ArmorBlock 5000 IO-Link, quando utilizzate la modalità DS (Data Storage, archiviazione dati) o di backup e ripristino.
Video
Configurazione di un indirizzo IP personalizzato per un blocco I/O ArmorBlock 5000 a 16 punti configurabile
Configurazione di un indirizzo IP personalizzato per un blocco I/O ArmorBlock 5000 a 16 punti configurabile
Scoprite come configurare un indirizzo IP personalizzato per un blocco I/O ArmorBlock 5000 a 16 punti configurabile tramite il server web del modulo.
Webinar on-demand: approfondimento delle soluzioni On-Machine

Approfondite la progettazione, l’architettura e i vantaggi della progettazione decentralizzata. Scoprite come le soluzioni On-Machine possono favorire il successo delle vostre applicazioni.

Guardate il video

Semplificate le vostre operazioni con una soluzione di controllo On-Machine completa


Abilitate i macchinari intelligenti per la Connected Enterprise

I blocchi I/O ArmorBlock 5000 a elevate prestazioni possono migliorare il tempo di disponibilità e incrementare l’efficienza, il che garantisce un funzionamento più efficiente della macchina.  

  • Semplificano la progettazione grazie a un’integrazione e sostituzione ottimali dei dispositivi IO-Link 
  • Forniscono dati fruibili in tempo reale per un processo decisionale informato
  • Supportano applicazioni di motion control ad alta velocità con un grado di protezione IP66, 67 e 69K
  • Sono ottimizzati per l’uso On-Machine, per garantire meno cablaggio e spazio in armadio
  • Riducono al minimo i rischi grazie a una facile configurazione dei moduli in un ambiente di rete più sicuro  
Immagine di un tecnico con un casco giallo che lavora sui bracci automatici di un robot smart nell’ambito della tecnologia di produzione digitale in fabbrica, il che mostra un processo di produzione automatizzato dell’Industry 4.0 o la 4ª rivoluzione industriale, con software IOT per il controllo delle operazioni

Demo interattiva delle soluzioni On-Machine™
Una linea di trasporto industriale. Le bottiglie rosse appaiono sopra la linea. Un fluido caustico gocciola sul prodotto Armor PowerFlex, dando prova di durevolezza.
Demo interattiva delle soluzioni On-Machine™

Ulteriori informazioni su come i convertitori di frequenza I/O ArmorBlock 5000 consentono di realizzare un design senza armadio.

Per saperne di più

Progettati per una maggiore durevolezza

Mantenere le macchine pulite è fondamentale. I convertitori di frequenza I/O Armor ArmorBlock 5000 sono progettati per resistere ai lavaggi con acqua, quindi sono adatti alle applicazioni più impegnative. Oltre a ciò, l’I/O ArmorBlock 5000 con tecnologia IO-Link consente l’ottimizzazione della manutenzione e ricerca guasti per una maggiore produttività e flessibilità. 


Caratteristiche e vantaggi

  • Soddisfa un’ampia gamma di requisiti regionali e del settore con le varianti di potenza mini a 4 e 5 pin e con codifica L 
  • Offre maggiore visibilità grazie ai LED ben posizionati per una diagnostica a livello di canale e/o blocco, che può ridurre il tempo di fermo della macchina 
  • Garantisce un grado di protezione fino a IP69K per uso On-Machine 
  • Installazione e messa in servizio semplificate in un ambiente Logix intuitivo
  • Fornisce una soluzione di I/O distribuito On-Machine altamente integrata per i controller ControlLogix® 5580, CompactLogix™ 5380 e CompactLogix 5480 
  • Funziona con l’applicazione Studio 5000 Logix Designer®, versione 35 o successiva 
  • Garantisce un’installazione e sostituzione efficienti tramite Plug and Play
  • Consente un’installazione e un montaggio flessibili
  • Consente la configurazione dei moduli mediante browser attraverso un server web sicuro

Blocco master IO-Link ArmorBlock 5000

  • Migliora l’efficienza tecnica grazie alla funzionalità di importazione/esportazione del file EDS (foglio dati elettronico) e al download automatico dei file IODD tramite lo strumento di registrazione dei dispositivi IO-Link 
  • Consente una maggiore flessibilità grazie alla possibilità di lavorare con una più ampia gamma di dispositivi IO-Link utilizzando il supporto del profilo IO-Link generico
  • Semplifica l’esperienza di integrazione IO-Link grazie al supporto della modalità “solo dati di processo”
  • Fornisce funzionalità di modifica del tipo, che consentono all’utente di cambiare il blocco master IO-Link con una diversa variante di potenza, mantenendo le stesse configurazioni del dispositivo e del software
  • Facilita la configurazione con la struttura dei tag e il flusso di lavoro della configurazione 
  • Riduce l’ingombro di installazione con un massimo di 8 canali IO-Link, 12 ingressi digitali e 16 uscite.
  • Offre quattro porte IO-Link Classe A e quattro porte IO-Link Classe B, con un canale IO-Link per porta 
  • Esegue dispositivi di uscita Classe B fino a 2 A con un canale di uscita ad alta corrente isolato 
  • Supporta il protocollo IO-Link 1.1.3

Blocco I/O ArmorBlock 5000 a 16 punti configurabile

  • Garantisce maggiore flessibilità per soddisfare i diversi requisiti applicativi con otto canali digitali veloci e otto standard configurabili, alimentazione del sensore fino a 0,5 A per porta e corrente di uscita fino a 2 A
  • Migliora la precisione e l’accuratezza delle macchine tramite timestamp in ingresso, Sequence of Events (SOE) e funzionalità di programmazione dell’output 
  • Migliora la sicurezza della rete grazie alla capacità di personalizzare la sottorete privata per l’indirizzo IP del modulo 
Certificazioni
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marchiato CE
  • CMIM
  • Omologazione "cULus Listed"
  • EtherNet/IP
  • KC
  • RCM
  • Marcatura UKCA

Settori

Disponiamo delle competenze per rispondere alle vostre sfide di automazione industriale, in qualsiasi parte del mondo.

Automotive e pneumatici
Automotive e pneumatici
Settore
Settore
Automotive e pneumatici
Rockwell Automation continua a fare crescere l'industria automobilistica e degli pneumatici tramite avanzate soluzioni di produzione automotive che contribuiscono a migliorare l’efficienza operativa.
Per saperne di più
Industria dell'intrattenimento
Industria dell'intrattenimento
Settore
Settore
Industria dell'intrattenimento
Dalla progettazione alla realizzazione e alla messa in servizio del sistema, abbiamo le competenze e l'esperienza per le vostre esigenze progettuali.
Per saperne di più
Soluzioni per OEM di movimentazione
Soluzioni per OEM di movimentazione
Funzionalità
Funzionalità
Soluzioni per OEM di movimentazione
Velocizzate la consegna di sistemi di movimentazione automatizzati più intelligenti e agili e rispondete alle esigenze dei clienti in un mercato dinamico. 
Per saperne di più
Automazione per l'industria alimentare
Automazione per l'industria alimentare
Settore
Settore
Automazione per l'industria alimentare
Con la Connected Enterprise®, i nostri sistemi di automazione e controllo per l’industria alimentare e delle bevande consentono di rispondere con maggiore agilità all’evoluzione dei gusti dei consumatori.
Per saperne di più
Documentation
Product Profiles Pubblicazione
Infografica dell’I/O ArmorBlock 5000 5032-SP001_-IT-P
Miscellaneous Pubblicazione
e-Book sull’I/O ArmorBlock 5000 5032-BR001_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left I/O
  5. Chevron LeftChevron Left Blocchi I/O ArmorBlock 5000
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: