Loading

Moduli I/O FLEX 5000

I moduli I/O FLEX 5000™ rappresentano una soluzione I/O distribuita robusta e flessibile, che consente di scegliere l'I/O più adatto in base alle specifiche esigenze operative. I moduli I/O FLEX 5000 migliorano la comunicazione grazie alla connettività EtherNet/IP™ da 1 Gb, in grado di offrire una velocità e una larghezza di banda superiori. Per garantire flessibilità nell'architettura di rete, questi moduli includono 2 porte in rame o in fibra (SFP) e offrono il supporto per topologie DLR, a stella, lineari e PRP.

Popular Resources/Quicklinks
Brochure Integrated Architecture Profilo prodotto moduli FLEX 5000 I/O Dati tecnici sulle specifiche dei moduli FLEX 5000

Miglioramento dell'efficienza e dell'integrazione in applicazioni di processo con i nuovi moduli I/O FLEX 5000

La gamma FLEX 5000 I/O ha aumentato le opzioni disponibili per soddisfare una più ampia varietà di requisiti. I moduli di ingresso e uscita analogici HART a 8 canali con Premier Integration nell'applicazione Studio 5000 Logix Designer® contribuiscono a ridurre i tempi di fermo macchina grazie a funzioni di diagnostica dei processi aggiuntive. La disponibilità di un unico ambiente di progettazione semplifica la configurazione e riduce i tempi di progettazione e sviluppo. I nuovi moduli aggiuntivi offrono supporto flessibile e modulare per funzionalità seriali a 2 canali, CA a 16 canali e digitali a 8 e 32 canali.

Nuovi vantaggi

  • Consente l'accesso a dispositivi HART altamente integrati disponibili nell'albero I/O
  • Consente di accedere facilmente allo stato generale dei dispositivi tramite avanzate funzionalità di diagnostica
  • Riduce i tempi di progettazione tramite una solida integrazione con il set di istruzioni PlantPAx® 5.0 e versioni successive
  • Semplifica la manutenzione grazie alla visibilità delle informazioni di diagnostica relative ai tag dei dispositivi in base ai file descrizione del dispositivo
  • Riduce i tempi di fermo macchina aggiungendo e sostituendo dispositivi di processo online
  • Aumenta la produttività semplificando la configurazione dei dispositivi di processo tramite il software DTM (Device Type Manager) integrato
  • Tutti i moduli sono disponibili in due varianti: ambienti non estremi (non-XT) e ambienti estremi (XT) con opzioni di rivestimento protettivo per una maggiore protezione da stress ambientali

Overview

  • Offrono un vero sistema di sicurezza integrata con moduli I/O discreti a sicurezza intrinseca, dotati di certificazione TÜV fino a
    SIL 3/PLe/Cat. 4
  • Migliora la comunicazione grazie alla connettività EtherNet/IP da 1 Gb tramite porte in rame o in fibra, con adattatori SFP.
  • Supporta un'ampia gamma di topologie di rete: DLR, a stella, lineari e PRP
  • Installazione versatile con montaggio orizzontale o verticale
  • Consente di sostituire i moduli mentre il sistema è in funzione con una semplice installazione a scatto tramite funzione RIUP (rimozione e inserimento sotto tensione)
  • Offre funzionalità flessibili e modulari per supportare fino a 32 canali di ingresso/uscita digitali e 8 canali di ingresso/uscita analogici
  • Funzionano a temperature comprese tra -40 e 70 °C (da -40 a 158 °F), in aree pericolose di classe I, divisione 2, zona 2, gruppi A, B, C e D
  • Utilizzo in ambienti estremi con la versione XT fino a G3 con rivestimento protettivo
  • Possono essere utilizzati come moduli I/O remoti con i controllori ControlLogix® 5580, CompactLogix™ 5380 e CompactLogix 5480
  • Include la configurazione con l'applicazione Studio 5000 Logix Designer®

  • Informazioni tecniche sui moduli I/O FLEX 5000: guarda questo video per avere maggiori informazioni tecniche sui moduli I/O FLEX 5000. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH

Moduli I/O FLEX 5000


Product Selection


Certifications
  • ATEX
  • CE
  • c-UL-us
  • IECEx
  • KC
  • RCM
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


Documentation

Resource Catalog Number Language
Brochure Integrated Architecture IA-BR005
Profilo prodotto moduli FLEX 5000 I/O 5094-PP001
Dati tecnici sulle specifiche dei moduli FLEX 5000 5094-TD001
FLEX 5000 Digital I/O Modules User Manual 5094-UM001
FLEX 5000 Analog I/O Modules User Manual 5094-UM002
Manuale d'uso dei moduli contatore ad alta velocità FLEX 5000 5094-UM003
Manuale d'uso dei moduli di comunicazione EtherNet/IP nei sistemi serie 5000 ENET-UM004
Manuale d'uso dell'adattatore EtherNet/IP FLEX 5000 5094-UM005
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


Strumenti di selezione e configurazione

 Altre risorse

  • Fogli dati elettronici: ricerca di DeviceNet™, ControlNet™, EtherNet/IP™ e file EDS indipendenti dalla rete.
  • Knowledge Base: risorse online che comprendono informazioni tecniche, chat e forum di supporto, aggiornamenti software, avvisi e comunicazioni sulla sicurezza dei prodotti.

Recommended For You