Loading

Convertitori di frequenza a media tensione

Potete contare sui convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex® per garantire un funzionamento affidabile e un controllo preciso del controllo coppia. Progettato per applicazioni a coppia variabile e costante per tutti gli usi e per scopi speciali: dai ventilatori e dalle pompe centrifughe ai trasportatori e ai mulini, per soddisfare un'ampia varietà di esigenze e configurazioni industriali. Approfondimenti…
Convertitori di frequenza a media tensione
Potete contare sui convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex® per garantire un funzionamento affidabile e un controllo preciso del controllo coppia. Progettato per applicazioni a coppia variabile e costante per tutti gli usi e per scopi speciali: dai ventilatori e dalle pompe centrifughe ai trasportatori e ai mulini, per soddisfare un'ampia varietà di esigenze e configurazioni industriali. Approfondimenti…
Convertitori di frequenza
    • Convertitori di frequenza a bassa tensione Architecture
    • Convertitori di frequenza a bassa tensione Architecture
    • Convertitori di frequenza compatti a bassa tensione
    • Convertitori di frequenza compatti a bassa tensione
    • Convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 6000
    • Convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 6000
    • Convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 7000
    • Convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 7000
    • Convertitori di frequenza PowerFlex 7000 con tecnologia ArcShield
    • Convertitori di frequenza PowerFlex 7000 con tecnologia ArcShield
  • Convertitori di frequenza DC
    • Generici
    • Generici
    • Ambiente gravoso
    • Ambiente gravoso
    • Controllo vettoriale
    • Controllo vettoriale
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Studio 5000 Logix Designer
    • Software Connected Components Workbench
    • Software Connected Components Workbench
    • Software DriveTools SP
    • Software DriveTools SP
Convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex® 6000 | Applicazioni nuove e retrofit, a coppia variabile e costante, ventilatori, pompe, compressori, trasportatori e mulini | Applicazioni di controllo motore da 100 kW a 11.000 kW (potenza in cavalli da 190 a 14.600) per motori con tensione nominale di 2,3...11 kV e tensioni di ingresso fino a 13,8 kV

Convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 6000

I convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex® 6000 offrono flessibilità in una vasta gamma di applicazioni. Sono adatti per applicazioni nuove e retrofit, a coppia variabile e a coppia costante. Alcune di queste applicazioni comprendono ventole, pompe e compressori che richiedono un controllo motore a velocità variabile da 2,3 a 11 kV. Questi convertitori sono disponibili in più configurazioni in base alla tensione motore e ai requisiti locali.

Dettagli prodotti

Convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex® 7000 | Convertitori raffreddati ad aria o a liquido disponibili con potenza in cavalli da 200 a 34.000 e per tensioni di alimentazione di 2,3,6,6 kV | Controllo di velocità, coppia, direzione, avviamento e arresto di motori CA asincroni o sincroni standard, ottimali per applicazioni rigenerative

Convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex 7000

I convertitori di frequenza a media tensione PowerFlex® 7000 sono raffreddati ad aria o a liquido e disponibili in diversi intervalli di potenza da 200 a 34.000 hp e di tensioni d’alimentazione da 2.400 a 6600 V AC. Questi inverter generici e stand alono controllano velocità, coppia, direzione, avviamento e arresto degli inverter standard asincroni o sincroni.

Dettagli prodotti

Sistemi di azionamento PowerFlex® 7000 con tecnologia ArcShield™ | Il primo azionamento a media tensione resistente all'arco elettrico con capacità di rigenerazione completa | Soddisfa gli standard globali di resistenza all'arco elettrico | Classificazione guasti dell'arco fino a 50 kA, conforme agli standard di protezione dell'accessibilità di Tipo 2B

Convertitori di frequenza PowerFlex 7000 con tecnologia ArcShield

Il PowerFlex® 7000 con tecnologia ArcShield™ è il primo convertitore di frequenza in media tensione resistente agli archi con funzione di rigenerazione. Questo sistema resistente all'arco è certificato per soddisfare il più completo set di standard globali. Il sistema fornisce una classificazione guasti dell'arco fino a 50 kA e soddisfa gli standard di protezione dell'accessibilità tipo 2B.

Dettagli prodotti
  • Contatti commerciali
  • Contatta il Servizio Clienti
  • Contatta l’Assistenza Tecnica
  • Assistenza telefonica
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Italia Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Convertitori di frequenza Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Convertitori di frequenza a media tensione Chevron RightChevron Right