La famiglia di convertitori di frequenza PowerFlex® offre una vasta gamma di modalità di controllo, funzioni, opzioni e imballaggi, nonché varie tensioni globali e potenze nominali. Queste soluzioni flessibili consentono di mantenere il controllo sulle operazioni e di aumentare la produttività. I convertitori di frequenza compatti PowerFlex rappresentano una soluzione generica ed economica per applicazioni di controllo della velocità e per una semplice integrazione del sistema. I convertitori di frequenza PowerFlex di tipo Architecture offrono una vasta gamma di funzioni e parametri specifici per applicazione. Sono ideali per applicazioni che richiedono controllo del posizionamento, della velocità o della coppia.