Loading

Convertitori di frequenza in bassa tensione

La famiglia di convertitori di frequenza CA PowerFlex® offre una vasta gamma di modalità di controllo, funzioni, opzioni nonché varie potenze nominali e taglie. Con una struttura di programmazione coerente e un'interfaccia operatore comune, i convertitori di frequenza PowerFlex agevolano la programmazione e la configurazione e riducono il tempo di installazione, la necessità di formazione e il funzionamento. I convertitori di frequenza PowerFlex di tipo Compact rappresentano una soluzione generica economica per applicazioni di controllo del livello macchina stand alone e una semplice integrazione del sistema. I convertitore di frequenza PowerFlex di tipo Architecture offrono una vasta gamma di funzioni e parametri specifici per applicazione e sono ideali per applicazioni a elevate prestazioni.

Main Image

I convertitori di frequenza PowerFlex® di tipo Architecture rappresentano una soluzione economica per un'ampia gamma di applicazioni universali. Progettata per facilità d'uso, questa classe di convertitori per scopi generici offre un vantaggio in termini di risparmio di tempo e un pacchetto compatto per l'ottimizzazione dello spazio sul pannello e la versatilità applicativa.

Inverter CA in bassa tensione Architecture
Main Image

I convertitori di frequenza CA PowerFlex® di tipo Compact rappresentano una soluzione semplice ed economica per applicazioni di controllo a livello macchina stand alone o per una semplice integrazione sistemistica. Progettata per facilità d'uso, questa classe di inverter per scopi generici offre un pacchetto compatto per l'ottimizzazione dello spazio per il pannello e la versatilità applicativa.

Convertitori di frequenza a bassa tensione Compact