Loading

Scaricatori di protezione e filtri

Gli scaricatori e i filtri soddisfano le esigenze di protezione delle pompe e dei filtri industriali. Gli scaricatori e i filtri proteggono gli azionamenti del motore, i contattori, il comando della batteria del condensatore ecc. Possono essere montati su una guida o un pannello DIN.
Scaricatori di protezione e filtri
Gli scaricatori e i filtri soddisfano le esigenze di protezione delle pompe e dei filtri industriali. Gli scaricatori e i filtri proteggono gli azionamenti del motore, i contattori, il comando della batteria del condensatore ecc. Possono essere montati su una guida o un pannello DIN.
Protezione circuito e carico
    • Interruttori miniaturizzati
    • Interruttori miniaturizzati
    • Interruttori automatici scatolati
    • Interruttori automatici scatolati
    • Interruttori automatici di protezione motore
    • Interruttori automatici di protezione motore
    • Interruttori automatici di protezione motore
    • Interruttori automatici di protezione motore
    • Sezionatori rotativi
    • Sezionatori rotativi
    • Sezionatori di sicurezza
    • Sezionatori di sicurezza
    • Sezionatori a lamella visibile
    • Sezionatori a lamella visibile
  • Moduli di protezione dei circuiti elettronici
  • Portafusibili
    • Relè di protezione motore a stato solido
    • Relè di protezione motore a stato solido
    • Relè di protezione motore, bimetallici
    • Relè di protezione motore, bimetallici
  • Relè di monitoraggio
  • Scaricatori di protezione e filtri
Main Image

Scaricatori di protezione & filtri su guida DIN

Il dispositivo scaricatore di protezione e filtro su guida DIN serie 4983-DC è dato dalla combinazione di un filtro con uno scaricatore. Questo dispositivo dalle dimensioni ridotte è in grado di fornire transitori elettrici e protezione da disturbi.

 

 

Dettagli prodotti

Main Image

Filtri per montaggio a pannello

I filtri per montaggio a pannello serie 4983-PF sono progettati per fornire protezione da disturbi. Questi filtri monitorano e puliscono l’onda dai disturbi ad alta frequenza che possono comportare fenomeni precoci di usura.

Dettagli prodotti

Main Image

Scaricatori di protezione dai picchi CA su guida DIN

Gli scaricatori di protezione dai picchi CA su guida DIN serie 4983-DS sono collegati in parallelo ed utilizzano un MOV per eliminare i picchi di tensione. Questi dispositivi vengono utilizzati soprattutto nel quadro elettrico principale per la protezione di sistemi monofase e trifase.

Dettagli prodotti

Main Image

Scaricatori di protezione su guida DIN per uso gravoso

Lo scaricatore di protezione dai picchi CA per uso gravoso serie 4983-DH unisce una rete di varistori ad alta energia (MOV) a un tubo a scarica per incrementare le prestazioni di livello di protezione, durata e soppressione della corrente di dispersione. È collegato in parallelo e può essere posizionato nel circuito di alimentazione.

Dettagli prodotti

Main Image

Scaricatori di protezione su guida DIN per linee dati

Gli scaricatori di protezione su guida DIN per linee dati serie 4983-DD sono stati sviluppati per proteggere le reti di comunicazione industriali. Questo dispositivo utilizza una combinazione di tubi a scarica a 3 elettrodi e diodi limitatori veloci.

Dettagli prodotti
  • Contatti commerciali
  • Contatta il Servizio Clienti
  • Contatta l’Assistenza Tecnica
  • Assistenza telefonica
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Italia Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protezione circuito e carico Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Scaricatori di protezione e filtri Chevron RightChevron Right