Loading

Interruttori di protezione motore a bassa tensione

Gli interruttori automatici di protezione motore a bassa tensione includono una vasta selezione di relè di protezione motore, interruttori automatici di protezione motore integrati e sistemi di protezione modulari. Questa linea di prodotti comprende relè bimetallici e relè di protezione motore a semiconduttori, nonché interruttori automatici di protezione motore.

Interruttori di protezione motore a bassa tensione

Gli interruttori automatici di protezione motore a bassa tensione includono una vasta selezione di relè di protezione motore, interruttori automatici di protezione motore integrati e sistemi di protezione modulari. Questa linea di prodotti comprende relè bimetallici e relè di protezione motore a semiconduttori, nonché interruttori automatici di protezione motore.
Protezione circuito e carico
    • Interruttori miniaturizzati
    • Interruttori miniaturizzati
    • Interruttori automatici scatolati
    • Interruttori automatici scatolati
    • Interruttori automatici di protezione motore
    • Interruttori automatici di protezione motore
    • Interruttori automatici di protezione motore
    • Interruttori automatici di protezione motore
    • Sezionatori rotativi
    • Sezionatori rotativi
    • Sezionatori di sicurezza
    • Sezionatori di sicurezza
    • Sezionatori a lamella visibile
    • Sezionatori a lamella visibile
  • Moduli di protezione dei circuiti elettronici
  • Portafusibili
    • Relè di protezione motore a stato solido
    • Relè di protezione motore a stato solido
    • Relè di protezione motore, bimetallici
    • Relè di protezione motore, bimetallici
  • Relè di monitoraggio
  • Scaricatori di protezione e filtri
Main Image
Relè elettronici di protezione motore

I relè di protezione motore elettronici serie 193/592 offrono flessibilità e praticità nelle strutture modulari. Sono disponibili per applicazioni NEMA e IEC. Inoltre, questa gamma di prodotti offre una serie di opzioni che includono moduli di protezione e comunicazione.

Relè elettronici di protezione motore E300/E200» Relè elettronici di protezione motore E100» Relè elettronici di protezione motore E1 Plus» Mostra tutto »
Main Image
Relè di protezione motore bimetallici

I relè termici bimetallici sono dispositivi di protezione motore per applicazioni IEC. Abbiamo progettato questi relè da utilizzare con i nostri contattori e teleinvertitori.

Relè di protezione motore bimetallici miniaturizzati IEC» Relè di protezione motore bimetallici IEC» Mostra tutto »
Main Image
Relè di protezione motore in lega eutettica NEMA

I relè di protezione motore in lega eutettica serie 592 sono dispositivi di tipo termico. Quando vengono utilizzati con l'adeguata protezione da cortocircuito, questi relè proteggono il motore, l'avviatore e il collegamento dell'alimentazione dal surriscaldamento dovuto a eccessive sovracorrenti. Il meccanismo senza sgancio fornisce la protezione da sovraccarico anche quando viene premuto il pulsante di reset.

Dettagli prodotti
Main Image
Sistema di protezione modulare 825-P

I nostri sistemi di protezione motore modulari serie 825-P sono in fine serie e non più in vendita. Consigliamo ai clienti di passare ai relè elettronici di protezione motore E300.

Dettagli prodotti
  • Contatti commerciali
  • Contatta il Servizio Clienti
  • Contatta l’Assistenza Tecnica
  • Assistenza telefonica
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Italia Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protezione circuito e carico Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Interruttori automatici di protezione motore, bassa tensione Chevron RightChevron Right