I nostri sistemi di automazione e di controllo motori e il team di specialisti dell'industria mineraria aiutano gli OEM (Original Equipment Manufacturer) a fornire macchine per l'estrazione efficienti. I nostri convertitori di frequenza offrono prestazioni elevate e risparmio energetico per ogni tipo di macchinario, dalle pale elettromeccaniche agli escavatori a catena di tazze o a ruota di tazze. Combinate all'affidabilità per la quale siamo conosciuti, le nostre soluzioni aiutano a massimizzare il tempo di disponibilità per una migliore produttività e una maggiore resa. Sfruttando le tecnologie emergenti come IIOT e partner come CISCO, possiamo fornire soluzioni per una vera e propria miniera interconnessa.
Massimizzare la produzione grazie a una maggiore connettività
Una miniera interconnessa inizia dalla fase di estrazione
Il mercato minerario globale sta chiedendo alle aziende elevati livelli di eccellenza operativa per restare competitive. Le operazioni e i costi di manutenzione, la resa di produzione e la sicurezza sono alcuni degli elementi sui quali ci si concentra. I nostri prodotti e sistemi di automazione e controllo motori consentono di massimizzare la produzione, minimizzare il consumo energetico e ridurre i tempi di fermo.
Una trasformazione del modo in cui le aziende operano richiede l'uso delle nuove tecnologie emergenti per raggiungere una connettività end-to-end. Le nostre soluzioni lo possono garantire ed è questo che significa una miniera interconnessa. La connettività è la chiave dell'efficienza e dei miglioramenti della sicurezza.
Con partner come CISCO, le nostre soluzioni includono veicoli autonomi, ventilazione su richiesta, ubicazione del personale e monitoraggio remoto in tempo reale. Queste soluzioni consentono l'accesso completo ai dati di produzione e ad altri indici KPI, che riducono l'esposizione ai rischi e ottimizzano i costi.
Soluzioni di controllo motori
Un convertitore di frequenza a velocità variabile ad alte prestazioni per l'estrazione dei minerali
Le nostre soluzioni di controllo motori hanno aiutato le aziende minerarie a soddisfare gli elevati requisiti delle operazioni di estrazione. I nostri sistemi sono ideali per le applicazioni nel campo dell'estrazione e forniscono:
- Tempi di fermo ridotti
- Elevate prestazioni per un migliore controllo e flessibilità
- Funzioni di sicurezza complete
I nostri convertitori di frequenza PowerFlex® serie 750 offrono la massima flessibilità e prestazioni fino a 2000 Hp/1500 kW. Sono ideali per applicazioni che richiedono controllo del posizionamento, della velocità o della coppia.
Le funzioni Safe Torque-Off e il controllo della velocità di sicurezza consentono di proteggere il personale e le macchine e di ridurre i tempi di fermo macchina. La porta EtherNet/IP integrata consente un facile collegamento con i sistemi di controllo degli impianti, comprese le nostre soluzioni per l'industria mineraria.
La famiglia di prodotti PowerFlex è ideale per pale elettromeccaniche, ruote di tazze, escavatori a catena di tazze e sistemi di ventilazione. Il nostro team di specialisti del settore può aiutarvi a progettare il sistema per ottenere prestazioni ottimali.
La ventilazione su richiesta riduce i costi operativi
BESTECH utilizza il convertitore di frequenza a velocità variabile PowerFlex su una soluzione VOD
Senza ventilazione, l'aria in una miniera è piena di sostanze contaminanti pericolose. I minatori lavorano a profondità superiori a un chilometro dove esiste il monossido di carbonio e la polvere creata dal ciclo minerario. La sicurezza dei lavoratori è essenziale per il successo di qualsiasi operazione mineraria, ma presenta anche alcune sfide.
Il costo della ventilazione delle miniere è elevato in quanto i prezzi dell'energia aumentano e le miniere diventano più profonde. Circa il 50% del costo energetico in una tipica miniera è associato alla ventilazione. Molte miniere di materiali duri contengono decine di ventilatori principali e centinaia di ausiliari. Entrambi i tipi sono controllati manualmente e funzionano in modo continuo a velocità o capacità di picco massima. Questo aiuta a mantenere lo scorrimento dell'aria attraverso ogni parte della miniera 24 ore al giorno. Purtroppo, per mantenere tutti quei ventilatori in funzione alla velocità massima, anche durante i periodi non di picco della domanda, si utilizza energia preziosa.
BESTECH ha implementato la ventilazione su richiesta per aiutare a ridurre i costi energetici e a mantenere la sicurezza delle operazioni nel sottosuolo.