Loading

Plug & Produce

Una soluzione per l’intero impianto
Prenota una consulenza
Bottiglie di vetro marrone per medicinali sulla linea di produzione.
Bioscienze
    • Biotecnologie
    • Biotecnologie
    • Dispositivi medici
    • Dispositivi medici
    • Farmaceutico
    • Farmaceutico
    • Serializzazione
    • Serializzazione
    • Gestione degli edifici nel settore farmaceutico
    • Gestione degli edifici nel settore farmaceutico
    • Bioprocessing monouso
    • Bioprocessing monouso
    • Analisi
    • Analisi
    • Qualità e conformità
    • Qualità e conformità

Cos'è Plug and Produce?

Plug and Produce offre un'integrazione di skid di processo modulari in un sistema di produzione a livello di impianto, in linea con la tendenza del settore verso la produzione modulare e la progettazione digitale mediante una strategia di automazione armonizzata. Questa soluzione semplifica l'intero ciclo di vita dell'automazione di processo modulare, comprendendo la progettazione, lo sviluppo, la validazione, l'integrazione, l'orchestrazione, la manutenzione e la gestione operativa del sistema. Adottando Plug and Produce, un sistema di produzione può ottenere i seguenti vantaggi:

monitor desktop con analisi

Identificazione automatica di componenti nuovi o modificati

Integrare nel processo produttivo in corso

Riduci le regolazioni manuali ai cambiamenti

MTP: un passo avanti per il Plug-and-Produce
MTP: un passo avanti per il Plug-and-Produce
Blog
Blog
MTP: un passo avanti per il Plug-and-Produce
La produzione plug-and-produce non è sempre stata così facile come sembra. Lo sviluppo di uno standard MTP (Module Type Package) potrebbe cambiare le cose.
Leggi ora

Sfide comuni che influenzano l'ottimizzazione del vostro sistema di produzione

Time to market

Tempi di consegna lunghi e costruzione lenta degli impianti

Costi di manutenzione

La progettazione personalizzata aumenta i costi di manutenzione

Rischio del progetto

La complessità e i ritardi nell'integrazione rallentano le operazioni

Flessibilità e scalabilità

La produzione poco flessibile e la mancanza di scalabilità ritardano il deployment

Adottare la modularità e l’agilità

Plug and Produce adotta standard industriali e tecnologie aperte per consentire l'integrazione indipendente dalla piattaforma in quella che viene definita come Module Type Package (MTP). Sebbene gran parte della forza trainante dietro lo sviluppo di MTP provenga dal settore delle scienze della vita, questo approccio standardizzato consentirà i seguenti vantaggi:

  • Aiuta la trasparenza dei dati lungo tutta la catena logistica, sito, area, linea di produzione e skid.
  • Offre integrazione, validazione e agilità senza sforzo, rendendo più facile l'incorporamento nei sistemi esistenti.
  • Consente un'adozione flessibile di standard come MTP, facilitando ulteriormente l'integrazione.

Vantaggi principali

fabbrica

Ingombrio ridotto dell’impianto e costruzione più rapida di nuovi impianti

Time to market più rapido con tempi di costruzione più brevi

connettività di rete

Orchestrazione flessibile della produzione per una produzione accelerata

Piattaforme scalabili per un rapido dispiegamento

chiave inglese

Costi di manutenzione ridotti

In che modo Plug and Produce può aiutarvi?

I costruttori di macchine possono sfruttare questa soluzione per implementare e integrare le loro apparecchiature nei sistemi DCS esistenti con una progettazione personalizzata minima attraverso il Process Equipment Assembly. PEA consente un'integrazione delle apparecchiature di processo per semplificare e accelerare le operazioni.

Gli utilizzatori finali possono trarre vantaggio dall'aggiunta o dalla riconfigurazione delle apparecchiature attraverso il Process Orchestration Layer. POL agisce come un sistema centralizzato che supervisiona l'interazione e la comunicazione tra diversi dispositivi, macchine e sistemi.

laboratorio di controllo in fabbrica di produzione di medicinali.

Implementando Plug and Produce, le aziende possono ottimizzare i loro processi produttivi, ridurre i costi e ottenere una maggiore flessibilità e scalabilità nelle loro operazioni di produzione. Consultate queste risorse per scoprire come Plug and Produce può migliorare la vostra produzione.

Sistemi monouso di successo nel settore Life Sciences: parte 1
Sistemi monouso di successo nel settore Life Sciences: parte 1
Blog
Blog
Sistemi monouso di successo nel settore Life Sciences: parte 1
Your life sciences company can see the full benefits of single use systems and plug-and-play equipment by addressing critical areas during setup.
Leggi ora
Sistemi monouso di successo nel settore Life Sciences: parte 2
Sistemi monouso di successo nel settore Life Sciences: parte 2
Blog
Blog
Sistemi monouso di successo nel settore Life Sciences: parte 2
Life sciences companies establishing a single-use system with plug-and-play equipment need to set the right priorities early to ensure long-term success.
Leggi ora
La struttura del futuro
Tecnico di laboratorio farmaceutico che aggiunge gocce di liquido in un tubo
eBook
La struttura del futuro

Il vostro stabilimento funziona al massimo delle sue potenzialità? Scoprite come implementare il vostro stabilimento per le scienze della vita intelligente, rapido e flessibile del futuro.

Scarica ora
Pronto a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Offriamo competenze industriali per aiutarvi a progettare, implementare e supportare il vostro investimento in automazione.

Contattaci

Consigliati per te

Evolving ATMP Manufacturing
Evolving ATMP Manufacturing
Blog
Blog
Evolving ATMP Manufacturing
Each year, industry leaders gather at Advanced Therapies Week to share, collaborate and exhibit. From these experiences, we have noticed 3 key takeaways.
Leggi ora
La tecnologia Multiplex ottimizza la movimentazione dei materiali
La tecnologia Multiplex ottimizza la movimentazione dei materiali
Caso di studio
Caso di studio
La tecnologia Multiplex ottimizza la movimentazione dei materiali
Il nuovo sistema di TEC Engineering riduce significativamente l'investimento e i costi operativi per il trasporto di materiali.
Leggi ora
3 cose da fare e da non fare per una trasformazione digitale di successo
3 cose da fare e da non fare per una trasformazione digitale di successo
Blog
Blog
3 cose da fare e da non fare per una trasformazione digitale di successo
I produttori del settore Life science stanno implementando tecnologie digitali come AR e Industrial Internet of Things per adattarsi ai grandi cambiamenti del settore.
Leggi ora

Altri hanno visto anche

Loading
Loading
Loading
Loading

In base alla tua attività

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Settori industriali
  3. Chevron LeftChevron Left Bioscienze
  4. Chevron LeftChevron Left Soluzioni di produzione Plug & Produce
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: