Loading

Trasformare la produzione di terapie cellulari e geniche

Dalla scoperta di nuovi farmaci alla produzione commerciale, i progressi nella digitalizzazione e nell'automazione offrono soluzioni alle sfide più complesse.
Medico che usa una siringa per aspirare il farmaco
Bioscienze
    • Biotecnologie
    • Biotecnologie
    • Dispositivi medici
    • Dispositivi medici
    • Farmaceutico
    • Farmaceutico
    • Serializzazione
    • Serializzazione
    • Gestione degli edifici nel settore farmaceutico
    • Gestione degli edifici nel settore farmaceutico
    • Bioprocessing monouso
    • Bioprocessing monouso
    • Analisi
    • Analisi
    • Qualità e conformità
    • Qualità e conformità

Come possono le aziende CGT posizionarsi al meglio per una crescita commerciale di successo? I progressi nell'automazione attraverso la digitalizzazione offrono speranza ai pazienti e risultati migliori per i produttori, semplificando il ciclo di vita del prodotto.

Sfide

Le sfide per accelerare l'immissione sul mercato hanno un impatto sugli studi clinici e sui risultati dei pazienti. Tra le sfide più comuni vi sono l'analisi manuale dei dati e il flusso di lavoro, la pianificazione e la logistica della catena logistica, e i processi di trasferimento tecnologico personalizzati.

Soluzioni

Dare priorità alla digitalizzazione fin dall'inizio del processo produttivo facilita le sfide che si devono affrontare come produttori. Soddisfare la rigorosa conformità normativa non deve essere manuale. Con soluzioni come MES per la gestione dati digitale, SUT per la flessibilità della produzione e un DCS per integrare i vostri sistemi, la digitalizzazione può risolvere le vostre sfide.

90%

delle terapie potrebbero non essere somministrate come originariamente previsto

2406

Studi clinici globali in corso

6–8

Numero medio di settimane di attesa per il trattamento

Scaricate il whitepaper per saperne di più
Pronto a parlare con un consulente Rockwell Automation?

Offriamo competenze industriali per aiutarvi a progettare, implementare e supportare il vostro investimento in automazione.

Contattaci
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Set...
  3. Chevron LeftChevron Left Bioscienze
  4. Chevron LeftChevron Left Soluzioni avanzate per le terapie nel settore Life Sciences
  5. Chevron LeftChevron Left Trasformazione della produzione di terapie cellulari e geniche
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: