Loading
Giovane dipendente caucasico che tiene in mano una canalina con biscotti freschi mentre il supervisore valuta la qualità e tiene in mano un tablet. Entrambi indossano uniformi bianche sterili e cuffie per capelli. Interno di un impianto alimentare.; Shutterstock ID 1559851637; ordine di acquisto: 0125_000022; lavoro: BakingYieldOptimization_ProgrammaticAds; cliente: Rockwell Automation; altro:
eBook

Obiettivi ambiziosi con l'ottimizzazione del rendimento nella cottura

Come i produttori di cottura stanno integrando i dati nei loro processi decisionali
Scarica l'eBook gratuito

L’approccio data-driven all’ottimizzazione del rendimento

Creare una visione olistica delle operazioni di panificazione industriale inizia dall’arricchimento dell’OEE e di altre misurazioni di alto livello. Scoprite come sfruttare la ricchezza di dati provenienti da apparecchiature, dispositivi e sistemi per migliorare la visibilità, individuare con precisione le aree problematiche e identificare soluzioni scalabili per supportare i vostri sforzi di ottimizzazione del rendimento.


Scoprite i punti salienti

aumento delle prestazioni
Massimizzazione dell’analisi

Molti dirigenti vogliono utilizzare questi dati per analisi basate su AI/ML che possono aiutare a migliorare il rendimento, ma la realtà è che un terzo dei dati non viene utilizzato1. Utilizzare i dati in modo più efficace apre nuove strade all'efficienza e al risparmio, come individuare le perdite a livello di macchina e massimizzare il rendimento delle apparecchiature esistenti.

1 "Eighth Annual State of Smart Manufacturing Report” Rockwell Automation

linea di produzione di bottiglie
Oltre l’OEE

L'OEE fornisce preziose informazioni su dove potrebbero nascondersi inefficienze. Tuttavia, la sua visione è spesso incentrata su problemi a livello di macchina e non cattura le variazioni di prestazioni più ampie che possono verificarsi tra turni, linee di produzione, tipi di prodotto o stabilimenti. Per migliorare davvero il rendimento, le panetterie hanno bisogno di una prospettiva più ampia e integrata.

veicolo di fabbrica
Soluzioni per la cottura

Dalla qualità dei lotti e l'imballaggio a DataOps, Rockwell Automation e i nostri partner offrono una gamma di soluzioni per ogni aspetto delle operazioni. Inoltre, abilitiamo la produzione autonoma con soluzioni che forniscono controllo a circuito chiuso ed eliminano l'intervento manuale.

Scarica l'eBook gratuito

Risultati reali
dalle nostre soluzioni di ottimizzazione del rendimento

23%

Riduzione del tempo di miscelazione grazie a un sistema di automazione di processo PlantPAx per fornire un controllo di processo a livello di impianto  (Country Maid)

2x

Capacità grazie alla creazione di un sistema di architettura integrato che consente di produrre 180000 libbre di pane in più al giorno (King's Hawaiian)

100%

tasso di controllo tramite visione artificiale con invio di avvisi in tempo reale in base alle osservazioni

Scarica l'eBook gratuito

Obiettivi ambiziosi con l'ottimizzazione del rendimento nella cottura

Accedi all'eBook

Scopri come le nostre soluzioni digitali per l'ottimizzazione del rendimento ti aiutano a ridurre gli sprechi, abbassare i costi, aumentare l'efficienza e migliorare la coerenza.

Scarica l'eBook

Siete pronti a progettare la vostra strategia di ottimizzazione della resa?

I nostri consulenti possono aiutarvi.

Contattaci
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Set...
  3. Chevron LeftChevron Left Automazione per l'industria alimentare
  4. Chevron LeftChevron Left Panificazione
  5. Chevron LeftChevron Left Obiettivi ambiziosi con l’ottimizzazione del rendimento nella cottura
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: