Scoprite i punti salienti
Ascoltate i produttori del settore automotive
in tutto il mondo
Scoprite come l'industria automotive sta trasformando la complessità in un vantaggio competitivo, superando le carenze di personale, le difficoltà di integrazione tecnologica e le inefficienze dei dati per costruire operazioni più intelligenti e resilienti.
37%
indicano la gestione del cambiamento come il principale ostacolo per la forza lavoro
5%
delle aziende automobilistiche utilizza completamente il 76–100 % dei dati raccolti, lasciando un valore significativo inutilizzato
41%
dichiarano che il costo è la principale barriera all'adozione della produzione intelligente, nonostante il ROI comprovato
98%
delle aziende automobilistiche ha adottato o intende adottare piattaforme di cybersecurity, dimostrando che la fiducia digitale è ormai un requisito di base, non un valore aggiunto
Queste informazioni sono pensate per guidare le vostre decisioni in un panorama in continua evoluzione—e per aiutarci tutti a realizzare la visione di un mondo in cui la sinergia tra esseri umani e tecnologia consente a entrambi di raggiungere il loro massimo potenziale.
10° Rapporto annuale
State of Smart Manufacturing: Automotive Edition
Scarica il rapporto completo
Scarica subito il rapporto per scoprire cosa funziona per i principali produttori del settore automotive.
Pronti a mettere in pratica questi insight?
Utilizzate questi dati per superare le carenze di personale, le barriere all’integrazione tecnologica e le inefficienze dei dati, così da costruire operazioni più intelligenti e resilienti. I nostri esperti sono qui per aiutarvi.