Loading

Trasformate la vostra catena logistica automobilistica

Esplorate il futuro delle catene logistiche nel settore automotive
SCARICATE IL WHITEPAPER
Linea di produzione di automobili con carrozzerie di automobili non finite in fila in un grande capannone su una lunga linea di produzione
Come l’innovazione sta plasmando le catene logistiche del settore automotive
SCARICATE IL WHITEPAPER

Scoprite il futuro delle catene logistiche automotive

Approfondite le innovazioni nelle catene logistiche automotive, le sfide dell'elettrificazione e il futuro della mobilità. Scoprite la produzione basata sui dati e le tendenze dei veicoli elettrici. Unitevi a noi e potenziate le vostre operazioni con competenze industriali per rimanere al passo con le sfide della produzione di veicoli elettrici.

PROMUOVI L'ECCELLENZA OPERATIVA

"Gli investimenti nella tecnologia possono mitigare le sfide legate alla forza lavoro, offrendo ai fornitori di primo livello opportunità per prosperare in mezzo alle pressioni del settore". 

- Renee Pieti, Global Head of Tier 1 Automotive di Rockwell Automation

La guida definitiva al futuro delle catene logistiche automotive

Le opinioni dei leader del settore illustrano l'impatto trasformativo dell'innovazione sulla catena logistica automotive, inclusi i modi per affrontare le sfide dell'elettrificazione e implementare soluzioni avanzate. Scoprite il futuro della mobilità e le strategie correlate per aumentare la competitività in questo panorama dinamico. Scaricate il nostro whitepaper per scoprire come: 

  • Valutare le sfide e le soluzioni dell'elettrificazione
  • Creare un approccio alla linea di produzione basato sui dati per agilità ed efficienza
  • Prepararsi al passaggio del settore all'elettrico
Vista aerea di una catena di montaggio automatizzata con robot che producono auto elettriche ad alta tecnologia

Scarica il white paper Reuters

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Set...
  3. Chevron LeftChevron Left Automotive e pneumatici
  4. Chevron LeftChevron Left Produzione di veicoli elettrici
  5. Chevron LeftChevron Left Trasformate la vostra catena logistica automobilistica
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: