Basi di montaggio
Tipo di modulo | Numero di catalogo | Descrizione |
|---|---|---|
Base di montaggio | 5034-MB, 5034-MBXT | Base di montaggio – 15 mm |
5034-MBSA, 5034-MBSAXT | Base di montaggio – 15 mm con alimentazione SA |
Le specifiche ambientali e le certificazioni delle basi di montaggio PointMax sono riportate in Specifiche ambientali e certificazioni.
Fornire un feedback