Basi di montaggio 5034-MBSA e 5034-MBSAXT con alimentazione SA
Schema di cablaggio 5034-MBSA
Attributo | 5034-MBSA, 5034-MBSAXT |
|---|---|
Alimentazione SA, tensione di funzionamento, nom | 24 V CC, SELV |
Alimentazione SA, gamma tensione di funzionamento | 10...30 V CC, SELV |
Alimentazione SA, corrente, max | 10 A |
Dissipazione di potenza, max | 0,5 W |
Tensione di isolamento | 250 V (continuativi), tipo di isolamento base, da SA a backplane |
Morsettiera rimovibile supportata | Una morsettiera rimovibile viene fornita di serie con il prodotto. È possibile ordinare separatamente ulteriori morsettiere con morsetti a vite (5034-RTB2-QTY5) e a molla (5034-RTB2S-QTY5). |
Categoria cablaggio (1) | 2 - Porte di alimentazione |
Specifiche di cablaggio | Vedere Specifiche di cablaggio delle morsettiere rimovibili
in Specifiche del sistema PointMax I/O Dati tecnici,
pubblicazione 5034-TD001 |
Dimensioni (AxLxP), circa Senza modulo I/O | 149 x 15 x 43 mm |
Peso approssimativo | 37 g – 5034-MBSA 38 g – 5034-MBSAXT |
Tipo custodia | Nessuna (tipo aperto) |
Codice di temperatura nordamericano | T4 |
Codice temperatura UKEX/ATEX | T4 |
Codice temperatura IECEx | T4 |
(1) Pianificare la posa dei conduttori in base a queste informazioni sulla categoria. Consultare "Criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione industriale", pubblicazione 1770-4.1. Usare le informazioni sulla categoria dei conduttori qui riportate per pianificare l’instradamento dei conduttori in conformità alle descrizioni riportate nel manuale di installazione di sistema appropriato. | |
Fornire un feedback