Basi di montaggio 5034-MB, 5034-MBXT
Schema di 5034-MB
Attributo | 5034-MB, 5034-MBXT |
|---|---|
Alimentazione SA, tensione di funzionamento, nom | Passthrough |
Alimentazione SA, gamma tensione di funzionamento | Passthrough |
Alimentazione SA, corrente, max | Passthrough |
Dissipazione di potenza, max | 0,5 W |
Tensione di isolamento | 250 V (continuativi), tipo di isolamento base, da SA a backplane |
Dimensioni (AxLxP), circa Senza modulo I/O | 132 x 15 x 43 mm |
Peso approssimativo | 34 g – 5034-MB 35 g – 5034-MBXT |
Tipo custodia | Nessuna (tipo aperto) |
Codice di temperatura nordamericano | T4 |
Codice temperatura UKEX/ATEX | T4 |
Codice temperatura IECEx | T4 |
Fornire un feedback