Dati di sicurezza per moduli I/O di sicurezza
Le tabelle relative ai parametri di sicurezza riportano i valori calcolati per la probabilità di guasto pericoloso su richiesta (PFD), la probabilità di guasto pericoloso per ora (PFH) e il tempo medio di guasto (MTTF). I calcoli di PFD e PFH sono conformi alla norma IEC 61508, edizione 2010.
I valori PFD e PFH devono essere calcolati in modo che i dispositivi all'interno del sistema siano conformi al livello SIL richiesto per l'applicazione.
Per valutare il livello prestazionale del proprio sistema di sicurezza, l’utente è responsabile della conformità con i requisiti della norma ISO 13849-1:2023.
È necessario convalidare la funzionalità del sistema prima di avviarlo. L’utente è responsabile della conformità del sistema a quanto indicato nelle specifiche dei requisiti di sicurezza. È possibile convalidare la funzionalità del sistema come segue:
- È necessario testare funzionalmente ogni modulo I/O commutando individualmente ogni punto di ingresso e verificare anche che il controllore lo rilevi entro il tempo di reazione di sicurezza (SRT).
- È necessario far attivare e disattivare ogni punto di uscita dal controllore, verificando che il punto di uscita cambi stato.
Per ulteriori informazioni, consultare i manuali dei controllori di sicurezza elencati nella sezione Altre risorse.
Fornire un feedback