Altre risorse
Questi documenti contengono informazioni aggiuntive relative ai prodotti Rockwell
Automation correlati. È possibile visualizzare o scaricare le pubblicazioni
all’indirizzo rok.auto/literature.
Risorse | Descrizione |
|---|---|
Specifiche del sistema PointMax I/O Dati tecnici,
pubblicazione 5034-TD001 | Fornisce le specifiche del sistema PointMax I/O. |
Sistema PointMax I/O Istruzioni per l’installazione,
pubblicazione 5034-IN001 | Fornisce istruzioni sull’installazione di un sistema PointMax I/O completo. |
Adattatore PointMax EtherNet/IP Manuale dell’utente,
pubblicazione 5034-UM001 | Fornisce informazioni su come configurare e utilizzare gli adattatori PointMax EtherNet/IP. |
Moduli digitali PointMax I/O Manuale dell’utente,
pubblicazione 5034-UM002 | Fornisce informazioni su come configurare e utilizzare i moduli PointMax I/O digitali. |
Moduli analogici PointMax I/O Manuale dell’utente,
pubblicazione 5034-UM003 | Fornisce informazioni su come configurare e utilizzare i moduli PointMax I/O analogici. |
Modulo master IO-Link PointMax a 4 canali Manuale
dell’utente, pubblicazione 5034-UM004 | Fornisce informazioni su come configurare e utilizzare il
modulo master IO-Link PointMax. |
Modulo seriale PointMax Manuale dell’utente, pubblicazione
5034-UM005 | Fornisce informazioni su come configurare e utilizzare il modulo PointMax seriale. |
EtherNet/IP Network Devices User Manual, pubblicazione ENET-UM006 | Descrive come configurare e utilizzare i dispositivi EtherNet/IP per comunicare sulla rete EtherNet/IP. |
Ethernet Reference Manual, pubblicazione ENET-RM002 | Descrive i concetti di base di Ethernet, i componenti e le caratteristiche dell’infrastruttura. |
System Security Design Guidelines Reference Manual, pubblicazione SECURE-RM001 | Fornisce una guida su come eseguire le valutazioni di sicurezza, installare i prodotti Rockwell Automation® in un sistema sicuro, mettere in sicurezza il sistema di controllo, gestire l’accesso degli utenti e smaltire le apparecchiature. |
Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid-state Control, pubblicazione SGI-1.1 | Progettato per essere conforme alla pubblicazione NEMA Standards Num. ICS 1.1-1987. Fornisce linee guida generali per l’applicazione, l’installazione e la manutenzione di componenti di controllo a stato solido sotto forma di singoli dispositivi o gruppi preconfigurati che incorporano componenti a stato solido. |
Criteri per il cablaggio e la messa a terra in automazione industriale, pubblicazione 1770-4.1 | Contiene regole generali e informazioni per l’installazione di un sistema industriale Rockwell Automation. |
Sito web per la selezione e la configurazione dei prodotti,
rok.auto/systemtools | Aiuta a configurare numeri di catalogo validi e completi e a creare preventivi completi basati su informazioni di prodotto dettagliate. |
Sito Web sulla certificazione dei prodotti, rok.auto/certifications | Fornisce dichiarazioni di conformità, certificati e altri dettagli sulle certificazioni. |
Fornire un feedback