Selezionare le variabili LCD da monitorare
La vista
Variabili LCD
elenca le variabili Micro810
che è possibile selezionare per effettuare il monitoratggio con il display del modulo LCD 2080. Per monitorare le variabili LCD, il controllore Micro810
deve essere della versione 7.Per il monitoraggio sono supportate fino a 200 variabili. Il superamento del limite potrebbe causare problemi di compilazione.
Prerequisiti
- Il controllore deve essere offline.
Per selezionare la variabile LCD da monitorare
- InOrganizzatore progettofare doppio clic sul controllore per aprire lo Spazio di lavoro dell'applicazione del controllore.
- Nella struttura ad albero delControllore, fare clic suModulo LCD.
- Nella pagina di configurazioneModulo LCD, selezionareVariabili LCD.
- InVariabili LCD, selezionare la casella di controlloVisualizzazione LCDdelle variabili da monitorare.
Fornire un feedback