Parametri I/O integrato Micro850 a 48 punti

Utilizzare le informazioni presenti nella seguente tabella per configurare i parametri I/O integrati per i controllori L50E a 48 punti.
Parametri I/O integrato Micro850 a 48 punti
Impostazione
Descrizione
Ingresso
Mostra il numero di ingressi nel gruppo di filtri. È di sola lettura.
Il valore è compreso tra 0 e 27.
Filtro di ingresso
Specifica il periodo di tempo impiegato dal controllore
Micro850
per rilevare il cambiamento di stato da una tensione di ingresso esterno che raggiunge uno stato ON o OFF.
Per i tempi dei filtri DC, i tempi ON-OFF e OFF-ON sono uguali.
Le opzioni sono:
  • Predefinito
  • CC 5 µs
  • CC 12,5 µs
  • CC 25 µs
  • CC 75 μs
  • CC 100 μs
  • CC 250 µs
  • CC 500 μs
  • CC 1 ms
  • CC 2 ms
  • CC 4 ms
  • CC 8 ms
  • CC 16 ms
  • CC 32 ms
  • CA 8 ms
  • CA 16 ms
  • CA 28 ms
Ingresso
Visualizza il numero di indice di un ingresso in grado di catturare ingressi di impulsi rapidi e stretti.
Gli impulsi latch cambiano stato più rapidamente di quanto sia possibile rilevare e non possono normalmente essere rilevati dalla sezione di scansione in ingresso del ciclo di scansione del controllore
Micro800
.
È di sola lettura. Il valore è compreso tra 0 e 15.
Latch di ingresso
Cambia un ingresso un ingresso latch e specifica la direzione del fronte per un ingresso agganciato abilitato.
L'impostazione predefinita per
Latch di ingresso
è
Disattivato
.
Le direzioni del bordo includono discesa e salita.
EII Edge
Specifica la direzione EII edge dell'ingresso corrispondente, se è un ingresso latch. Il valore predefinito è
In discesa
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal