Parametri di I/O integrato di Micro850 e Micro870 a 24 punti

Utilizzare le informazioni presenti nella seguente tabella per configurare i parametri I/O integrati per i controllori L50E e L70E a 24 punti.
Parametri di I/O integrato di L50E e L70E a 24 punti
Impostazione
Descrizione
Ingresso
Mostra il numero di ingressi nel gruppo di filtri. È di sola lettura.
Il valore è compreso tra 0 e 13.
Filtro di ingresso
Specifica il tempo necessario al controllore L50E o L70E per riconoscere la modifica dello stato da una tensione di ingresso esterno dopo il raggiungimento di uno stato ON o OFF.
Per i tempi dei filtri DC, i tempi ON-OFF e OFF-ON sono uguali.
Le opzioni sono:
  • Predefinito: CA 8 ms
    OFF-ON 3,2 ms/ON-OFF 8 ms
  • CC 5 µs
    OFF-ON 5 μs/ON-OFF 5 μs
  • CC 12,5 µs
    OFF-ON 12,5 μs/ON-OFF 12,5 μs
  • CC 25 µs
    OFF-ON 25 μs/ON-OFF 25 μs
  • CC 75 μs
    OFF-ON 75 μs/ON-OFF 75 μs
  • CC 100 μs
    OFF-ON 100 μs/ON-OFF 100 μs
  • CC 250 µs
    OFF-ON 250 μs/ON-OFF 250 μs
  • CC 500 μs
    OFF-ON 500 μs/ON-OFF 500 μs
  • CC 1 ms
    OFF-ON 1 ms/ON-OFF 1 ms
  • CC 2 ms
    OFF-ON 2 ms/ON-OFF 2 ms
  • CC 4 ms
    OFF-ON 4 ms/ON-OFF 4 ms
  • CC 8 ms
    OFF-ON 8 ms/ON-OFF 8 ms
  • CC 16 ms
    OFF-ON 16 ms/ON-OFF 16 ms
  • CC 32 ms
    OFF-ON 32 ms/ON-OFF 32 ms
  • CA 8 ms
    OFF-ON 3,2 ms/ON-OFF 8 ms
  • CA 16 ms
    OFF-ON 3,2 ms/ON-OFF 16 ms
  • CA 28 ms
    OFF-ON 3,2 ms/ON-OFF 28 ms
Ingresso
Visualizza il numero di indice di un ingresso in grado di catturare ingressi di impulsi rapidi e stretti.
Gli impulsi latch cambiano stato più rapidamente di quanto sia possibile rilevare e non possono normalmente essere rilevati dalla sezione di scansione in ingresso del ciclo di scansione del controllore
Micro800
.
È di sola lettura. Il valore è compreso tra 0 e 13.
Latch di ingresso
Cambia un ingresso un ingresso latch e specifica la direzione del fronte per un ingresso agganciato abilitato.
L'impostazione predefinita per
Latch di ingresso
è
Disattivato
.
Le direzioni del bordo includono discesa e salita.
EII Edge
Specifica la direzione EII edge dell'ingresso corrispondente, se è un ingresso latch. Il valore predefinito è
In discesa
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal