Loading
Caso di studio | industria alimentare
Recent ActivityRecent Activity

Le soluzioni per macchinari intelligenti aprono la strada all'espansione globale di Yichao Packaging

Condividi:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Scatola di cartone che si muove lungo un nastro trasportatore in un ambiente di fabbrica o magazzino.

Situata nel Guangdong, Foshan Yichao Packaging Machinery Technology Co., Ltd. è specializzata nella R&S, produzione, vendita e assistenza post-vendita di macchine per l'imballaggio alimentare. L'azienda ha sviluppato e prodotto oltre 10 serie di prodotti comprendenti più di 30 modelli diversi, ampiamente utilizzati in numerosi settori come alimenti soffiati, snack, alimenti surgelati, sottoprodotti agricoli, prodotti farmaceutici, chimici e hardware. 

Sfida
  • Le soluzioni di automazione tradizionali non sono in grado di soddisfare i requisiti elevati di prestazioni e flessibilità richiesti per l’esportazione.
  • Le soluzioni per macchinari devono essere conformi alle certificazioni e agli standard internazionali per soddisfare le richieste dei mercati esteri.
Soluzione
  • Controllori Micro850®
  • Servoazionamenti Kinetix® 5100
  • Servomotori compatti multiuso Kinetix® TLP
Risultato
  • Prestazioni migliorate: velocità di confezionamento aumentata del 33%, da 150 a 200 confezioni/min; precisione di taglio del segno di colore migliorata di 1 mm (100% di guadagno); funzionamento senza guasti 24/7.
  • Maggiore flessibilità: regolazione dinamica della velocità di confezionamento in tempo reale in base alla velocità di funzionamento delle apparecchiature a monte/a valle; interfaccia perfetta con i sistemi di pesatura per una produzione flessibile ed efficiente su tutta la linea.
  • Risposta agile al mercato: tempi di installazione e messa in servizio notevolmente ridotti con consegna tempestiva delle apparecchiature.

Sfida

Foshan Yichao Packaging Machinery Technology Co., Ltd. (Yichao Packaging), un'azienda affermata nel settore delle macchine per l'imballaggio in Cina, desiderava espandersi a livello globale. L'azienda ha individuato delle lacune critiche: la maggior parte delle sue soluzioni di automazione tradizionali non soddisfaceva i rigorosi requisiti di esportazione.

Yichao Packaging aveva bisogno di regolazioni dinamiche della velocità in tempo reale per sincronizzarsi con le apparecchiature a monte e a valle e integrare i sistemi di pesatura. Per competere su scala globale, è diventato imperativo adottare soluzioni avanzate.

Soluzione

Per affrontare queste sfide, Yichao Packaging ha intrapreso un percorso di aggiornamento tecnologico incentrato su soluzioni di macchinari intelligenti con Rockwell Automation.

Attraverso consultazioni approfondite, Rockwell ha aiutato Yichao a definire l'aggiornamento delle apparecchiature chiave con caratteristiche di macchinari intelligenti. Oltre a migliorare le metriche operative e a potenziare la stabilità, dovevano anche ottenere la certificazione di sicurezza UL per soddisfare i requisiti esteri.

Per implementare questo aggiornamento intelligente, abbiamo sviluppato una soluzione di macchinari intelligenti che include Controllori Micro850®, Kinetix® 5100 Servo Drives, e Kinetix® TLP Multi-purpose Compact Servo Motors. L'apparecchiatura è dotata di connettività EtherNet/IP che ha aperto un'autostrada di dati per la trasformazione digitale, e i servoazionamenti integrano la funzionalità Safety Torque Off (STO) per contribuire a migliorare la sicurezza. La soluzione ha inoltre utilizzato curve di camma elettroniche per la commutazione dinamica della velocità, consentendo la regolazione in tempo reale della velocità di confezionamento su richiesta.

Per garantire la conformità all'esportazione e soddisfare i requisiti per l'uso all'estero, tutti i componenti sono dotati di certificazione UL e rispettano gli standard internazionali per l'architettura dei macchinari intelligenti e per software/hardware, tra cui ISA 88 [PackML] per il framework di programmazione, ISA 18 per la gestione degli allarmi e ISA 101 per le palette di colori dell'HMI.

Durante la fase di sviluppo del progetto, la programmazione e la messa in servizio virtuale sono proseguite in parallelo con l'installazione e sono state completate prima dell'installazione, riducendo notevolmente i tempi di messa in servizio e consegna. Quando sono sorti problemi durante la messa in servizio, il team di Rockwell Automation ha mobilitato risorse interdipartimentali per una risposta rapida. Questo ha permesso a Yichao Packaging di completare la prototipazione, la ricerca e sviluppo e i test prima del previsto, esponendo con successo a una fiera italiana in tempo per far conoscere la loro soluzione di macchinari intelligenti ai clienti globali.

Risultato

Le soluzioni per macchinari intelligenti e il supporto tecnico di Rockwell hanno dimostrato flussi di valore snelli e miglioramenti sulle nuove apparecchiature intelligenti di Yichao.

In primo luogo, le prestazioni delle apparecchiature sono notevolmente migliorate. La velocità di confezionamento è aumentata del 33%, passando da 150 a 200 confezioni/min, mentre la precisione del taglio del segno di colore è migliorata a 1 mm (intervallo di incertezza), registrando un guadagno del 100%, e le apparecchiature hanno raggiunto un funzionamento senza guasti 24/7.

Inoltre, l'aumento della flessibilità ha creato un vantaggio competitivo per Yichao Packaging. Le apparecchiature regolano dinamicamente la velocità di confezionamento in tempo reale in base alla velocità di funzionamento delle apparecchiature a monte e a valle. Si interfacciano perfettamente con i sistemi di pesatura per aumentare la produzione flessibile ed efficiente su tutta la linea. Inoltre, la messa in servizio virtuale ha ridotto significativamente i tempi di installazione e messa in servizio, consentendo al contempo una consegna più tempestiva delle apparecchiature.

Tutti questi fattori hanno aiutato Yichao Packaging a ottenere ordini dall'estero e a realizzare consegne di successo presso gli impianti di produzione degli utilizzatori finali. Ancora più importante, questo progetto ha ampliato la visione aziendale di Yichao, sbloccando opportunità nell'implementazione dell'informatizzazione della produzione, nella manutenzione intelligente dei cluster di apparecchiature e nel digital twin nei macchinari per l'imballaggio. L'OEM è in grado di esplorare aggiornamenti non solo su una singola apparecchiatura, ma su tutta la catena industriale.

Le innovazioni tecnologiche e il supporto di Rockwell Automation hanno permesso a Yichao Packaging di passare dall'affidarsi a macchinari tradizionali all'adozione della smart machine. La collaborazione ha stabilito nuovi parametri di riferimento per una produzione più efficiente e flessibile, evidenziando il ruolo fondamentale dell'automazione intelligente nell'aiutare i produttori a mantenere un vantaggio competitivo più forte a livello globale.

Pubblicato 30 luglio 2025

Argomenti: Optimize Production Industria alimentare e delle bevande Controllori programmabili
Iscriviti a Rockwell Automation

Ricevete le ultime notizie, i contributi dei leader di pensiero e le informazioni direttamente nella vostra casella di posta elettronica.

Iscrivetevi ora
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
  5. Chevron LeftChevron Left Le soluzioni per macchinari intelligenti aprono la strada all'espansione globale di Yichao Packaging
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: