Notre gamme de capteurs et d'interrupteurs automatisés comprend des capteurs de proximité et photoélectriques, des interrupteurs de fin de course et de sécurité, ainsi que des dispositifs de sécurité opérateur et RFID, offrant des solutions de détection et de protection complètes pour les applications industrielles.
Les capteurs et interrupteurs Rockwell Automation constituent la base de l’intelligence machine réelle dans les environnements industriels. De la détection de la présence, de la position et du mouvement à la surveillance de l’état et à l’identification, ces solutions aident les ingénieurs à construire des systèmes plus intelligents, plus sûrs et plus connectés.
Conçus pour résister aux conditions industrielles difficiles et s’intégrer de manière transparente aux architectures de commande Rockwell Automation, nos capteurs et interrupteurs automatisés permettent d’améliorer la disponibilité, la sécurité de fonctionnement des machines et le flux de données exploitables de la périphérie à l’entreprise, permettant ainsi des décisions éclairées et une réponse plus rapide dans l’ensemble de l’opération.