Loading

Capteurs et interrupteurs pour systèmes d’automatisation et de contrôle industriels
Allen-Bradley

Nous proposons des capteurs de proximité et photoélectriques, des interrupteurs de fin de course et de sécurité, ainsi que des dispositifs de sécurité opérateur et RFID.
  1. Vue d'ensemble
  2. Produits
Open All Close All
Vue d'ensemble
Famille de capteurs photoélectriques
Logo Allen-Bradley

Notre gamme de capteurs et d'interrupteurs automatisés comprend des capteurs de proximité et photoélectriques, des interrupteurs de fin de course et de sécurité, ainsi que des dispositifs de sécurité opérateur et RFID, offrant des solutions de détection et de protection complètes pour les applications industrielles.

Les capteurs et interrupteurs Rockwell Automation constituent la base de l’intelligence machine réelle dans les environnements industriels. De la détection de la présence, de la position et du mouvement à la surveillance de l’état et à l’identification, ces solutions aident les ingénieurs à construire des systèmes plus intelligents, plus sûrs et plus connectés.

Conçus pour résister aux conditions industrielles difficiles et s’intégrer de manière transparente aux architectures de commande Rockwell Automation, nos capteurs et interrupteurs automatisés permettent d’améliorer la disponibilité, la sécurité de fonctionnement des machines et le flux de données exploitables de la périphérie à l’entreprise, permettant ainsi des décisions éclairées et une réponse plus rapide dans l’ensemble de l’opération.

Fonctionnalités clés

Open All
Close All
Fiabilité de qualité industrielle pour les environnements exigeants

Conçus pour des conditions industrielles difficiles, nos capteurs et interrupteurs automatisés résistent aux vibrations, aux températures extrêmes, aux lavages à grande eau et aux environnements dangereux. Cette durabilité permet de réduire les temps d'arrêt imprévus et les coûts de maintenance—pour des performances de détection constantes qui soutiennent directement la continuité de la production et la protection des actifs.

Intégration transparente avec les architectures Logix et EtherNet,IP™

Compatibilité fondamentale avec les contrôleurs Logix et les réseaux EtherNet,IP™ rationalise la conception, la mise en service et les diagnostics du système. L'intégration transparente dans l'architecture Rockwell Automation réduit l'effort d'ingénierie, simplifie le dépannage et accélère la création de valeur.

Capacités de sécurité et de conformité améliorées
Les

capteurs de sécurité industrielle à détection de présence  et les interrupteurs pour emplacements dangereux prennent en charge les stratégies de sécurité fonctionnelle et la conformité réglementaire dans les applications à haut risque. Les solutions certifiées de sécurité aident à protéger le personnel, à réduire les risques et à soutenir le fonctionnement protégé des machines tout en maintenant la productivité.

Dispositifs Data‑Ready pour la fabrication intelligente

Des capteurs avancés fournissent des données de diagnostic et d’état qui soutiennent les initiatives de maintenance prédictive et de transformation numérique. Des informations fondées sur les données brutes permettent une prise de décision proactive, une meilleure utilisation des actifs et des performances améliorées de la périphérie à l’entreprise.

Six façons de libérer l’innovation grâce à une stratégie de communication résiliente
Six façons de libérer l’innovation grâce à une stratégie de communication résiliente
Blog
Blog
Six façons de libérer l’innovation grâce à une stratégie de communication résiliente
Des communications industrielles résilientes sont fondamentales pour une production 24h/24, 7j/7. Voici 6 façons de libérer l’innovation grâce à une stratégie de communication plus intelligente.

Explorez les solutions de capteurs et d'interrupteurs automatisés

Dispositifs conçus pour les systèmes industriels intelligents et connectés.

PRODUIT
Dispositifs de détection d’état

Les dispositifs de détection de l'état surveillent des paramètres clés tels que la température, les vibrations, la pression et le courant pour fournir des informations précoces sur l'état des équipements. En détectant les conditions anormales avant l'apparition des défaillances, ces solutions soutiennent les stratégies de maintenance prédictive, contribuent à réduire les temps d'arrêt imprévus et aident à protéger les actifs critiques. Les diagnostics intégrés transforment les données brutes en informations exploitables, permettant des décisions de maintenance plus rapides et mieux informées.

Dispositifs de détection de l'état

PRODUIT
Interrupteurs pour zones dangereuses

Les interrupteurs pour environnements dangereux sont conçus pour les environnements où des gaz, des poussières ou des fibres explosives peuvent être présents. Conçus pour répondre aux certifications mondiales et aux exigences du secteur, ces interrupteurs assurent un fonctionnement constant tout en soutenant la conformité dans les applications pétrolières et gazières, de transformation chimique et autres applications industrielles lourdes. Leur construction robuste contribue à minimiser les risques tout en maintenant des performances de commande constantes dans les zones à haut risque.

Interrupteurs pour environnements dangereux

PRODUIT
Dispositifs d’identification

Les dispositifs d'identification, y compris les solutions RFID, permettent un suivi précis des produits, des palettes et des actifs tout au long du cycle de vie de la production. En automatisant l'identification et la capture des données, ces dispositifs contribuent à réduire les erreurs, à améliorer la traçabilité et à soutenir les initiatives de fabrication flexible et de personnalisation de masse.

Dispositifs d'identification

PRODUIT
Interrupteurs de fin de course

Les interrupteurs de fin de course assurent une détection de position précise et robuste pour le mouvement des machines et la commande mécanique. Réputés pour leur durabilité et leur fonctionnement simple, ils sont largement utilisés dans les applications de manutention, d'emballage et de machines lourdes. Une large gamme de styles d'actionneurs et d'options de montage permet aux ingénieurs d'adapter ces dispositifs à diverses conceptions mécaniques et à des conditions de fonctionnement exigeantes.

Interrupteurs de fin de course

PRODUIT
Dispositifs de détection de présence

Les dispositifs de détection de présence détectent la présence ou l'absence d'objets ou de personnes à l'aide de technologies telles que les capteurs photoélectriques, inductifs, capacitifs et les barrières immatérielles de sécurité. Ces solutions de capteurs de sécurité industrielle soutiennent à la fois l'efficacité de l'automatisation et la sécurité du personnel, aidant les fabricants à équilibrer la productivité avec la réduction des risques.

Dispositifs de détection de présence

Développez votre écosystème d'automatisation

Produits complémentaires qui fonctionnent mieux ensemble.

  • Automates programmables
    Automates programmables
    Automates programmables
    Découvrez les automates programmables (PLC/PAC) CompactLogix et ControlLogix Allen-Bradley pour une automatisation hautes performances évolutive, et les solutions Micro800.
  • Variateurs de fréquence (VFD)
    Variateurs de fréquence (VFD)
    Variateurs de fréquence (VFD)
    Découvrez les variateurs de fréquence (VFD), conçus pour améliorer la commande de moteur, l'efficacité énergétique et les performances dans les applications d'automatisation industrielle.
  • FactoryTalk
    FactoryTalk
    FactoryTalk
    Le logiciel FactoryTalk® a été conçu pour prendre en charge un écosystème d’applications industrielles avancées, dont les applications IoT.
  • Réseaux industriels
    Réseaux industriels
    Réseaux industriels
    Pour être régies par les informations, les usines ont besoin d'une base solide constituée d'une architecture réseau industrielle. Solutions de réseau industriel sûres, fiables et robustes.

FAQ sur les capteurs et interrupteurs automatisés

Comment choisir le capteur ou l’interrupteur adapté à mon application ?

Le choix du capteur ou de l'interrupteur approprié dépend de ce qui doit être détecté, de l'environnement d'exploitation et de la manière dont les données seront utilisées. Les considérations clés incluent la portée de détection, le matériau cible, les conditions environnementales, les exigences de sécurité et l'intégration au réseau ou à l'automate.

Rockwell Automation propose une large gamme de capteurs et d'interrupteurs conçus pour s'aligner sur les architectures Logix et les systèmes Integrated Architecture®—ce qui permet de simplifier le choix des dispositifs aujourd'hui tout en prenant en charge l'évolutivité à long terme et la cohérence du système.

Quel rôle jouent les capteurs dans la maintenance prédictive ?

Les dispositifs de détection de l'état surveillent en permanence les indicateurs de santé des actifs, tels que les vibrations, la température, la pression ou le courant électrique. Lorsqu'ils sont associés à des analyses et à des logiciels, ces données permettent une détection précoce des comportements anormaux, afin que les équipes de maintenance puissent résoudre les problèmes avant qu'ils ne provoquent des défaillances.

Cette approche de maintenance prédictive permet de réduire les temps d'arrêt imprévus, de prolonger la durée de vie des équipements et de diminuer les coûts de maintenance globaux, tout en améliorant la fiabilité opérationnelle.

Les capteurs Rockwell Automation sont-ils compatibles avec les réseaux EtherNet,IP™ ?

De nombreux capteurs et interrupteurs Rockwell Automation prennent en charge la connectivité EtherNet,IP™, permettant une communication transparente avec les automates, les variateurs et les plates-formes logicielles. Cela permet un diagnostic en temps réel, un câblage simplifié et une extension du système en temps réel plus facile dans un environnement Integrated Architecture®.

Les dispositifs connectés au réseau offrent une meilleure visibilité sur les performances des machines et prennent en charge une mise en service, un dépannage et une prise de décision basée sur les données brutes plus rapides.

Comment les dispositifs de détection de présence contribuent-ils à la sécurité des machines ?

Les dispositifs de détection de présence, tels que les barrières immatérielles de sécurité et les scrutateurs de zone, détectent le personnel à proximité des machines. Lorsqu'ils sont correctement intégrés dans un système de sécurité, ces dispositifs peuvent déclencher des fonctions d'arrêt de la machine tout en contribuant à maintenir la productivité.

Conçues pour prendre en charge les normes de sécurité fonctionnelle, les solutions de détection de présence contribuent à réduire les risques sur le lieu de travail, à améliorer la protection contre les dangers et à assurer un fonctionnement plus sûr des machines dans les environnements industriels.

Simplifiez vos processus avec les ressources et l'assistance appropriées

Centre de documentation technique
Caractéristiques techniques, manuels et instructions d'installation.

Assistance technique à distance
Assistance en ligne et téléphonique en temps réel par des spécialistes produits.

PartnerNetwork
Une équipe de spécialistes en ingénierie et de fournisseurs leaders du secteur.

Bibliothèque documentaire
Publications qui prennent en charge les produits, services et solutions Rockwell Automation, FactoryTalk et Allen‑Bradley.

Base de connaissances
Une base de données de questions et réponses sur une variété de produits et de technologies.

Contactez dès aujourd'hui un expert Rockwell Automation

Nous vous aidons à lancer plus rapidement, à réduire les risques et à maximiser les résultats. Construisons plus intelligemment, ensemble.

Contactez-nous

En fonction de votre activité

Loading
Loading
Loading
Loading
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(6)
Détecteurs et interrupteurs Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Capteurs à usage général RightSight
Ces détecteurs sont conçus pour une utilisation industrielle de niveau faible à moyen et présentent un boîtier compact et adaptable pour offrir une excellente détection.
Capteurs photoélectriques miniatures VisiSight
Ces détecteurs sont proposés dans un petit boîtier rectangulaire avec un faisceau lumineux visible pour faciliter l’alignement et le montage selon les normes industrielles.
Détecteurs à suppression d’arrière-plan longue portée
Nos détecteurs à suppression d’arrière-plan longue portée sont proposés dans un boîtier compact et robuste, et sont idéaux pour le montage sur une ligne de convoyeur ou un alimentateur à cuve vibrant.
PH548.Q1
Capteurs DC de suppression d’arrière-plan longue portée
Nos détecteurs à suppression d'arrière-plan longue portée offrent une détection haute performance pour les applications où les détecteurs standard ne sont pas pratiques.
Capteurs de détection d'objets ClearSight™ RightSight
Ces détecteurs ont un système optique modifié pour une meilleure détection des objets transparents.
Détecteurs de détection d’objets transparents ClearSight 9000
Nos capteurs de détection d'objets transparents ClearSight 9000 offrent une optique innovante qui maximise le contraste et augmente la fiabilité et la productivité.
Capteurs de couleur et de contraste ColorSight
Ces détecteurs de couleur et de contraste possèdent trois voies de sortie, ce qui permet la détection simultanée de trois couleurs différentes.
Capteurs de repères de registre de couleur
Ces capteurs émettent trois couleurs de DEL pour discerner la différence de couleur entre la marque de repère et l’arrière-plan.
Capteurs True Color ColorSight
Ces détecteurs couleur réelle sont dotés d'une technologie de correction de distance qui garantit une détection de couleur cohérente jusqu'à 65 mm.
PH_B11
Câbles à fibre optique en verre
Nos câbles à fibre optique en verre sont généralement plus durables que les fibres en plastique et peuvent résister à des températures plus élevées.
Câbles à fibre optique en plastique
Ces câbles à fibre optique en plastique sont constitués d'un monofilament acrylique et sont plus efficaces lorsqu'ils sont utilisés avec des sources lumineuses à voyant d'état rouge visible.
Capteurs à fibre optique minces
Nos capteurs à fibre optique extra-plats s'adaptent à presque tous les endroits et offrent une portée de détection comparable à celle des capteurs à fibre optique plus grands.
Capteurs à fibre optique longue portée
Nos capteurs à fibre optique longue portée ont des  afficheurs d’état de grande taille  et une configuration par bouton-poussoir multidirectionnel à une touche.
Capteurs à fibre optique à grande vitesse
Nos détecteurs à fibre optique haute vitesse sont une solution à usage général, montable sur rail DIN, idéale pour les applications à grande vitesse ou simplifiées. 
capteurs à fibre optique à affichage numérique
Nos capteurs à affichage numérique à fibre optique offrent des capacités sophistiquées de détection de pièces, de diagnostic et d’auto-apprentissage dans un format compact.
Lens Position: 840
Amplificateur à fibre optique sur rail DIN
Nos amplificateurs à fibre optique sur rail DIN détectent les petits objets et sont idéaux dans les espaces restreints ou les applications qui nécessitent une détection à grande vitesse.
capteurs à fourche optique en plastique
Ces détecteurs sont une alternative économique aux détecteurs à barrage pour la détection de petites pièces.
Capteurs optiques à fourche métalliques
Ces capteurs sont conçus pour la détection de petites pièces sur des machines et des convoyeurs dans des environnements industriels.
HyperFocal: 0
Capteurs à usage général haute puissance 30 mm
Ces capteurs offrent des performances élevées dans un boîtier robuste, facile à installer et flexible.
Détecteurs polyvalents en plastique 18 mm
Ces détecteurs sont idéaux pour les applications industrielles à usage léger à moyen.
Capteurs en métal à usage général 12 mm
Ces détecteurs robustes sont dotés d'options d'apprentissage qui s’ajustent automatiquement pour des performances optimales en fonction des caractéristiques de l’application.
Capteurs polyvalents en métal 18 mm
Ces capteurs sont destinés aux applications industrielles à usage intensif.
Détecteur cylindrique en acier inoxydable
Ces capteurs sont disponibles dans une large gamme de modes de détection et sont idéaux pour les applications agroalimentaires, de boissons et pharmaceutiques.
Capteurs à usage général Series 9000
Avec près de 300 configurations, les capteurs Series 9000 ont la polyvalence nécessaire pour s'interfacer facilement avec des automates programmables et d'autres charges électriques.
PH B01
Capteurs MiniSight™ à usage général
Ces capteurs présentent l'un des facteurs de forme les plus populaires du secteur et disposent de nombreuses fonctionnalités supplémentaires dans un boîtier plus robuste.
Détecteurs photoélectriques optiques pour étiquettes
Nos détecteurs d'étiquettes optiques sont conçus exclusivement pour la détection d'étiquettes standard ou opaques sur une bande à grande vitesse.
Cellules photoélectriques laser LaserSight 18 mm
Nos détecteurs laser 18 mm sont des cellules photoélectriques à usage général pour des applications à longue portée et à usage intensif.
Capteurs laser photoélectriques LaserSight RightSight
Nos capteurs LaserSight™ RightSight™ utilisent une lumière laser visible sans danger pour les yeux et présentent le même montage que les produits RightSight standard.
Détecteurs laser photoélectriques LaserSight 9000
Nos capteurs LaserSight™ 9000 sont idéaux pour les applications poussiéreuses et sales nécessitant une portée plus longue et la détection de petits objets.
Cellules photoélectriques laser à mesure Teach-in
Ces capteurs sont idéaux pour les applications qui nécessitent une inspection, une position et une mesure fiables.
Cellules photoélectriques laser de mesure sans contact
Ces capteurs sont idéaux pour les applications industrielles nécessitant une inspection, un positionnement et une mesure sans contact fiables.
Capteurs laser photoélectriques de mesure à longue portée
Ces capteurs sont idéaux pour les applications à longue portée, y compris la vérification d’erreurs.
HyperFocal: 0
Détecteurs photoélectriques laser de mesure de distance
Ces capteurs sont parfaits pour la mesure de distance précise et disposent de la fonctionnalité IO-Link pour des diagnostics améliorés.
Capteurs laser photoélectriques de mesure à moyenne et longue portée
Ces capteurs sont excellents pour les solutions à moyenne et longue portée.
Capteurs laser photoélectriques à courte portée
Ces détecteurs diffus de classe II sont conçus pour la détection précise de petites cibles.
Zone 45AST
Ces scrutateurs sont des barrières immatérielles compactes et faciles à utiliser, non destinées à la sécurité, pour la détection de petites pièces et les applications d’assemblage.
45DLA Discret
Ces capteurs détectent des cibles n'importe où dans une zone bidimensionnelle, même si les pièces sont de forme, de taille ou de position irrégulières.
Mesure 45MLA
Ces capteurs détectent ou mesurent des cibles dans une zone bidimensionnelle, même si les pièces sont de forme, de taille ou de position irrégulières.
45PLA polarisé
Ces capteurs sont conçus pour détecter des objets de forme irrégulière dans un large éventail d’industries et d’applications.
Vérification de pièces 45PVA
Ces capteurs sont spécialement conçus pour les applications de prélèvement dans des bacs et la détection d’objets dans l’industrie d’assemblage de pièces.
Boîtier plat 42KA
Ces capteurs offrent une détection haute performance dans un boîtier subminiature pour les applications où la taille réduite est essentielle.
Micro rectangulaire 42 KB
Ces capteurs offrent des performances de détection élevées dans les applications où la taille réduite est essentielle.
Cellules photoélectriques miniatures à profil bas 42KD
Ces capteurs sont conçus pour des applications avec un espace de montage limité, mais offrent les performances de capteurs beaucoup plus grands.
Revêtement PTFE 42KF
Nos capteurs miniatures revêtus de PTFE sont dotés d’un boîtier qui protège le capteur et le câble de nombreuses solutions caustiques qui endommageraient normalement les capteurs.
Cellules photoélectriques longue portée 42RL Series 4000B
Ces détecteurs sont des solutions de taille normale pour une large gamme d’applications industrielles.
Capteurs photoélectriques compacts Série 6000 42SR
Ces capteurs fournissent une détection polyvalente fiable dans un boîtier compact.
Portail d’entrée 60-GR Series 9000
Ces détecteurs sont  reconnus UL 325 et listés UL 508  pour la détection de véhicules dans les applications de contrôle d'accès automatique (entrée de portail).
Capteurs Série 5000
Les capteurs photoélectriques modulaires et pour environnements dangereux Series 5000 offrent une détection appropriée, une configuration flexible et des performances durables dans les applications exigeantes.
Capteurs de luminescence
Nos cellules photoélectriques à luminescence détectent la présence de particules et de matériaux luminescents/fluorescents invisibles à l’œil humain.
871D Hydraulic Positioning
Nos capteurs de position de vérin Bulletin 871D sont parfaits pour la détection de fin de course sur les vérins hydrauliques et pneumatiques.
871D WorldClamp
Nos capteurs WorldClamp™ Bulletin 871D sont idéaux pour la détection de fin de course dans les applications de serrage et de préhension.
Détecteurs de style interrupteur de fin de course en verre-polyester, Série 802PR
Nos détecteurs de type interrupteur de fin de course en verre-polyester Bulletin 802PR sont une alternative sans contact aux interrupteurs de fin de course, logés dans un boîtier en polyester renforcé de verre auto-extincteur.
871p VersaCube multi-position
Nos capteurs multi-position rectangulaires VersaCube™ Bulletin 871P constituent une solution économique et polyvalente pour les besoins de détection à longue portée dans un conditionnement pratique et compact.
capteurs 871p de mise en conserve
Nos capteurs rectangulaires pour mise en conserve Bulletin 871P sont spécialement conçus pour détecter des boîtes métalliques de taille 202 à 704 sans contact physique.
Style fin de course 871L, 872L
Nos détecteurs de type fin de course en plastique séries 871L et 872L constituent une alternative sans contact aux fins de course de type NEMA.
871FM Mini Flat Pack Washdown
Nos capteurs à boîtier plat mini Bulletin 871FM sont dotés d'un boîtier métallique et certains modèles incluent un boîtier et une face entièrement en acier inoxydable pour répondre aux besoins des applications exigeantes.
871f flat pack lavage haute pression
Nos capteurs à boîtier plat en plastique Bulletin 871F sont idéaux pour les applications nécessitant des portées de détection extrêmement longues.
871f aluminium lavable à l’eau
Nos détecteurs à boîtier en aluminium série 871F sont dotés d'une construction en aluminium robuste et d'une portée de détection de 70 mm.
871C Analogique
Nos détecteurs analogiques tubulaires Bulletin 871C sont des dispositifs autonomes à usage général à semi-conducteurs conçus pour détecter la présence d’objets métalliques ferreux et non ferreux sans les toucher.
872C Usage général
Nos détecteurs de proximité inductifs tubulaires à usage général WorldProx™ Bulletin 872C sont la solution polyvalente idéale pour les applications moins agressives mais néanmoins exigeantes.
Détecteurs tubulaires insensibles aux champs de soudure
Nos détecteurs immunisés aux champs de soudure présentent une immunité aux champs magnétiques ainsi qu’à l’accumulation de scories de soudure.
871TS Agroalimentaire
Nos détecteurs de proximité inductifs Food and Beverage Bulletin 871TS sont conçus pour répondre aux applications les plus exigeantes de l'industrie agroalimentaire.
Capteurs tubulaires 871TM en acier inoxydable
Nos détecteurs tubulaires en acier inoxydable Bulletin 871TM sont idéaux pour les environnements difficiles ou extrêmement exigeants. Ces détecteurs résistent aux chocs, à l’abrasion et à la corrosion, pour assurer le fonctionnement là où les détecteurs ordinaires s’arrêtent.
871T agroalimentaire
Nos capteurs tubulaires agroalimentaires Bulletin 871T peuvent résister aux applications de lavage à grande eau à haute pression dans l'industrie agroalimentaire.
871C Mini Tubulaire
Nos détecteurs tubulaires miniatures Bulletin 871C sont des dispositifs autonomes à usage général à semi-conducteurs conçus pour détecter la présence d’objets métalliques ferreux et non ferreux sans les toucher.
871C à sécurité intrinsèque
Nos détecteurs tubulaires à sécurité intrinsèque Bulletin 871C sont des détecteurs de type NAMUR : l’entrée et la sortie du détecteur sont conformes aux spécifications NAMUR (DIN 19 234).
871C Température étendue
Nos sondes tubulaires à température étendue série 871C sont idéales pour les environnements industriels où les températures peuvent atteindre 212 °F (100 °C) ou descendre jusqu'à −40 °F (−40 °C).
871R, 871S Bague et fente
Nos détecteurs de proximité inductifs annulaires Bulletin 871R sont des capteurs inductifs spécialisés qui déterminent la présence d’objets métalliques passant à travers eux.
Détecteur de proximité 873C
Nos détecteurs à ultrasons de proximité série 873C peuvent détecter des cibles solides et liquides à une distance maximale de 1 m (3.3′).
Détecteurs à ultrasons à sortie analogique ou discrète 873P
Nos détecteurs à ultrasons à sortie analogique ou discrète Bulletin 873P sont compatibles IO-Link et sont idéaux pour les applications qui peuvent être difficiles pour d'autres technologies de détection, comme la détection d'objets transparents, brillants ou non réfléchissants.
873M Généraliste
Nos détecteurs à ultrasons à usage général Bulletin 873M sont conçus pour détecter des cibles solides ou liquides à l'aide d'ondes sonores.
873E Effacer l’objet
Nos détecteurs à ultrasons pour objets transparents RightSound™ Bulletin 873E sont des détecteurs en mode opposition composés d’un émetteur et d’un récepteur.
Capteurs de proximité capacitifs
Nos détecteurs de proximité capacitifs offrent la détection des métaux, des non-métaux, des solides et des liquides, ainsi que la capacité de détecter certaines cibles à travers d'autres matériaux.
Détection 3D reconfigurable
Nos capteurs reconfigurables 3D Swift-E sont idéaux pour les contrôles d’exhaustivité (comptage d’articles), la détection de niveau de produit, le remplissage de boîtes et la superposition de couches sur les palettiseurs.
802B Compact
Nos interrupteurs de fin de course compacts Bulletin 802B sont petits, avec des boîtiers robustes, et sont idéaux pour le montage dans des zones trop petites pour les interrupteurs de fin de course de type NEMA traditionnels.
802B Précision petite
Nos petits interrupteurs de fin de course série 802B sont similaires aux interrupteurs de fin de course de précision série 802B, mais avec des fonctionnalités supplémentaires. Ils ont un indice de protection NEMA 6 et IP67, un presse-étoupe en caoutchouc pour l'entrée du câble de commande et 12 configurations de tête.
Interrupteurs de fin de course de précision 802B
Nos interrupteurs de fin de course de précision Bulletin 802B utilisent un boîtier moulé sous pression avec une entrée de conduit 1/2 NPT. Ces interrupteurs sont disponibles avec cinq configurations de tête uniques et deux styles de montage. Chaque tête est disponible en version standard ou avec un soufflet en caoutchouc pour une étanchéité supplémentaire.
Contact scellé 802R NEMA Type 13
Nos interrupteurs de fin de course pour environnements dangereux à contact scellé NEMA Type 13 Bulletin 802R sont dotés d’un contact unique robuste, hermétiquement scellé dans une enveloppe en verre qui offre une excellente fiabilité de contact même dans les atmosphères contaminées.
Contact scellé 802XR NEMA Type 7 et 9
Nos fins de course à contact scellé NEMA Type 7 et 9 Bulletin 802XR pour environnements dangereux fonctionnent dans des atmosphères et des emplacements définis comme Classe I, groupes B, C ou D ou Classe II, groupes E, F ou G dans le Code électrique national.
NEMA 802X étanche à l’eau
Nos interrupteurs de fin de course étanches à l'eau NEMA Type 4 Bulletin 802X sont conçus pour une utilisation en intérieur afin de protéger les pièces internes contre l'infiltration d'eau, les éclaboussures, les chutes d'eau ou les projections d'eau par tuyau.
801 Usage général
Nos interrupteurs de fin de course à usage général Bulletin 801 sont idéaux pour une grande variété d'applications. Les interrupteurs de fin de course à action brusque ont une force de rebond élevée lorsque le mécanisme parcourt la distance requise.
Interrupteurs fin de course à retour par gravité, Série 802G
Nos interrupteurs de fin de course à retour par gravité Bulletin 802G sont des fins de course à retour par gravité enfichables avec un couple de fonctionnement extrêmement faible.
Interrupteurs de fin de course Factory Sealed 802M
Nos interrupteurs de fin de course scellés en usine Bulletin 802M sont conformes aux exigences des boîtiers NEMA 1, 4, 6P et 13.
Interrupteurs de fin de course à protection anticorrosion 802MC
Nos fin de course résistants à la corrosion Bulletin 802MC sont pré-câblés et scellés en usine pour offrir une protection anticorrosion dans les environnements humides ou secs.
Interrupteurs de fin de course à faible énergie, Série 802T
Nos interrupteurs de fin de course basse consommation Bulletin 802T sont équipés de contacts en alliage or et argent soudés pour fournir une barrière protectrice contre les oxydes de surface.
Interrupteurs de fin de course NEMA Style 802T
Nos interrupteurs de fin de course à action directe Bulletin 802T sont utilisés pour des applications de sécurité conformément à la norme ISO 14119. Ces fins de course ont les mêmes dimensions de montage que les autres fins de course de type NEMA.
Interrupteurs de fin de course étanches à l'huile 802T
Nos interrupteurs de fin de course étanches à l'huile Bulletin 802T offrent des caractéristiques de commande à usage intensif, une taille réduite, un haut degré de polyvalence et une construction robuste étanche à l'huile NEMA Type 13.
Interrupteurs de fin de course étanches 802X
Nos interrupteurs de fin de course étanches à l'eau Bulletin 802X possèdent des pièces internes protégées contre les éclaboussures ou les infiltrations d'eau par jet de tuyau dans les limites des tests spécifiés par la NEMA pour les boîtiers étanches à l'eau de type 4. Ces interrupteurs ne sont pas résistants à la grêle ou à la glace.
802K 30 mm en métal
Nos interrupteurs de fin de course métalliques 30 mm Bulletin 802K proposent une gamme d'options, notamment des configurations à rupture brusque, à ouverture/fermeture lente avec 2, 3 ou 4 contacts et un choix de têtes d'actionneurs.
Commandes de pression électromécaniques
Nos commandes de pression électromécaniques Bulletin 836 sont conçues pour commander ou surveiller les conditions de fonctionnement de nombreux types d'applications pneumatiques ou hydrauliques.
Capteurs de pression à semi-conducteurs
Nos capteurs de pression à semi-conducteurs Bulletin 836P mesurent des liquides ou des gaz de −14.5–10000 psi. Ces capteurs sont disponibles en modèles avec ou sans affichage, avec la technologie IO-Link, ainsi qu’avec des sorties discrètes et analogiques.
Commandes de pression électromécaniques réglables de l’extérieur
Nos commandes de pression électromécaniques réglables de l'extérieur Bulletin 836T répondent aux exigences traditionnelles des secteurs des transports et des machines-outils.
Commandes de température électromécaniques
Notre famille de commandes de température électromécaniques Bulletin 837 comprend des produits de détection des conditions, notamment des commandes de température industrielles robustes.
Capteurs de température à semi-conducteurs
Nos capteurs de température électroniques Bulletin 837T sont capables de mesurer la température dans les liquides, les gaz et les vapeurs de −50–+250 °C (−58–+482 °F).
Détecteurs de température à résistance
Nos détecteurs de température à résistance Série 837RTD présentent une plage de température étendue de −50–+200 °C (−58–+392 °F), des longueurs de sonde et des connexions de procédé.
Interrupteurs à flotteur
Nos interrupteurs à flotteur Bulletin 840 sont des dispositifs de commande industriels à usage intensif. Ils ouvrent et ferment les contacts en réponse aux variations du niveau de liquide.
Interrupteurs de niveau à semi-conducteurs
Nos détecteurs de niveau statiques Bulletin 840E sont gérés par microprocesseur et conçus pour résister aux conditions industrielles difficiles et aux applications de lavage à grande eau, telles que la surveillance du niveau de liquide dans les réservoirs, les conteneurs et les pipelines.
Interrupteurs de débit
Nos interrupteurs de débit électroniques Bulletin 839E surveillent et affichent le débit de liquide de 0.03 à 3 m/s (0.1 à 9.84′/s). Ce capteur mesure à la fois le débit et la température et est disponible avec deux longueurs d’insertion de sonde différentes.
interrupteurs de détection de vitesse
Nos interrupteurs détecteurs de vitesse Bulletin 808 fournissent un signal de contact électrique à une vitesse déterminée pour le branchement par contre-courant, l’anti-branchement, la détection de vitesse et le sens de rotation.
Lecteur de code 48CR
Nos lecteurs de codes Bulletin 48CR sont les plus petits lecteurs de codes industriels du marché.
Systèmes d’identification par radiofréquence (RFID)
Nos systèmes RFID sont idéaux pour le suivi et la documentation des produits au fur et à mesure de leur progression dans le processus de fabrication, dans des applications industrielles à usage léger.
Interrupteurs pneumatiques Rotacam pour environnements dangereux 440H
Nos interrupteurs pneumatiques Rotacam™ pour environnements dangereux assurent une isolation à action positive de l'alimentation en air comprimé d'une machine.
Interrupteurs antidéflagrants Guardmaster 440
Nos interrupteurs antidéflagrants Guardmaster® sont équipés de blocs de contacts étanches à l'épreuve du feu, ce qui les rend adaptés à une utilisation dans des environnements dangereux de Zone 1 et Zone 2 en Europe.
Les capteurs IO-Link peuvent activer la Connected Enterprise®
Découvrez comment les capteurs intelligents avec IO-Link peuvent permettre aux machines intelligentes de s'intégrer à Connected Enterprise®.
deux détecteurs rectangulaires à suppression d'arrière-plan courte portée Allen-Bradley 44B avec fiche ronde jaune et deux voyants jaunes sur le dessus
Suppression de l’arrière-plan et du premier plan à courte portée
La production de nos détecteurs à suppression d’arrière-plan et d’avant-plan à courte portée 44B a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente.
Détecteurs d'étiquettes photoélectriques capacitifs 45lfm
Détecteurs d'étiquettes photoélectriques capacitifs 45LFM
La production de nos détecteurs d'étiquettes photoélectriques capacitifs Bulletin 45LFM a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente.
diagnostic 42gr série 9000
diagnostic Series 9000 42gr
La production de nos cellules photoélectriques de diagnostic Series 9000™ a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente.
Interrupteurs de température à semi-conducteurs 837E
La production de nos interrupteurs thermostatiques électroniques Bulletin 837E a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Nous vous encourageons à migrer vers les capteurs de température électroniques Bulletin 837T.
Détecteur rectangulaire Allen-Bradley noir avec câble intégré, face de détection rouge sur le côté et voyants DEL rouge et vert sur le dessus.
Détecteurs à suppression d’arrière-plan à courte portée
La production de nos détecteurs à suppression d’arrière-plan courte portée Bulletin 42B a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente.
Vidéo sur les détecteurs de proximité inductifs à boîtier plat en métal, Série 871FM
Non seulement cette vidéo met en évidence les fonctionnalités avancées des détecteurs de proximité inductifs à boîtier plat en métal série 871FM, mais elle montre également le capteur testé dans de véritables applications industrielles.
Preferred
Produit
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Produits
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Capteurs et interrupteurs industriels
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose