Loading

Ordinateurs et moniteurs industriels
Allen-Bradley

Produits de visualisation intégrés pour des environnements variés.
  1. Vue d'ensemble
  2. Produits
Open All Close All
Vue d'ensemble
Écrans orientés vers l'avant du Panel PC industriel ASEM 6300P-SW2
Logo Allen-Bradley

Notre sélection d'ordinateurs et de moniteurs Allen-Bradley et ASEM 6300 offre des solutions informatiques et de visualisation évolutives et hautes performances, conçues pour l'automatisation industrielle. Offrant une intégration transparente avec le logiciel FactoryTalk et ThinManager, ces ordinateurs et moniteurs industriels robustes  sont conçus pour prendre en charge les applications d'IHM, d'IIoT, de collecte de données et de commande dans toute votre usine. Des PC box compacts et PC pour panneau, aux moniteurs On-Machine et ordinateurs pour environnement dangereux, nos produits sont conçus pour la durabilité, la configurabilité et le déploiement rationalisé dans les systèmes de fabrication intelligente.

Fonctionnalités clés

Open All
Close All
Préinstallé avec un BIOS ThinManager-Ready

ASEM 6300B et 6300P sont intégrés à ThinManager®, centralisant la livraison de votre logiciel d’automatisation.

Disponible en version sans ventilateur, montage livre
Les

ASEM 6300B PCs sont disponibles en version sans ventilateur, idéale pour les applications nécessitant peu de maintenance.

Plage de températures de fonctionnement étendue et protections intégrées pour les environnements dangereux
Les

6181X Non-Display PCs Allen-Bradley et les 6181X Display PCs sont conçus pour résister aux environnements extrêmes.

Les PC industriels et les moniteurs On-Machine vous permettent de gagner du temps et de l’espace
Les

ordinateurs industriels ASEM 6300PA et les moniteurs industriels ASEM 6300MA offrent des options de montage flexibles, permettant aux concepteurs de machines de les placer à l’emplacement idéal.

Vidéo
Présentation des ordinateurs industriels et des moniteurs ASEM 6300

Les environnements industriels peuvent être très nocifs pour les appareils et composants électroniques. Les ordinateurs industriels et moniteurs ASEM™ 6300 offrent la protection dont vous avez besoin et la visibilité que vous souhaitez. Regardez cette vidéo de présentation pour voir comment les produits ASEM 6300 peuvent vous aider à rationaliser vos opérations.

Ordinateurs industriels et clients légers

PC industriels évolutifs et hautes performances pour les applications d'IHM, de passerelle IIoT et de collecte de données. 

PRODUIT
PC embarqués

Les Box PCs Allen-Bradley ASEM™ 6300B offrent une puissance de calcul élevée pour les environnements industriels, avec des conceptions sans ventilateur, de multiples options de montage et une compatibilité avec les logiciels FactoryTalk® et ThinManager® pour une gestion centralisée et sécurisée.

Box PCs

PRODUIT
PC pour environnement dangereux

Les PC industriels Allen-Bradley 6181X pour environnements dangereux sont conçus pour les environnements extrêmes, avec des certifications internationales (UL, ATEX, IECEx), des écrans lisibles en plein soleil et des conceptions robustes capables de résister aux chocs, aux vibrations et à de larges plages de températures, assurant un fonctionnement fiable dans les zones de classe I div 2.

PC pour environnements dangereux

PRODUIT
PC On-Machine

Les PC On-Machine Allen-Bradley ASEM™ 6300PA permettent une commande décentralisée grâce à des conceptions robustes classées IP65, un fonctionnement sans ventilateur et des options de montage flexibles, ce qui réduit les coûts d’armoire tout en s’intégrant de manière transparente à FactoryTalk® et ThinManager® pour une automatisation optimisée.

PC On-Machine

PRODUIT
PC pour panneau

Les PC pour panneau ASEM™ 6300P Allen-Bradley associent des processeurs Intel® puissants à des écrans multitouch et une protection IP65/IP69K, offrant une visualisation et un contrôle robustes pour les applications industrielles exigeantes, y compris les environnements de lavage dans les secteurs agroalimentaire et des sciences de la vie.

PC pour panneau

PRODUIT
Clients légers

Les clients légers Allen-Bradley ASEM™ 6300T sont des dispositifs ThinManager®-ready conçus pour une gestion centralisée sécurisée, offrant une conception sans ventilateur, plusieurs options DisplayPort et une prise en charge haute résolution pour des solutions d'IHM évolutives et économiques.

Clients légers

Moniteurs industriels

Moniteurs d’ordinateur industriels conçus pour la durabilité et optimisés pour une utilisation avec des PC industriels et des clients légers afin d’offrir une visualisation et un contrôle en temps réel.

PRODUIT
Moniteurs On-Machine

Les moniteurs On-Machine Allen-Bradley ASEM™ 6300MA offrent une visualisation robuste, classée IP65, avec des zones de boutons personnalisables, des options multitouch et un montage flexible, garantissant des performances fiables et un accès ergonomique à l’opérateur dans des environnements industriels difficiles.

Moniteurs On-Machine

PRODUIT
Moniteurs de panneau

Les moniteurs pour panneau Allen-Bradley ASEM™ 6300M offrent des écrans haute résolution avec plusieurs options de cadre, une protection IP69K et une connectivité longue distance, ce qui les rend idéaux pour les applications de lavage à grande eau et l’intégration transparente avec les PC industriels et les clients légers.

Moniteurs pour panneau

Appareil VersaVirtual

Plate-forme prête pour la virtualisation qui consolide plusieurs applications industrielles en un système unique, sécurisé et administrable.

PRODUIT
Appareil VersaVirtual

L'appliance VersaVirtual™ Allen-Bradley est une solution hyperconvergée pour la virtualisation d'entrée de gamme, combinant calcul, connectivité réseau et stockage dans un serveur industriel préconfiguré afin de réduire les temps d'arrêt, de simplifier la gestion IT/OT et de diminuer le coût total de possession.

VersaVirtual Appliance

Intégrations transparentes

Renforcez votre atelier avec une visualisation et un contrôle plus intelligents. Déployez plus rapidement, gérez plus facilement et stimulez la productivité en toute confiance. 

Gamme FactoryTalk Optix
Gamme FactoryTalk Optix
Gamme FactoryTalk Optix
Découvrez de nouvelles possibilités pour vos solutions IHM et IIoT grâce à la gamme FactoryTalk Optix : du matériel et des logiciels ouverts et flexibles.
Solution FactoryTalk Remote Access
Solution FactoryTalk Remote Access
Solution FactoryTalk Remote Access
Grâce à la solution FactoryTalk® Remote Access™, plus besoin de vous déplacer pour gérer les machines. Découvrez une façon plus rapide d'assister vos clients, où que vous soyez.
Logiciel de gestion des clients légers
Logiciel de gestion des clients légers
Logiciel de gestion des clients légers
Notre logiciel de gestion des clients légers ThinManager® permet aux clients d'optimiser leurs opérations via une gestion centralisée sécurisée des applications et des sources visuelles, tout cela depuis une seule interface utilisateur.

Applications pour PC et moniteurs industriels

Les PC et moniteurs industriels de Rockwell Automation sont conçus pour offrir des performances fiables dans des environnements industriels exigeants. Les applications courantes incluent :

  • Stations d’interface homme-machine (IHM) qui fournissent aux opérateurs une visibilité en temps réel et un contrôle des processus de fabrication. 
  • Applications de commande de machine utilisant des PC industriels robustes pour prendre en charge les systèmes d’automatisation, les API et les logiciels industriels. 
  • Stations de travail de système de gestion de la production (MES) et SCADA pour surveiller la production, assurer la collecte de données opérationnelles et améliorer la prise de décision. 
  • Déploiements d’edge computing et IIoT où les PC industriels traitent les données à proximité des machines pour des informations plus rapides et une latence réduite. 
  • Salles de contrôle et centres d’opérations qui s’appuient sur des moniteurs industriels haute performance pour une visualisation continue des données de production critiques. 
  • Installations d’atelier et environnements difficiles nécessitant des PC et des écrans industriels sans ventilateur et résistants aux chocs, conçus pour résister à la poussière, aux vibrations et aux températures extrêmes. 
  • Systèmes de manutention, d’emballage et d’assemblage qui dépendent d’une informatique et d’une visualisation fiables pour prendre en charge les lignes de production automatisées. 
  • Applications de surveillance et de maintenance à distance qui permettent aux opérateurs et aux équipes de maintenance d’accéder en toute sécurité à l’état des équipements et de dépanner les systèmes. 

Favoriser l'innovation dans la visualisation industrielle

Dans tous les secteurs, applications et environnements de fabrication, les ordinateurs et moniteurs industriels accélèrent le développement et améliorent les opérations.

Activation de votre système de production Connected Enterprise
Convoyeur à bande avec des bouteilles de jus dans une usine de fabrication de boissons.
Livre numérique
Activation de votre système de production Connected Enterprise

Les PC industriels sont essentiels pour des performances fiables dans des environnements exigeants, offrant flexibilité, interopérabilité des fournisseurs et réduction des temps d'arrêt par rapport aux systèmes de bureau. Le portefeuille Allen-Bradley® ASEM™ 6300 se distingue par sa conception modulaire, ses options avancées et ses capacités de gestion à distance pour prendre en charge une entreprise entièrement connectée.

Vidéo
Présentation des ordinateurs industriels et des moniteurs ASEM 6300

Les environnements industriels peuvent être très nocifs pour les appareils et composants électroniques. Les ordinateurs industriels et moniteurs ASEM™ 6300 offrent la protection dont vous avez besoin et la visibilité que vous souhaitez. Regardez cette vidéo de présentation pour voir comment les produits ASEM 6300 peuvent vous aider à rationaliser vos opérations.

FAQ sur les PC et moniteurs industriels

Quelles sont les principales différences entre les ordinateurs industriels et les moniteurs industriels Allen-Bradley ?

Allen-Bradley propose une gamme d’ordinateurs et de moniteurs industriels adaptés à différents environnements et applications :

  • Ordinateurs industriels : disponibles en modèles sans écran et avec écran intégré, y compris des options pour montage sur panneau et montage VESA. Parmi les exemples, citons les Box PC ASEM 6300B, les Panel PC 6300P et les ordinateurs 6181X pour environnement dangereux.
  • Moniteurs industriels : incluent des modèles de performance et standard tels que les 6186M et 6176M, conçus pour une utilisation robuste et une haute visibilité.
Quels sont les modèles Allen-Bradley adaptés aux environnements dangereux ?

La série 6181X est spécialement conçue pour les environnements dangereux et possède des certifications telles que UL Classe 1 Div. 2, ATEX, INMETRO et IECEx. Ces modèles peuvent fonctionner à des températures extrêmes et sont disponibles en configurations avec ou sans écran.

Quels logiciels sont compatibles avec les ordinateurs industriels et les moniteurs Allen-Bradley ?

Les systèmes Allen-Bradley sont généralement associés aux logiciels FactoryTalk® View SE, FactoryTalk® Optix et ThinManager®. Ces plates-formes prennent en charge les applications d'IHM, de passerelle IIoT et d'enregistrement des données, et sont optimisées pour une utilisation avec la série ASEM 6300 et les clients légers VersaView 5200/5400.

Quelle est la différence entre un ordinateur industriel et un PC commercial standard ?

Les ordinateurs industriels sont conçus sur mesure pour les environnements de fabrication et industriels. Par rapport aux PC commerciaux standard, ils offrent des conceptions robustes, des températures de fonctionnement étendues, des cycles de vie produit longs et des performances fiables dans des environnements avec poussière, vibrations et fonctionnement continu.

Comment choisir le bon moniteur industriel ?

Le choix du bon moniteur industriel dépend de votre application, des exigences de montage, de la taille de l’écran, des besoins en écran tactile et des conditions environnementales. Prenez en compte des facteurs tels que la visibilité, la durabilité, la connectivité et la compatibilité avec votre IHM ou ordinateur industriel afin d’assurer un fonctionnement fiable.

Où les PC industriels sont-ils couramment utilisés ?

Les PC d'automatisation industrielle sont utilisés dans un large éventail d'applications d'automatisation, notamment les stations de travail IHM, la commande de machine, les systèmes de gestion de la production (MES), les systèmes SCADA, l’edge computing, la collecte de données et la surveillance des processus dans des secteurs tels que la fabrication, l’agroalimentaire, les sciences de la vie et l’automobile.

Simplifiez vos processus avec les ressources et l'assistance appropriées

Centre de documentation technique
Caractéristiques techniques, manuels et instructions d'installation.

Assistance technique à distance
Assistance en ligne et téléphonique en temps réel par des spécialistes produits.

PartnerNetwork
Une équipe de spécialistes en ingénierie et de fournisseurs leaders du secteur.

Bibliothèque documentaire
Publications qui prennent en charge les produits, services et solutions Rockwell Automation, FactoryTalk et Allen‑Bradley.

Base de connaissances
Une base de données de questions et réponses sur une variété de produits et de technologies.

Contactez dès aujourd'hui un expert Rockwell Automation

Nous vous aidons à lancer plus rapidement, à réduire les risques et à maximiser les résultats. Construisons plus intelligemment, ensemble.

Contactez-nous

En fonction de votre activité

Loading
Loading
Loading
Loading
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(7)
PC industriels Chevron UpChevron Up
Industrial Monitors Chevron UpChevron Up
Other Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
ASEM 6300B Box PC view with available inputs in the D2 configuration
PC embarqué Performance ASEM 6300B-SW2
L'ASEM 6300B-SW2 offre une solution de PC embarqué fiable et hautement configurable, fonctionnant sous Windows 11 avec des processeurs Intel Core i3, i5, i7 et ECC.
ASEM6300P-SW2 SL Panel PC front view
PC industriel ASEM 6300P-SW2
L'ASEM 6300P-SW2 apporte une solution d'affichage fiable et hautement configurable, fonctionnant sous Windows 11 avec des processeurs Intel Core i3, i5, i7 et ECC.
ASEM 6300B Box PC
Nos PC Box ASEM™ 6300B sont disponibles dans divers facteurs de forme et processeurs, et peuvent être associés au logiciel FactoryTalk® View SE ou FactoryTalk® Optix™.
Face avant du PC pour panneau extra-plat ASEM 6300P orienté vers la gauche. Le cadre est noir. L’arrière-plan est blanc.
Panel PC ASEM 6300P-SW0
Nos PC pour panneau ASEM™ 6300P-SW0 peuvent gérer des applications industrielles complexes, sont équipés de technologies à écran tactile, ce qui améliore la facilité d'utilisation, et sont disponibles en différentes tailles.
ASEM 6300 monitor with lower and side attachments and lower pane
PC industriel On-Machine ASEM 6300PA-KA0
Nos PC industriels ASEM™ 6300PA-KA0 On-Machine permettent de gagner du temps, de l'espace et de réduire les coûts d'installation. Grâce à leur conception sans ventilateur et à leurs spécifications de température étendues, ces PC sont conçus pour offrir des années de fonctionnement fiable.
ASEM 6300 landscape monitor with side attachments and lower panel angled to the left
Moniteurs industriels On-Machine ASEM 6300MA-YA0
Nos moniteurs industriels ASEM™ 6300MA-YA0 On-Machine™ sont conçus pour rendre les opérations plus flexibles et plus fiables.
6181xIntegrated Display avec écran
PC pour environnement dangereux, série 6181X
Transformez ce qui est possible dans vos opérations grâce à nos PC pour panneau et clients légers conçus pour fonctionner dans des environnements dangereux et extrêmes.
PC Box 6181X pour environnement dangereux
Améliorez l'efficacité de vos processus grâce à nos box PC et clients légers conçus pour fonctionner dans des environnements dangereux et extrêmes.
Moniteur industriel ASEM 6300M avec boîtier extra-plat orienté vers la gauche. L’arrière-plan est blanc. Le moniteur affiche une image du logiciel Rockwell Automation
Moniteurs ASEM 6300M Panel
Nos moniteurs ASEM 6300M sont équipés d’un écran multitouch quatre points, tout en verre, sans bordure, qui peut également être utilisé avec des gants.
ASEM 6300B-JB1 Compact Box PC front view
Client léger 6300T en boîtier
Nos clients légers en boîtier ASEM 6300T sont équipés de processeurs Intel Apollo Lake Atom, ce qui les rend idéaux pour les applications d’interface homme-machine (IHM), de passerelle IIoT et d’enregistrement de données.
Allen Bradley hyperconverged (compute, networking, and storage) appliance for entry-level virtualization
Appareil VersaVirtual
Nos appareils VersaVirtual™ sont conçus pour héberger un petit système nécessitant de nombreuses applications, telles que FactoryTalk® View et des stations de travail pour opérateurs/ingénieurs.
Bottles with orange liquid in them and green caps going down a track in a production system with industrial PCs and monitors
Fonctionnement efficace
Découvrez comment les PC industriels, clients légers et moniteurs ASEM 6300 de Rockwell Automation, associés à FactoryTalk® View et ThinManager®, fournissent un système de visualisation sécurisé, fiable et optimisé pour des opérations industrielles efficaces.
Ordinateur industriel VersaView 5400 Frame 6200
La production de nos ordinateurs industriels VersaView 5400 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente.
6200 VersaView 5200
La production de nos clients légers VersaView 5200 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente.
6200M VersaView 5100
La production de nos moniteurs industriels VersaView 5100 a été interrompue et ils ne sont plus disponibles à la vente.
Famille 6181p
6181 Ordinateurs
La production de nos ordinateurs 6181 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente.
6177 Ordinateurs standard
La production de nos ordinateurs standard 6177 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente.
6176m versaview
Moniteurs standard 6176M
La production de nos moniteurs standard 6176M a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente.
6186m moniteurs de performance
6186m moniteurs de performance
La production de nos moniteurs de performances 6186M a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente.
Vidéo de présentation de la famille de PC industriels VersaView 5000
Explore the versatile VersaView 5000 industrial PCs by Allen-Bradley, featuring a modern edge-to-edge screen for efficient, scalable solutions.
ASEM 6300B-JB1 Compact Box PC front view
PC embarqué compact ASEM 6300B-JB1
Le tout nouveau PC embarqué compact ASEM™ 6300B-JB1 apporte une solution fiable et hautement configurable à l’automatisation de la production.
PC embarqué ASEM 6300B-SB0 iClass Book Mount Box
Optimisez votre expérience IHM avec le PC Box ASEM 6300B iClass Book Mount, qui fournit une solution personnalisable pour tout environnement industriel.
ports du PC box 6300B à montage mural
PC embarqué ASEM 6300B-SW0/TW0 iClass à montage mural
Les PC Box ASEM™ 6300B-SW0/TW0 iClass à montage mural offrent de puissants processeurs Intel Core i3, i5 ou i7, ce qui les rend idéaux pour les applications d’interface homme-machine (IHM) haut de gamme. Une conception à carte unique assure une fiabilité élevée et un boîtier compact à montage mural permet d’économiser de l’espace dans votre armoire électrique.
ASEM VersaView 6300B
PC embarqués ASEM 6300B Atom Class
Nos PC embarqués ASEM 6300B Atom Class sont idéaux pour les applications d’interface homme-machine (IHM), de passerelle IIoT et d’enregistrement de données.
6300B-EW1-B Un PC embarqué industriel gris au format moyen avec les ports d'alimentation et de communication orientés vers l'avant.
PC embarqué ASEM 6300B-EW1
Ajoutez de l'intelligence à vos systèmes de production grâce à ce PC embarqué industriel facilement configurable.
Un PC industriel gris extra-plat orienté vers le bas, comprenant un écran et un ordinateur monté à l'arrière. 6300P-EW1-A
PC pour panneau ASEM 6300P-EW1
Optimisez vos opérations grâce à ces PC industriels hautement configurables et économiques.
Preferred
Produit
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Produits
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Ordinateurs industriels et moniteurs
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose