Téléchargement et installation de FactoryTalk Optix Runtime
Avant d’installer Runtime, utilisez l’outil de calcul Dimensionnement d’exécution pour déterminer la taille du package d’outils
FactoryTalk®Optix™
Runtime dont vous avez besoin.- IMPORTANT:Les outils d’exécution sont déjà intégrés à OptixPanels™ et EECM (Embedded Edge Compute Modules).Vous devez télécharger, installer et activer les outils d’exécution pour les dispositifs Windows et Linux.
- En fonction du système d’exploitation de votre dispositif, Activer un droit FactoryTalk Optix Runtime sur des dispositifs Windows ou Activer un droit FactoryTalk Optix Runtime sur des dispositifs Ubuntu 22.
CONSEIL:
Pour réhéberger
FactoryTalk®Optix™
Runtime, reportez-vous à la section Réhéberger un droit d'exécution sur des dispositifs Windows ou Réhéberger un droit d'exécution sur des dispositifs Ubuntu 22.04 selon le système d’exploitation de votre dispositif.Vous pouvez lancer
FactoryTalk®Optix™
Runtime et l’utiliser sans aucun droit pendant deux heures. Passé ce délai, vous devez acheter un droit et l’allouer à votre organisation.
IMPORTANT:
L’environnement d’exécution est déjà intégré à OptixPanels™ et EEC (Embedded Edge Computes).
Vous devez télécharger, installer et activer les outils d’exécution pour les dispositifs Windows et Linux.
IMPORTANT:
Si vous désinstallez les outils d’exécution, votre application redémarrera automatiquement lors de votre prochaine connexion. Une fois les outils d’exécution désinstallés, vous ne pouvez pas déployer d’application, car la désinstallation retire le service de mise à jour.
Fournir une réponse