Activer un droit FactoryTalk Optix Runtime sur des dispositifs Ubuntu 22

Le package d’outils de
FactoryTalk®Optix
Runtime pour Ubuntu 22.04 se compose du service de mise à jour de l’application 
FactoryTalk®Optix
et du programme CLI du gestionnaire de droits 
FactoryTalk®Optix
(FTOptixEntitlementCli.sh).
CONSEIL: Un dispositif d’exécution sur Ubuntu peut disposer de plusieurs licences. Chaque dispositif d’exécution est associé à l’un des droits disponibles.
  1. Téléchargez le fichier
    FTOptixEntitlementCli.Ubuntu_22_x64.[version].sh
    selon la procédure Configurer les outils d’exécution sur des dispositifs Ubuntu 22.04.
  2. Saisissez les commandes suivantes :
    1. chmod +x FTOptixEntitlementCli.Ubuntu_22_x64.[version].sh
    2. sudo ./FTOptixEntitlementCli.Ubuntu_22_x64.[version].sh
  3. Redémarrez Ubuntu et procédez à l’activation du droit.
CONSEIL: Les droits d'exécution sont actuellement perpétuels. Rockwell Automation recommande d’installer un droit d’une taille supérieure à la taille recommandée dans l’outil de dimensionnement.
IMPORTANT: Pour éviter que le fichier
FTOptixEntitlementCli.sh
ne requière des privilèges root, ajoutez un commutateur de ligne de commande
--noRoot
au fichier
FTOptixEntitlementCli.sh
.
Un droit d'exécution sur un dispositif Ubuntu 22.04 peut être :
Pour afficher les détails des droits installés, utilisez la commande
--showDetails
.
Pour effectuer les actions décrites ci-dessus, utilisez les commandes respectives indiquées ci-dessous :
  • --onlineActivate
    --onlineActivate (--activationRequestFile <activationRequestFile> --outputEntitlementFile <outputEntitlementFile> | --entitlementKey <entitlementKey>) [--enableVerboseLog]
  • --offlineActivate
    --offlineActivate (--entitlementKey <entitlementKey> --outputActivationRequestFile <activationRequestFile> | --entitlementFile <entitlementFile>) [--enableVerboseLog]
  • --showInstalledEntitlement
    --showInstalledEntitlement [--enableVerboseLog]
  • --showDetails
    --showDetails --entitlementKey <entitlementKey> [--enableVerboseLog]
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal