Configurer les outils d’exécution sur des dispositifs Ubuntu 22.04
IMPORTANT:
Les outils de
FactoryTalk®Optix™
Runtime sont actuellement compatibles avec Ubuntu 22 sur les processeurs x64.Les outils de
FactoryTalk®Optix™
Runtime pour Ubuntu 22.04 se composent du service de mise à jour de l’application FactoryTalk®Optix™
et de l’interface de ligne de commande (CLI, Command Line Interface) pour les droits FactoryTalk®Optix™
.- Installez et mettez à jour Ubuntu Desktop 22.04.
- Saisissez les commandes suivantes :
- sudo apt-get update
- sudo apt-get upgrade
- sudo apt-get install libxcb-cursor0
- cd ~/Downloads
- tar xvf FactoryTalkOptixRuntimeToolsSetup_Ubuntu_22_x64_[version].Beta.tar.gzCe package d’installation comprend deux fichiers :
- Le fichierFTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].shpour installer le service de mise à jour.
- Le fichierFTOptixEntitlementCli.Ubuntu_22_x64.[version].shpour installer le gestionnaire de droits.CONSEIL: Consultez Activer un droit FactoryTalk Optix Runtime sur des dispositifs Ubuntu 22 pour en savoir plus sur la procédure d'activation des droits.
- chmod +x FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].sh
- sudo ./FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].shIMPORTANT:
- Si vous utilisez un pilote Rockwell Automation, saisissezsudo apt-get install libglib2.0-bin
- Si vous utilisez un pilote ODBC (Open DataBase Connectivity), saisissezsudo apt-get install libltdl7
- Si vous utilisez un moteur de présentation natif dans vos applicationsFactoryTalk®Optix™, saisissezsudo apt-get install libevent-dev
CONSEIL: Pour exécuter le script en mode silencieux, ajoutez l’indicateur-s:./FTOptixApplicationUpdateService.Ubuntu_22_x64.[version].sh -s. Le mode silencieux est utile lorsque vous ne souhaitez pas interagir avec le script et souhaitez appliquer diverses automatisations.
- (Facultatif) Configurez les outils deFactoryTalk®Optix™Runtime pour qu’ils démarrent automatiquement à la connexion :
- Appuyez sur.
- Lorsque vous y êtes invité, saisissezgnome-session-properties
- DansPréférences des applications de démarrage, sélectionnezAjouter.
- DansAjouter un programme de démarrage, remplissez :
- Nom. SaisissezFTOptix
- Commande. Saisissez/home/username/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/FTOptixApplication/FTOptixRuntime -c
- Commentaire. Laissez le champ vide ou saisissez une description.
- SélectionnezAjouter.
CONSEIL: Pour vous connecter automatiquement à Ubuntu après le redémarrage, suivez Se connecter automatiquement (ubuntu.com). - Redémarrez Ubuntu et procédez à l’activation du droit.
CONSEIL:
Si le projet inclut un lecteur vidéo, installez des packages supplémentaires à l’aide de la commande
sudo apt-get install gstreamer1.0-libav ubuntu-restricted-extras
.Fournir une réponse