Loading

Relais et temporisateurs pour systèmes d'automatisation et de contrôle industriels
Allen-Bradley

Nos relais et temporisateurs industriels sont conçus, fabriqués et testés pour répondre aux normes et classifications internationales les plus exigeantes.
  1. Vue d'ensemble
  2. Produits
Open All Close All
Vue d'ensemble
Relais à culot tube 700-HA GP
Logo Allen-Bradley

Les relais et les temporisateurs sont des composants essentiels des systèmes de commande industriels, aidant les fabricants, les OEM et les constructeurs de panneaux à créer des architectures d'automatisation fiables et évolutives. En tant qu'éléments critiques de la commande des machines et de l'automatisation industrielle, ces dispositifs fournissent un chronométrage précis, des options de configuration flexibles et des performances robustes pour prendre en charge des applications allant des panneaux de commande autonomes aux systèmes de fabrication complexes.

Les relais et temporisateurs industriels remplissent des fonctions vitales au sein des systèmes de commande, notamment l'isolation électrique, l'amplification du signal, le séquencement, la commutation et la protection des circuits. En tant que fabricant de relais de confiance, Allen-Bradley® propose une gamme complète de solutions de relais et de temporisateurs industriels conçues pour les environnements de fabrication et de traitement exigeants. Avec une précision de chronométrage, des configurations de contact multiple étendues et des options de montage polyvalentes, nos produits de relais de commande prennent en charge une conception de panneau efficace et un fonctionnement fiable dans un large éventail d'applications industrielles.

Que vous ayez besoin de relais électromécaniques, de relais à semi-conducteurs, de relais IEC, de relais NEMA ou de solutions de temporisation multifonctionnelles, nos relais d'automatisation sont conçus pour aider les constructeurs de machines, les OEM et les opérateurs industriels à améliorer la fiabilité du système, à simplifier l'intégration du panneau de commande et à maintenir des performances de production constantes.

Fonctionnalités clés

Open All
Close All
Fiabilité élevée et durabilité industrielle

Conçus pour les environnements difficiles, ces relais et temporisateurs offrent une longue durée de vie électrique, une capacité de commutation élevée et des performances fiables essentielles pour la disponibilité. Une commutation fiable réduit la maintenance, garantit un comportement prévisible de la machine et réduit le coût total de possession.

Gamme étendue pour chaque application

Choisissez parmi les relais à usage général, IEC, NEMA et à semi-conducteurs, chacun conçu pour répondre à des exigences de contrôle spécifiques. Le relais adapté à la tâche permet d’optimiser l’espace du panneau, les performances et la standardisation.

Intégration simplifiée de panneaux

Le montage sur rail DIN, les socles enfichables et les agencements de bornes normalisés rationalisent le câblage et le remplacement. Une installation plus rapide et une maintenance plus facile réduisent les temps d'arrêt et améliorent la convivialité pour les techniciens.

Précision et rapidité à semi-conducteurs

Pour les applications nécessitant un fonctionnement à grande vitesse et une commutation silencieuse, les relais à semi-conducteurs offrent une plus grande précision et une durée de vie prolongée. Idéaux pour les applications à haute fréquence et à cycle de service élevé, ils permettent de maintenir des performances constantes là où les relais mécaniques peuvent être insuffisants.

Boral Quarry Invests in Intelligent Motor Control Solution
Boral Quarry Invests in Intelligent Motor Control Solution
Case Study
Case Study
Boral Quarry Invests in Intelligent Motor Control Solution
Boral recently invested in an intelligent motor control solution to improve uptime and leverage the longevity and compliance provided by the latest motor control technology.

La confiance commence par la bonne base de commande industrielle

Relais et temporisateurs de commande industrielle conçus pour évoluer avec votre système et vos normes.

PRODUIT
Relais industriels à usage général

Les relais industriels à usage général fournissent une commutation économique et une fiabilité pour une large gamme d'applications de commande. Ces composants polyvalents offrent des configurations de contact multiple, des socles enfichables et une indication d'état claire, ce qui les rend idéaux pour les constructeurs de panneaux et les OEM qui exigent flexibilité et simplicité.

Relais à usage général

PRODUIT
Relais temporisés industriels à usage général

Ces relais temporisés industriels fournissent des fonctions de temporisation réglables ou fixes pour les tâches de séquencement, de temporisation et de protection. Avec des options de retard à l'enclenchement, au déclenchement, d'intervalle et multifonction, ils contribuent à rationaliser la logique de commande répétitive et à simplifier la programmation d'automate là où une temporisation discrète est préférée.

Relais temporisés à usage général

PRODUIT
Relais industriels IEC

Les relais IEC sont conçus pour répondre aux normes internationales en matière de performance, de durabilité et de flexibilité d'application. Leur compacité, leurs accessoires universels et leurs bornes standardisées facilitent leur intégration dans des conceptions de machines globales nécessitant une grande fiabilité et une disponibilité rapide.

Relais industriels IEC

PRODUIT
Relais industriels NEMA

Les relais NEMA offrent des performances robustes avec un espacement important, des valeurs nominales d'interruption élevées et une durabilité conçue pour des conditions industrielles difficiles. Ils sont idéaux pour les installations nord-américaines qui nécessitent des porte-contact robustes et des performances conformes au code dans des environnements exigeants.

Relais industriels NEMA

PRODUIT
Relais de temporisation industriels NEMA

Alliant la robustesse de la construction NEMA à des fonctions de temporisation avancées, ces unités offrent une commande précise pour la temporisation de protection et le séquencement des machines dans les environnements industriels. Leur construction robuste et leurs interfaces de configuration claires garantissent des performances constantes dans les applications à usage intensif.

Relais de temporisation industriels NEMA

PRODUIT
Relais statiques

Les relais statiques assurent une commutation silencieuse à grande vitesse sans usure mécanique—idéal pour les applications à cycles fréquents ou aux charges sensibles. Ils offrent une fiabilité supérieure, une génération de chaleur réduite et une longue durée de vie, ce qui en fait le choix privilégié pour les applications de précision.

Relais statiques

Construisez un système de commande industriel complet et connecté

Améliorez les performances avec des composants Allen‑Bradley complémentaires.

En tant que fabricant de premier plan de relais industriels, de relais de commande et de temporisateurs industriels, Rockwell Automation fournit des solutions qui aident les fabricants, les OEM et les constructeurs de panneaux à créer des systèmes de commande fiables et connectés. Notre gamme de relais et de temporisateurs Allen-Bradley® est conçue pour s'intégrer de manière transparente à un large éventail de technologies d'automatisation, prenant en charge la commande de machine, la commande de procédé et les opérations industrielles efficaces.

  • Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation
    Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation
    Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation
    Découvrez les boutons-poussoirs industriels, les postes de commande à bouton-poussoir, les dispositifs de signalisation et les commandes opérateur conçus pour une automatisation et une sécurité offrant une grande fiabilité.
  • Protection par disjoncteur et protection de charge
    Protection par disjoncteur et protection de charge
    Protection par disjoncteur et protection de charge
    Découvrez notre large sélection de disjoncteurs, de dispositifs de protection moteur et de protection de circuit conçus pour protéger les systèmes électriques industriels.
  • Alimentations industrielles
    Alimentations industrielles
    Alimentations industrielles
    Des alimentations à découpage et onduleurs industriels aux transformateurs, chaque produit est conçu pour offrir une fiabilité et un fonctionnement fiable.
  • Démarreurs de moteur, contacteurs, démarreurs progressifs, MCCs
    Démarreurs de moteur, contacteurs, démarreurs progressifs, MCCs
    Démarreurs de moteur, contacteurs, démarreurs progressifs, MCCs
    Augmentez la durée de fonctionnement, le flux de production et les économies d'énergie grâce aux solutions de fabrication intelligente – contrôleurs de moteur, contacteurs et démarreurs de moteur Allen-Bradley
  • Produits de sécurité industrielle
    Relais de sécurité
    Produits de sécurité industrielle
    Nos produits et solutions de sécurité améliorent le fonctionnement de vos machines tout en contribuant à accroître la sécurité du personnel, l'efficacité et la productivité.
  • Automates programmables
    Automates programmables
    Produits
    Produits
    Automates programmables
    Découvrez les automates programmables (PLC/PAC) CompactLogix et ControlLogix Allen-Bradley pour une automatisation hautes performances évolutive, et les solutions Micro800.
    En savoir plus

Applications des relais industriels dans les systèmes de fabrication et d'automatisation

Les relais industriels sont utilisés dans les installations de fabrication, les systèmes de commande des machines et les environnements d'automatisation industrielle pour commuter des circuits, isoler des signaux, commander des équipements et garantir une exploitation fiable. Les applications courantes incluent :

Systèmes de fabrication

Les relais industriels permettent de commander les équipements de production, les lignes d'assemblage, les convoyeurs, les machines d'emballage et les systèmes de manutention. Ils fournissent des fonctions de commutation et de commande fiables qui soutiennent des opérations de fabrication efficaces et la disponibilité des équipements.

Commande de machine

Les constructeurs de machines et les OEM utilisent des relais machine pour assurer l’interface entre les automates, les capteurs, les actionneurs et les moteurs. Les relais permettent de gérer le séquencement des machines, d’assurer l’isolation des signaux et de garantir une commande sûre et fiable des équipements automatisés.

Commande de procédé

Les relais d'automatisation sont largement utilisés dans les industries de transformation telles que l'agroalimentaire, l'eau et les eaux usées, la transformation chimique et la production d'énergie. Ils permettent de contrôler les pompes, les vannes, les moteurs et les dispositifs de surveillance afin de maintenir des processus stables et efficaces.

Panneaux de commande industriels

Les constructeurs de panneaux s'appuient sur des solutions de relais industriels pour simplifier la conception des panneaux, organiser les circuits de commande et assurer l'isolation entre les dispositifs. Les options de montage offrant une grande flexibilité et les configurations de contact multiple contribuent à rationaliser l'installation et la maintenance.

Intégration des systèmes d’automatisation

Les relais d'automatisation prennent en charge la communication et le contrôle entre les automates, les variateurs, les capteurs et les dispositifs de terrain. En aidant à gérer les signaux de commande et les charges électriques, ils contribuent à un fonctionnement fiable des systèmes d'automatisation intégrés.

Protection de l’équipement et isolation du signal
Les relais industriels permettent de protéger les équipements de commande sensibles en isolant les circuits et en séparant les signaux de commande basse tension des charges de puissance plus élevée. Cela améliore la fiabilité du système et aide à réduire le risque de dommages aux composants.

FAQ sur les relais et temporisateurs de commande industriels

Quelle est la différence entre les relais électromécaniques et les relais à semi-conducteurs ?

Les relais électromécaniques utilisent des contacts physiques pour commuter les charges, ce qui les rend économiques et polyvalents pour de nombreuses applications générales. Les relais statiques utilisent la technologie des semi-conducteurs sans pièces mobiles, offrant une commutation plus rapide, un fonctionnement silencieux et une durée de vie plus longue. Pour les charges à cycles élevés ou sensibles, les relais statiques offrent souvent une fiabilité supérieure.

Comment choisir entre des relais IEC et NEMA ?

Le choix entre IEC et NEMA dépend des normes régionales, de la philosophie de conception et des besoins spécifiques de l'application. Les relais IEC sont compacts, modulaires et optimisés pour une utilisation mondiale. Les relais NEMA sont robustes, plus grands et conçus pour des environnements nord-américains à usage intensif. Les deux répondent à des attentes réglementaires différentes, de sorte que votre choix dépend de la durabilité requise, de l'encombrement et de la conformité régionale.

Quand dois-je utiliser un relais temporisé au lieu d’un automate programmable ?

Les relais temporisés sont idéaux lorsque vous avez besoin de fonctions de temporisation simples et discrètes, telles que des retards à l'enclenchement ou à la coupure, des temporisations d'intervalle ou des cycles de répétition, sans le coût ni la complexité de la programmation d'un automate. Ils sont particulièrement utiles dans les petites machines et les applications de modernisation où l'installation rapide et la fonctionnalité autonome sont prioritaires.

Les relais conviennent-ils aux applications de sécurité ?
Les

relais standard ne sont pas conçus pour les circuits certifiés de sécurité. Les fonctions de sécurité des machines nécessitent des composants de sécurité, tels que des relais de sécurité ou des automates de sécurité, conformes aux normes de sécurité internationales telles que ISO 13849 et IEC 62061. Si votre application inclut des arrêts d'urgence ou des verrouillages de sécurité, explorez les relais de sécurité certifiés.

Quelles sont les options de montage disponibles pour les relais et les temporisateurs ?

La plupart des relais et temporisateurs Allen‑Bradley sont proposés en configurations de montage sur rail DIN ou sur panneau, avec des socles enfichables pour un remplacement rapide. Ces options de montage permettent une installation rationalisée, un accès au câblage facilité et une complexité réduite du panneau. Des accessoires tels que des clips de maintien et des onglets de repère aident à maintenir des agencements de panneau sécurisés et organisés.

Qu'est-ce qui rend un relais adapté aux environnements industriels ?

Les relais industriels sont conçus pour un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants. Des caractéristiques telles qu'une construction robuste, une endurance électrique élevée, une résistance aux vibrations et aux variations de température, ainsi que des options de montage offrant une grande flexibilité, contribuent à soutenir les performances à long terme dans les applications de fabrication, de commande de machine et d'automatisation.

Quelle est la différence entre un relais programmable et un relais temporisateur ?

Un relais temporisateur exécute des fonctions de temporisation spécifiques, telles que le retard à l’enclenchement ou à l’arrêt d’un équipement. Un relais programmable combine des fonctions de temporisation, logiques et de commande dans un seul dispositif, ce qui le rend adapté aux applications qui nécessitent une plus grande flexibilité et des tâches de commande multiples.

Simplifiez vos processus avec les ressources et l'assistance appropriées

Centre de documentation technique
Caractéristiques techniques, manuels et instructions d'installation.

Assistance technique à distance
Assistance en ligne et téléphonique en temps réel par des spécialistes produits.

PartnerNetwork
Une équipe de spécialistes en ingénierie et de fournisseurs leaders du secteur.

Bibliothèque documentaire
Publications qui prennent en charge les produits, services et solutions Rockwell Automation, FactoryTalk et Allen‑Bradley.

Base de connaissances
Une base de données de questions et réponses sur une variété de produits et de technologies.

Contactez dès aujourd'hui un expert Rockwell Automation

Nous vous aidons à lancer plus rapidement, à réduire les risques et à maximiser les résultats. Construisons plus intelligemment, ensemble.

Contactez-nous

En fonction de votre activité

Loading
Loading
Loading
Loading
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
Relais et temporisateurs Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Relais à culot tubulaire 700-HA
Ces relais à usage général sont parfaitement adaptés aux applications avec des machines-outils, des fabricants d'équipements d'origine de pâtes et papiers et de transports.
Relais à socle carré 700-HB
Ces relais sont conçus pour les applications HVAC, ascenseurs et automobiles et offrent des versions à bornes IEC fermées et NEMA ouvertes.
Relais miniatures Ice Cube 700-HC
Il s'agit de relais enfichables à 4 pôles pour vos applications de commutation à faible consommation d'énergie.
Relais à base carrée pour montage à bride 700-HD
Ces relais sont équipés de bornes de raccordement rapide à lame.
Relais à socle carré miniature 700-HF
Ces relais sont idéaux pour les applications automobiles.
Relais de puissance 700-HG
Ces relais sont adaptés à la commutation de charges c.c. et sont disponibles avec un soufflage magnétique en option pour la suppression des arcs, ce qui permet de commuter des circuits c.c. à courant encore plus élevé.
Relais de puissance à montage sur bride 700-HHF
Ces relais sont des relais de petite taille à usage général qui commutent de grandes charges.
Relais à verrouillage magnétique 700-HJ
Ces relais commandent des charges d'éclairage ou des applications à service continu pour économiser de l'énergie.
Relais Slim Line 700-HK
Ces relais sont idéaux pour une grande variété d'applications d'isolation et d'interposition à haute densité.
Relais style bloc de jonction 700-HL
Ces relais à bornes incluent une interface par pôle de 6.2 mm de large et des connexions rapides qui contribuent à réduire les coûts d'installation.
Style de broche PCB 700 HP
Nos relais Bulletin 700-HP sont des relais à usage général avec des bornes enfichables de type PIN pour carte de circuit imprimé (PCB).
Relais de sécurité à broches PCB 700-HPS
Ces relais sont dotés de contacts à couplage mécanique, nécessaires pour les circuits de sécurité selon la norme EN 50205 (Type B).
Relais alternants 700-HTA
Ces relais servent de relais d'interface entre votre automate et les dispositifs de terrain et vous permettent de sélectionner la charge principale ou secondaire ou d’alterner entre les deux.
Relais temporisés économiques 700-FE
Ces relais ont une largeur de 17.5 mm et une plage de temporisation allant de 0.05 s à 100 h.
Relais haute performance 700-FS
Ces relais ont un format compact de 22.5 mm et une plage de temporisation de 0.05 s à 300 h.
Relais temporisés à bornier, Série 700-HLF
Ces relais sont des modules assemblés à relais et à socle pour des applications à haute densité.
Relais temporisés miniatures 700-HNC
Ces relais sont parmi les plus petits relais temporisés disponibles. Ils ne nécessitent que 26 mm (1,02″) sur un rail DIN, avec un socle.
Relais temporisés ultra-minces 700-HNK
Ces relais font partie des plus petits relais enfichables du marché. Ils ne nécessitent qu’un espace de 15.6 mm (5/8″) sur un rail DIN dans un socle.
Relais temporisés à cadran 700-HR
Ces relais sont des relais temporisés enfichables montés sur socle. Ils sont faciles à régler et peuvent être montés sur panneau ou sur rail DIN.
Relais temporisés à culot de tube 700-HT
Ces relais sont les mieux adaptés aux applications à usage général et se montent sur des socles de type tube.
Relais de temporisation à cycles répétitifs 700-HV
Ces relais assurent une commutation marche/arrêt cyclique lorsqu'un signal est appliqué. Les intervalles de marche et d'arrêt sont réglables indépendamment.
700-HX numérique multifonction
Ces relais utilisent un afficheur d’état transmissif négatif très visible pour améliorer la lisibilité et offrent deux modes supplémentaires pour une plus grande flexibilité d’application.
Relais de commande industriels IEC 700-CF
Ces relais fournissent les fonctionnalités requises pour les applications industrielles exigeantes, telles que des contacts mécaniquement liés, des options de temporisation et une longue durée de vie des contacts dans une conception IEC.
Relais de commande industriels 700-EF
Ces relais offrent une faible consommation d'énergie et des bobines universelles à large plage qui permettent à quatre bobines de couvrir des tensions de commande de 24–500 V, 50–60 Hz, c.c.
Relais de commande industriels miniatures Allen-Bradley 700-K
Ces relais sont de taille compacte et capables de commuter des signaux de basse énergie.
Relais de sécurité IEC 700S-CF
Ces relais offrent des performances de contact mécaniques ou de contact miroir, qui sont requises dans les circuits de retour pour les applications de sécurité.
Relais NEMA à usage intensif 700-P
Ces relais offrent des contacts temporisés, à verrouillage, à chevauchement et logiques, et peuvent être combinés dans un seul relais.
Relais de sécurité à usage intensif 700S
Ces relais sont conçus pour répondre aux normes de sécurité internationales avec des contacts mécaniquement liés et des capots inviolables.
Relais de commande industriels à interrupteur scellé NEMA 700-R
Ces relais incluent des contacts hermétiquement scellés à pointe en tungstène qui assurent une commutation très fiable des circuits basse tension dans des environnements difficiles.
Relais de commande industriels à profil bas NEMA 700-N
Ces relais à maintien électrique sont dotés d'une capacité de forçage manuel avec une indication d'état facile à identifier sur la barre rouge très visible.
Relais temporisés réglables à semi-conducteurs NEMA 700-PS
Ces relais peuvent être montés sur des relais à 4 et 2 pôles. À l’aide d’une plaque d’adaptation, vous pouvez également les monter pour une utilisation autonome.
Relais temporisés à temps fixe à semi-conducteurs NEMA 700-RTC
Ces relais sont des relais temporisés fixes conçus pour des applications nécessitant un délai spécifique dans lequel les modifications accidentelles de temporisation doivent être évitées.
Relais statiques Ice Cube 700-SC
Ces relais sont des relais miniatures à socle, calibrés pour un courant de sortie de charge de 3 A.
Relais statiques à culot de tube 700-SA
Ces relais sont prévus pour une intensité de sortie de charge de 5 A.
Relais statiques à base carrée 700-SF
Ces relais sont des relais statiques de 3 A compatibles avec les socles HN116.
Relais statiques 700-SH à boîtier en forme de palet de hockey
Ces relais peuvent gérer une charge résistive continue jusqu'à 40 A avec dissipateur thermique dans un boîtier de forme cylindrique.
Relais statiques Slim Line 700-SK
Ces relais sont compatibles avec les socles HN121 ou HN122 et des intensités nominales jusqu’à 2 A.
Preferred
Produit
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Produits
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Relais et temporisateurs industriels
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose