Loading

Terminaux graphiques OptixPanel
Allen-Bradley

Qu'est-ce qui distingue nos nouveaux terminaux graphiques ? Les terminaux graphiques OptixPanel™ vous procurent une expérience utilisateur semblable à celle d'un ordinateur personnel dans un appareil IHM étanche.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
Preferred
Produit
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Overview
Allen Bradley

Qu'est-ce qui distingue nos nouveaux terminaux graphiques ? Les terminaux graphiques OptixPanel™ vous procurent une expérience utilisateur semblable à celle d'un ordinateur personnel dans un appareil IHM étanche. Il n’y a pas de système d’exploitation à sécuriser et les plus petites applications peuvent tirer parti d’un excellent rapport prix-performance. Ces terminaux graphiques sont proposés dans une large gamme de tailles d'écran, d'options de boîtier, de rapports hauteur/largeur et de technologies tactiles qui prennent en charge des gestes tels que le balayage et le pincement, pour faciliter l'intégration dans l'atelier de production.

Contacter un distributeur Rechercher une agence commerciale
SupportSupport
Demander une assistance

Simplifiez votre atelier

Les terminaux OptixPanel peuvent faciliter l'administration. Comme le système d'exploitation n'est pas accessible, il n'est pas nécessaire d'utiliser de logiciel antivirus. Ils sont proposés dans différentes tailles d'écran allant de 21,5 pouces à 4,3 pouces, ce qui correspond à peu près à la taille d'un téléphone portable. Ces terminaux sont plus abordables et constituent une solution économique pour les applications au niveau machine.

Les terminaux graphiques OptixPanel exploitent les logiciels FactoryTalk® Optix™ et FactoryTalk® Remote Access™, offrant ainsi flexibilité, évolutivité et connectivité améliorée.

Les terminaux graphiques OptixPanel offrent de réels avantages
Femme utilisant la dalle tactile du terminal graphique OptixPanel standard orienté vers la droite.
Livre numérique
Les terminaux graphiques OptixPanel offrent de réels avantages

Les terminaux graphiques OptixPanel peuvent être utilisés à la place de PC industriels. Ils sont plus faciles à administrer, offrent beaucoup plus d'options de taille d'écran et sont idéaux pour les applications plus petites


FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
Logiciel
Logiciel
FactoryTalk Optix
Réalisez votre vision de l’IHM, de l’Internet industriel des objets, de l’informatique en périphérie et de la plate-forme de données en améliorant les prestations livrables et l’efficacité grâce à la collaboration, l’évolutivité et l’interopérabilité.

Intégré au dernier logiciel FactoryTalk®

Les terminaux graphiques OptixPanel s'intègrent au logiciel FactoryTalk Optix permettant un accès basé sur le cloud aux données de processus en exploitant des normes de communication telles que l'architecture unifiée OPC et MQTT.  Développez vos applications de manière indépendante sur un éditeur de bureau local, ou par un processus collaboratif sur FactoryTalk® Optix Studio™ dans le cloud via un navigateur Internet. Les pilotes intégrés prennent en charge les connexions à tous les automates. Les flux de travail en mode SaaS permettront à votre équipe de collaborer à tout moment et où qu'elle soit grâce aux fonctions de suivi des modifications et de gestion des versions, qui indiquent automatiquement qui a fait quoi et quand.


Rationaliser vos opérations

Utilisez le logiciel FactoryTalk Optix avec le terminal graphique OptixPanel pour obtenir un système complet.

Éthique

Évolutivité

Développez votre IHM sans être lié à un matériel d'affichage spécifique. Le système détecte la taille de l'écran du système cible et s'adapte automatiquement.

Modularité

Obtenez une licence et déployez uniquement les fonctionnalités que vous souhaitez pour votre application spécifique. Achetez des extensions au besoin pour développer le système en fonction de l'évolution de vos besoins.

Conception de logiciels pour écrans de bureau

Extensibilité

Les scripts C# et l'API FactoryTalk Optix permettent d'accéder à n'importe quel objet d'un projet, de sorte que vous puissiez construire des applications hautement personnalisées ou créer automatiquement des projets via des scripts, pendant la phase de développement initial et en cours d'exécution.

Accéder à votre système IHM OptixPanel de n'importe où avec le logiciel FactoryTalk® Remote Access™

Sécurisé

Assure une gestion sécurisée, avec des fonctions de mise à jour et d'administration des projets, de dépannage et configuration des appareils à distance, y compris la possibilité d'inviter les utilisateurs à collaborer via FactoryTalk® Hub™

Transparent

Les terminaux graphiques OptixPanel standard fonctionnent comme une passerelle d'accès à distance, fournissant un accès aux automates, variateurs et autres produits sur le sous-réseau distant.

Configurations du produit

OptixPanel standard 2800S-215FM-N1S HMI80Q 215 W PCAP ATEX droite

Terminal graphique OptixPanel standard

  • Disponible dans différentes tailles d'écran allant de 7 à 21,5 pouces
  • Inclut diverses options de boîtier, de rapports hauteur/largeur et de technologies de dalle tactile
    • Dalle large en aluminium ou au format 4:3 avec dalle tactile résistive analogique monopoint
    • Dalle tactile résistive analogique monopoint extra-plate au format 4:3 en aluminium
    • Écran large en aluminium et en verre avec écran multipoints PCAP
    • Dalle large IP69K en acier inoxydable avec dalle tactile résistive analogique monopoint
    • Prise en charge des gestes à l'écran (balayer, pincer, etc.) dans les variantes multipoints
  • Prend en charge diverses options de connectivité
    • Deux ports USB 3.0
    • Deux ports Ethernet Gigabit
      • Capacité à fonctionner de manière indépendante sur deux réseaux
      • Possibilité d'activer la connectivité FactoryTalk Remote Access aux appareils du sous-réseau local
  • Un port série DB9 (RS232/422/485) isolé
  • Exécute FactoryTalk Remote Access Pro
  • Exécute FactoryTalk Optix avec 11 jetons de fonctionnalités, mise à niveau possible à 15
  • Comprend une licence FactoryTalk® Optix™ Runtime Medium (11 jetons de fonctionnalité), pouvant être mise à niveau vers Large (15 jetons de fonctionnalité)
  • Comprend la licence FactoryTalk® Remote Access™ Runtime Pro
Vue latérale droite de l'OptixPanel Compact 2800C-070AS-1S HMI55Q ALU 4

Terminal graphique OptixPanel Compact

  • Disponible dans différentes tailles d'écran allant de 4 et 7 pouces, ce qui facilite certaines applications
  • Inclut diverses options de boîtiers et technologies de dalle tactile
    • Dalle large en aluminium avec dalle tactile résistive analogique monopoint
    • Écran large en aluminium et en verre avec écran multipoints PCAP
    • Prise en charge des gestes à l'écran (balayer, pincer, etc.) dans les variantes multipoints
  • Prend en charge diverses options de connectivité
    • Un port USB 2.0
    • Un port Ethernet Gigabit
    • Un port série DB9 (RS232/422/485) non isolé
  • Exécute FactoryTalk Remote Access Basic
  • Exécute FactoryTalk Optix avec 8 jetons de fonctionnalités, mise à niveau possible à 11
  • Comprend une licence FactoryTalk® Optix™ Runtime Small (8 jetons de fonctionnalité), pouvant être mise à niveau vers Medium (11 jetons de fonctionnalité)
  • Comprend la licence FactoryTalk® Remote Access™ Runtime Basic, qui peut être mise à niveau vers la licence Pro
Terminal graphique OptixPanel standard
Gros plan de la main d'une femme utilisant la dalle tactile d'un terminal graphique OptixPanel
Terminal graphique OptixPanel standard

Les terminaux graphiques OptixPanel Standard ont un écran plus grand et peuvent fonctionner indépendamment sur deux réseaux.

Terminal graphique OptixPanel Compact
Homme portant un casque et des lunettes de sécurité dans une usine, utilisant une dalle tactile sur le terminal graphique OptixPanel Compact.
Terminal graphique OptixPanel Compact

Les terminaux graphiques OptixPanel Compact sont disponibles dans des tailles plus petites, ce qui facilite certaines applications. 

Enregistrement du produit
Enregistrement du produit
Enregistrement du produit
L'enregistrement des produits vous permet de gérer facilement tous vos produits Rockwell Automation et vous donne accès à une extension de garantie, à une documentation facile d'accès et à des mises à jour sur l'état du cycle de vie.
Étiquettes de sécurité et étiquettes anti-contrefaçon
Étiquettes de sécurité et étiquettes anti-contrefaçon
Étiquettes de sécurité et étiquettes anti-contrefaçon
Prenez des décisions intelligentes en matière d’approvisionnement. Nos étiquettes de sécurité sont une des façons dont Rockwell Automation aide à perturber les activités de contrefaçon.

Outils et ressources

Studio 5000 View Designer
Studio 5000 View Designer
Logiciel
Logiciel
Studio 5000 View Designer
Studio 5000 View Designer® est l'environnement de conception des terminaux opérateur PanelView™ 5000.
En savoir plus
Centre de téléchargement
Centre de téléchargement
Assistance
Assistance
Centre de téléchargement
Accédez au centre de téléchargement de Rockwell Automation pour maintenir vos produits à jour. Cela inclut les derniers profils complémentaires (AOP), les pilotes, les macros, les fiches techniques électroniques, les exemples de code et les activations de logiciel.
Pour débuter
FactoryTalk
FactoryTalk
Logiciel
Logiciel
FactoryTalk
Le logiciel FactoryTalk® a été conçu pour prendre en charge un écosystème d’applications industrielles avancées, dont les applications IoT.
En savoir plus

Homologations
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marquage CE
  • KCC
  • RCM
  • Marquage UKCA
  • Listé UL

 

Découvrez nos produits connexes

 
FactoryTalk Optix
FactoryTalk
Produit
FactoryTalk Optix

FactoryTalk Optix peut vous aider à améliorer vos process, votre efficacité et vos résultats, et ce grâce à un seul outil facile d'accès.  Tirez parti de nouveaux niveaux de collaboration, d'évolutivité et d'interopérabilité pour concrétiser votre vision des IHM.

Détails sur le produit
ASEM 6300 Ordinateurs industriels
Un panneau IHM OptixPanel avec une dalle tactile affichant le modèle 3D d'un conteneur partiellement rempli, avec plusieurs cadrans.
Produit
ASEM 6300 Ordinateurs industriels

Notre gamme ASEM™ 6300 d'ordinateurs industriels, de clients légers et de moniteurs est conçue pour vous aider à optimiser votre opération. Notre gamme de clients légers et de PC industriels ASEM 6300 vient s’associer au logiciel d’IHM (interface homme machine) FactoryTalk® View et au logiciel de gestion de client léger ThinManager® pour créer un système de visualisation complet.

Détails sur le produit
Terminaux graphiques PanelView 5000
PanelView 5000
Produit
Terminaux graphiques PanelView 5000

Nos terminaux graphiques PanelView™ 5000 offrent une conception moderne et intuitive, et permettent une intégration Logix améliorée à l'aide du logiciel Studio 5000 View Designer™. Cette intégration permet aux ingénieurs de ne saisir qu'une seule fois les informations sur la configuration et de les utiliser pour la conception de l'ensemble de l'automatisation. 

Détails sur le produit
PanelView Plus 7
PanelViewPlus7-4in.1920
Produit
PanelView Plus 7

Nos terminaux graphiques PanelView™ Plus 7, série 2711P, sont disponibles dans des versions standard et hautes performances. Nos versions hautes performantes sont disponibles en trois options, à savoir à revêtement enrobant, en acier inoxydable et avec On-Machine (ArmorView™ Plus 7), offrant ainsi une flexibilité pour répondre à vos besoins spécifiques. 

Détails sur le produit
Documentation
Product Profiles Publication
Terminal graphique OptixPanel Compact 2800C-PP001_-FR-P
Terminal graphique OptixPanel standard 2800S-PP001_-FR-P
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Interface homme-machine
  5. Chevron LeftChevron Left Terminaux graphiques OptixPanel
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose