Loading

Terminaux graphiques PanelView 5000
Allen-Bradley

Nos terminaux graphiques PanelView™ 5000 offrent une conception moderne et intuitive et fournissent une intégration Logix améliorée qui utilise le logiciel Studio 5000 View Designer®.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(9)
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
  • moniteur PanelView-5310

    PanelView 5310 front

  • PanelView-5500-Famille de moniteurs

    PanelView 5000 family

  • moniteur PanelView-5500

    PanelView 5000 front

  • PanelView-5510 à clavier et écran tactile

    PanelView 5510 analog resistive

  • moniteur PanelView-5510

    PanelView 5510 analog resistive

  • PanelView 5510 PCAP avec écran vierge incliné vers la droite

    PanelView 5510 projected capacitive (PCAP) side

  • PanelView 5510 PCAP, façade avec écran de maquette, angle gauche

    PanelView 5510 projected capacitive (PCAP)front

  • Gamme PanelView 5510 PCAP avec 5 panneaux de 5 tailles d’écran différentes

    PanelView 5510 projected capacitive (PCAP) group

  • Vue arrière du PanelView 5510 PCAP face vers le bas

    PanelView 5510 projected capacitive (PCAP) back

moniteur PanelView-5310

PanelView 5310 front

PanelView-5500-Famille de moniteurs

PanelView 5000 family

moniteur PanelView-5500

PanelView 5000 front

PanelView-5510 à clavier et écran tactile

PanelView 5510 analog resistive

moniteur PanelView-5510

PanelView 5510 analog resistive

PanelView 5510 PCAP avec écran vierge incliné vers la droite

PanelView 5510 projected capacitive (PCAP) side

PanelView 5510 PCAP, façade avec écran de maquette, angle gauche

PanelView 5510 projected capacitive (PCAP)front

Gamme PanelView 5510 PCAP avec 5 panneaux de 5 tailles d’écran différentes

PanelView 5510 projected capacitive (PCAP) group

Vue arrière du PanelView 5510 PCAP face vers le bas

PanelView 5510 projected capacitive (PCAP) back

Chevron LeftChevron Left
moniteur PanelView-5310
Chevron LeftChevron Left
PanelView-5500-Famille de moniteurs
moniteur PanelView-5500
PanelView-5510 à clavier et écran tactile
moniteur PanelView-5510
PanelView 5510 PCAP avec écran vierge incliné vers la droite
PanelView 5510 PCAP, façade avec écran de maquette, angle gauche
Gamme PanelView 5510 PCAP avec 5 panneaux de 5 tailles d’écran différentes
Vue arrière du PanelView 5510 PCAP face vers le bas
logo Allen-Bradley

Nos terminaux graphiques PanelView™ 5000 offrent une conception moderne et intuitive et fournissent une intégration Logix améliorée qui utilise le logiciel Studio 5000 View Designer®. Cette intégration permet aux ingénieurs de saisir les informations de configuration une seule fois et de les utiliser pour l'ensemble de la conception d'automatisation. Elle vous aide également à créer des applications modernes avec des boutons IHM haute vitesse pour les applications de marche par à-coups, des graphiques vectoriels évolutifs et une bannière système préconfigurée qui fournit des informations de diagnostic.

Désormais disponible avec des écrans PCAP grand format jusqu'à 21,5″ 

  • Présente un design moderne avec un boîtier en aluminium fin
  • Inclut des alarmes basées sur Logix pour éliminer le besoin d'une configuration supplémentaire
  • Fonction de diagnostic automatique qui signale les défauts sur les dispositifs de terrain compatibles sans programmation utilisateur
  • Fournit une prise en charge des propriétés étendues des tags Logix pour aider à développer un contexte plus riche
  • Menu de navigation intuitif qui économise l'espace d'écran et réduit le temps de configuration
  • Permet de créer des graphiques complémentaires personnalisés et réutilisables pour construire vos applications de manière plus efficace
  • Partage automatiquement des tags, des alarmes et d'autres données à l'aide de l'environnement Studio 5000 View Designer
  • Offre un émulateur pour tester un projet sans le télécharger sur un terminal physique
  • Le changement de langue à l'exécution permet de changer à la demande les textes d'écran statiques, les descriptions de tags et les messages d'alarme provenant de l'automate Logix
  • Fréquences de rafraîchissement configurables de 100, 250 ou 500 ms pour une meilleure visualisation des opérations à grande vitesse et des animations plus fluides
  • Les tags système pour la correction des couleurs permettent aux utilisateurs d'ajuster les couleurs en fonction de la lumière ambiante
  • Jusqu'à 2500 états dans une table d'états pour prendre en charge des applications telles que de grandes tables de recherche pour les codes d'erreur
  • Prend en charge les événements de projet pour déclencher automatiquement une action sans intervention de l'opérateur
  • Les notifications par courriel fournissent des messages sur les états des machines ou des processus aux utilisateurs distants
  • Le lecteur PDF permet aux opérateurs de lire les instructions de travail et les guides de dépannage que vous avez stockés dans le terminal
  • Les projets et le firmware peuvent être chargés à partir d'un support amovible (carte SD ou USB)
  • Le serveur VNC intégré prend en charge un client VNC distant pour la surveillance et le dépannage
  • L'intégration d'Active Directory prend en charge la convergence IT/OT 

Terminaux graphiques PanelView 5510

  • Offre une solution de visualisation pour les applications plus importantes 
  • Les versions analogiques résistives sont dotées d'un bouton de navigation physique pour afficher facilement les informations, ainsi que d'un pavé numérique et d'une option tactile
  • Des versions analogiques résistives sont disponibles avec des tailles d'affichage de 7…19″, offrant des options de pavé numérique et de clavier plus grands pour faciliter l'utilisation tactile, en particulier pour les opérateurs portant des gants
  • Les versions à écran tactile capacitif projeté (PCAP) sont disponibles en tailles d'écran de 7…21.5″, avec des écrans larges en aluminium et en verre, et des résolutions jusqu'à la Full HD
  • Prend en charge 500 écrans, la connexion à quatre automates et jusqu'à 4000 alarmes basées sur des tags par automate
  • Fournit un processeur double cœur 1.46 GHz, 1 Go de RAM, 4 Go de mémoire flash
  • EtherNet/IP avec DLR et technologie de switch embarqué prend en charge la topologie en anneau pour la tolérance aux défauts du réseau et la réduction des temps d'arrêt
  • Navigateur compatible HTML5 capable d'afficher des sites Internet, des vidéos et des flux de caméra IP
  • Les modèles en acier inoxydable offrent une classification IP69K pour les environnements hygiéniques et un revêtement enrobant pour une meilleure résistance aux produits chimiques
  • Certifié pour les applications maritimes et offshore

Terminaux graphiques PanelView 5310

  • Offre une solution de visualisation adaptée aux applications de petite taille
  • Offre des tailles d'écran large de 6…12″
  • Prend en charge 100 écrans, la connexion à un seul automate et 4000 alarmes basées sur des tags
  • Fournit un processeur 1.46 GHz, 1 Go de RAM, 4 Go de mémoire flash

 

PanelView 5510

PanelView 5310

Processeur

X86 double cœur

X86 mono cœur

Limites d'application

4 automates, 500 écrans, 4000 alarmes par automate

1 automate, 100 écrans, 4000 alarmes

Ethernet

Deux ports Ethernet 10/100 Base-T, Auto MDI/MDIX qui prennent en charge les topologies de réseau DLR (anneau de niveau dispositif), linéaire ou en étoile

Port Ethernet 10/100 unique

Température de fonctionnement

Terminaux 7″–15″ : 0–55 °C (32–131 °F)

Terminaux 19″ : 0–50 °C (32–122 °F)

0–50 °C (32–122 °F)

Homologations

 

Homologués c-UL-us ; Classe 1, Div 2, Groupes A, B, C, D ; KCC ; CE (CEM) ; CE (DBT) ; RoHS ; RCM

NEMA et UL Type 12, 13, 4X, également classés IP66 selon la classification UL

EAC

Marine

c-UL-us, CE, KC, RCM, EAC, RoHS

NEMA et UL Type 12, 13, 4X, également classés IP66 selon la classification UL

Bouton de navigation

Matériel (versions analogiques résistives) et logiciel

Logiciel uniquement

Marquage de la marque

Versions sans marque disponibles pour toutes les références. Utilisez « 271XP-XXXX-B ».

Revêtement enrobant

Versions à revêtement enrobant disponibles pour toutes les références. Utilisez « 271XP-XXXX-K ». Toutes les références à revêtement enrobant sont classées Accord de services intégrés GX. Consultez les publications de données techniques appropriées (2713P-TD001D-EN-P ou 2715P-TD001B-EN-P) pour plus de détails.

Type d'affichage

Écran LCD TFT couleur, graphiques couleur 24 bits (16777216 couleurs), rétroéclairage LED

Dalle tactile

Résistive analogique

RAM

1 GB

Stockage non volatile

4 GB

Alimentation d'entrée

24 V c.c. nom. (18–30 V c.c.)

 


Outils et ressources

Studio 5000 View Designer
Studio 5000 View Designer
Logiciel
Logiciel
Studio 5000 View Designer
Studio 5000 View Designer® est l'environnement de conception des terminaux opérateur PanelView™ 5000.
En savoir plus
Centre de téléchargement
Centre de téléchargement
Assistance
Assistance
Centre de téléchargement
Accédez au centre de téléchargement de Rockwell Automation pour maintenir vos produits à jour. Cela inclut les derniers profils complémentaires (AOP), les pilotes, les macros, les fiches techniques électroniques, les exemples de code et les activations de logiciel.
Commencer
FactoryTalk
FactoryTalk
Logiciel
Logiciel
FactoryTalk
Le logiciel FactoryTalk® a été conçu pour prendre en charge un écosystème d’applications industrielles avancées, dont les applications IoT.
En savoir plus

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Guide de sélection des solutions de visualisation VIEW-SG001_-EN-P
Caractéristiques des terminaux PanelView 5310 2713P-TD001_-EN-P
Caractéristiques des terminaux PanelView 5510 2715P-TD001_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Installation du revêtement de protection tactile capacitif VIEW-IN004_-EN-P
Installation des clips de montage pour terminaux tactiles capacitifs VIEW-IN003_-EN-P
User Manuals Publication
Gabarits de découpe pour les terminaux PanelView 5310 2713P-DS001_-EN-P
Gabarits de découpe pour les terminaux PanelView 5510 2715P-DS001_-EN-P
Gabarits de découpe pour terminaux PanelView 5510 à dalle tactile capacitive VIEW-DS006_-EN-P
Manuel utilisateur des terminaux PanelView 5310 2713P-UM001_-EN-P
Manuel d’utilisation des terminaux PanelView 5510 2715P-UM001_-EN-P
Program Guides Publication
Guide d’obtention de résultats avec Studio 5000 View Designer 9324-GR001_-EN-P
Product Profiles Publication
Fiche produit des terminaux PanelView 5000 2715-PP001_-EN-P
Comparaison des fonctionnalités de la gamme d’interface opérateur PanelView 2711P-SP011_-EN-P
Miscellaneous Publication
Informations produit sur les terminaux PanelView 5310 2713P-PC001_-EN-P
Informations sur le produit des terminaux PanelView 5510 2715P-PC001_-EN-P
Informations produit sur les terminaux en acier inoxydable PanelView 5510 2715P-PC002_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • cULus Listed
  • CE (CEM)
  • CE (DBT)
  • RCM
  • RoHS
  • KCC
  • EtherNet/IP

 

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Interface homme-machine
  5. Chevron LeftChevron Left Terminaux graphiques PanelView 5000
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose