Loading

2711P PanelView Plus 7 Terminaux graphiques
Allen-Bradley

Améliorez la productivité avec nos terminaux graphiques PanelView Plus 7, facilement configurés pour répondre à vos besoins d'application uniques.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(45)
(17)
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
  • PanelViewPlus7-4in monitor (PanelView Plus 7, 4″)
  • PanelViewPlus7-6in monitor (PanelView Plus 7, 6″)
  • Moniteur PanelViewPlus7-10″
  • PanelViewPlus7-15in-keypad monitor (PanelView Plus 7, 15″, clavier)
  • PanelViewPlus7 – écran 15″
  • PanelViewPlus7 – arrière du moniteur
  • PanelViewPlus7-famille de moniteurs
  • Vue avant de l'ArmorView™ Plus 7 avec le logiciel affiché à l'écran
PanelViewPlus7-4in monitor (PanelView Plus 7, 4″)
PanelViewPlus7-6in monitor (PanelView Plus 7, 6″)
Moniteur PanelViewPlus7-10″
PanelViewPlus7-15in-keypad monitor (PanelView Plus 7, 15″, clavier)
PanelViewPlus7 – écran 15″
PanelViewPlus7 – arrière du moniteur
PanelViewPlus7-famille de moniteurs
Vue avant de l'ArmorView™ Plus 7 avec le logiciel affiché à l'écran
Chevron LeftChevron Left
PanelViewPlus7-4in monitor (PanelView Plus 7, 4″)
Chevron LeftChevron Left
PanelViewPlus7-6in monitor (PanelView Plus 7, 6″)
Moniteur PanelViewPlus7-10″
PanelViewPlus7-15in-keypad monitor (PanelView Plus 7, 15″, clavier)
PanelViewPlus7 – écran 15″
PanelViewPlus7 – arrière du moniteur
PanelViewPlus7-famille de moniteurs
Vue avant de l'ArmorView™ Plus 7 avec le logiciel affiché à l'écran
logo Allen-Bradley

Nos terminaux graphiques PanelView™ Plus 7 série 2711P sont disponibles en versions standard et performance. Nos versions performance sont disponibles avec des options de revêtement enrobant, d’acier inoxydable et de montage sur machine (ArmorView™ Plus 7), offrant une flexibilité pour répondre à vos besoins spécifiques. Vous pouvez utiliser FactoryTalk® View Machine Edition pour créer votre application, aider à simplifier la configuration et renforcer votre solution Integrated Architecture®. Ces terminaux incluent une connectivité Ethernet et vous permettent de surveiller les applications à distance avec un serveur VNC et une connectivité FactoryTalk ViewPoint. 

PanelView Plus 7 Standard

  • Inclut les fonctionnalités standard de Windows CE 6.0 et un écran LCD TFT couleur, graphiques couleur 18 bits
  • Offre des tailles d'affichage de 4–15″ avec des options d'écran large et de pavé numérique à l'écran
  • Permet la surveillance des applications à distance grâce à la connectivité VNC et à FactoryTalk ViewPoint
  • Utilise une carte SD ou un lecteur USB pour copier et restaurer rapidement votre application
  • Inclut des fonctionnalités de notification par courriel et SMS
  • Inclut 512 Mo de RAM et 512 Mo de mémoire non volatile (environ 80 Mo de mémoire utilisateur libre)
  • Offre 100 écrans et 500 alarmes lorsqu'il est utilisé avec le logiciel FactoryTalk Machine Edition avec connexion à un automate
  • Offre Ethernet 1 × RJ45 10/100 Mb Auto-MDI/MDI-X avec prise en charge IEEE 1588
  • Fonctionnalités de ports Ethernet simples ou DLR pour la connectivité réseau
  • Inclut une option pour Allen‑Bradley® terminaux de marque et sans marque

PanelView Plus 7 Performance

  • Inclut le système d'exploitation Windows 10 IoT Core (LTSC) et un écran LCD TFT couleur, graphiques couleur 18 bits
  • Offre des tailles d'écran de 7–19″ avec des options d'écran large et de pavé numérique
  • Inclut la prise en charge de la lecture vidéo, qui fournit des capacités d'aide utilisateur avancées
  • Permet la surveillance des applications à distance grâce à la connectivité serveur VNC et à FactoryTalk ViewPoint
  • Utilise une carte SD ou un lecteur USB pour copier et restaurer rapidement l'interface opérateur
  • Inclut des fonctionnalités de notification par courriel et par SMS
  • Inclut 4 Go de RAM et 20 Go de mémoire non volatile (environ 2 Go de mémoire utilisateur libre)
  • Dispose de deux ports Ethernet qui prennent en charge les topologies de réseau DLR, linéaire ou en étoile
  • Inclut une option pour les terminaux de marque Allen‑Bradley et sans marque

Version à revêtement enrobant

  • Disponible sur toutes les versions PanelView Plus 7 Performance avec dalle tactile uniquement et dalle tactile 15″
  • Niveau de gravité GX selon ANSI/ISA 71.04-2013

Version en acier inoxydable

  • Offre un affichage sans marque en tailles 9″, 10″, 12″ et 15″
  • Présente un boîtier en acier inoxydable 316
  • Inclut un joint en silicone bleu de qualité alimentaire remplaçable
  • Inclut un revêtement enrobant
  • Certifié NSF
  • Certifié UL IP69 et testé selon IP69K conformément à ISO 20653

Version ArmorView Plus 7

  • Offre une taille d'écran de 12″ dans un panneau entièrement autonome
  • Protection IP66 pour une solution IHM sans armoire
  • Offre seize configurations standard de plaque à boutons
  • Inclut une option de personnalisation individuelle des boutons et des interrupteurs, ainsi qu'un arrêt d'urgence câblé
  • Offre des options pour augmenter la flexibilité, notamment des options de montage d'orientation à partir d'un bras pivotant, d'un socle ou d'une surface fixe

 

PanelView Plus 7 Standard

PanelView Plus 7 Performance

ArmorView Plus 7

Taille de l'écran

Écran 4″ (110 × 135 mm)

Écran 6″ (152 × 176 mm)

Écran 7″ (170 × 212 mm)

Écran 9″ (190 × 280 mm)

Écran 10″ (252 × 297 mm)

Écran 12″ (240 × 340 mm)

Écran 15″ (318 × 381 mm)

Écran 7″ (170 × 212 mm)

Écran 9″ (190 × 280 mm)

Écran 10″ (252 × 297 mm)

Écran 12″ (240 × 340 mm)

Écran 15″ (318 × 381 mm)

Écran 19″ (411 × 485 mm)

Écran 12″

(240 × 340 mm)

Sans marque uniquement

Type d'affichage

Windows CE 6.0

Windows 10 IoT Core (LTSC)

RAM

512 MB

4 GB

Stockage interne

512 MB de stockage, 80 MB de mémoire non volatile pour les applications

19.87 GB de stockage

~2 GB de mémoire non volatile pour les applications

Horloge temps réel

Oui, horloge à batterie-tampon horodatant les données critiques. Précision −2 à +2 minutes par mois

Température de fonctionnement

0–55 °C (32–131 °F)

0–55 °C (32–131 °F)

0–50 °C (32–122 °F) ambiant

Indices

NEMA 12, 13, 4X, IP54, IP66

Les terminaux PanelView Plus 7 Performance en acier inoxydable sont également classés IP69 par UL et testés pour IP69K selon ISO 2065

NEMA 12, 13, IP66

4/4X (configuration spécifique)

Certifications

  • ATEX Zone 2, ATEX Zone 22
  • C-UL-us listé 
  • Classe I, Div 2, Groupes A, B, C, D, T4
  • Classe II, Div 2, Groupes F, G ; Classe III
  • Classe I, Zone 2, Groupe 11C T4
  • KCC
  • CE (EMC)
  • CE (LVD)
  • RoHS
  • EAC
  • INMETRO
  • C-UL-us listé 
  • Classe I, Div 2, Groupes A, B, C, D, T4
  • Classe II, Div 2, Groupes F, G ; Classe III
  • KCC
  • CE (EMC)
  • CE (LVD)
  • RoHS
  • EAC
  • Maroc
  • NSF (acier inoxydable uniquement)
  • c-UL-us listé
  • Indices de type d’armoire selon UL50 et CSA C22.2 n° 94.2.
  • Indice de protection du boîtier classé par UL selon IEC 60529
  • KCC
  • CE (EMC)
  • CE (LVD)
  • RoHS
  • EAC
  • Maroc

 

Revêtement enrobant

−

Tous les terminaux tactiles uniquement ainsi que la version 15″ à pavé numérique et tactile

−

Acier inoxydable

−

Disponible pour écrans 9, 10, 12 et 15″

−

SD

1 × SDHC

USB

1 port USB 2.0 (Type A)

1 port USB 3.0 haute vitesse (Type A) et 1 port USB 2.0 (Type A)

Ethernet

1 port RJ45 10/100 MB ou 2 ports Ethernet 10/100Base-T Auto MDI/MDIX prenant en charge les topologies de réseau DLR, linéaire ou en étoile 

Alimentation d'entrée

CC (18–30 V CC)

Logiciel standard

FactoryTalk® View Studio for Machine Edition, FactoryTalk® ViewPoint, version 2.6 ou ultérieure

Informations complémentaires

Tirez le meilleur parti de votre PanelView HMI et du logiciel FactoryTalk View ME avec notre liste de lecture YouTube de vidéos de conseils et astuces :

PanelView Plus et FactoryTalk View Machine Edition

Nos vidéos les plus populaires incluent :

  • Créer votre première application
  • Identifier et mettre à jour le firmware installé
  • Tendances et journaux de données
  • Transférer et restaurer un fichier d'application
  • Convertir de PanelView Plus 6 à PanelView Plus 7

Logiciel

FactoryTalk View Machine Edition
Main Image
Logiciel
FactoryTalk View Machine Edition

Le logiciel FactoryTalk® View Machine Edition est une application IHM polyvalente qui fournit une solution dédiée et puissante pour les dispositifs d'interface opérateur au niveau machine.

Commencer
Logiciel de gestion de client léger
Main Image
Logiciel
Logiciel de gestion de client léger

Notre logiciel de gestion de client léger ThinManager® permet aux clients d’optimiser leurs opérations grâce à une gestion centralisée sécurisée des applications et des sources visuelles.

Commencer
Centre de compatibilité et de téléchargement de produits (PCDC)
Main Image
Assistance
Centre de compatibilité et de téléchargement de produits (PCDC)

Utilisez le Centre de téléchargement et de compatibilité des produits (PCDC) pour trouver des téléchargements de produits et bien plus encore.

Commencer
Logiciel FactoryTalk
Main Image
Logiciel
Logiciel FactoryTalk

Chaque offre FactoryTalk est axée sur l'amélioration des performances de votre entreprise. De la phase de conception et de mise en service jusqu'aux besoins en données au niveau de la salle du conseil, nous pouvons apporter de la valeur à tous les utilisateurs de votre opération.

En savoir plus

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Product Profiles Publication
Fiche produit des interfaces opérateur PanelView Plus 7 Bulletin 2711P 2711P-PP013_-EN-P
Comparaison des fonctionnalités de la gamme d’interface opérateur PanelView 2711P-SP011_-EN-P
Miscellaneous Publication
Caractéristiques d'approvisionnement pour PanelView Plus 7 Standard Bulletin 2711P avec écrans de 4–15″ 2711P-SR003_-EN-P
Caractéristiques d'approvisionnement Bulletin 2711P PanelView Plus 7 Performance pour écrans de 7–19″ 2711P-SR002_-EN-P
Certifications
Certifications
ATEX CertificationATEX Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
KC CertificationKC Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • ATEX Zone 2, 22 (Standard uniquement)
  • INMETRO Zone 2, 22 (Standard uniquement)
  • CCC Ex (Standard uniquement)
  • CE (CEM)
  • CE (DBT)
  • cULus listé Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D (tous les terminaux) ; Classe II, Division 2, Groupes F et G (Standard uniquement) ; Classe III (Standard uniquement)
  • EAC (Standard uniquement)
  • KC
  • RCM ou RMS
  • RoHs

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Interface homme-machine
  5. Chevron LeftChevron Left Terminaux graphiques PanelView Plus 7 2711P
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose