Types de données (data types) du module - 1794-IJ2, 1794-IJ2I, 1797-IJ2
Le tableau ci-dessous répertorie et décrit les types de données (data types) définis pour les modules 1794-IJ2, 1794-IJ2I et 1797-IJ2. Il comprend des informations relatives aux entrées (signalées par un « I ») et à la configuration (signalées par un « C ») dans le nom du type de balise (tag) du module, indiqué dans la fenêtre Balises de l'automate (controller) de l'application
Logix Designer
.Remarque : les modules FLEX I/O et FLEX Ex ont pour base des INT à 16 bits et non des DINT à 32 bits. Cela peut diminuer les performances avec certaines instructions.
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_IJ2:I:0 (les modules 1794 et 1797-IJ2 utilisent ce type de données (data type))
Nom de membre | Type | Style d'affichage par défaut | Description |
Défaut | DINT | Binaire | Utilisé pour la validation des données d'entrée - 0 indique que les données sont correctes. Si la connexion au module est interrompue ou si une panne matérielle grave se produit sur le module, des 1 sont représentés dans ce type de données (data type) d'entrée. |
Ch0Frequency | INT | Décimal | Valeur calculée de la fréquence pour la voie 0. La fréquence peut être rapportée à 1 ou 1,0 Hz, selon le réglage de la plage de fréquence. En dessous d'une valeur de 1 Hz, la valeur 0 est signalée. En dessous d'une valeur de 1,0 Hz, la valeur 0,0 est signalée. La fréquence calculée dépend du temps d'échantillonnage minimum et du multiplicateur d'impulsions manquantes. Si les impulsions d'entrée ne se présentent pas dans les périodes allouées par ces paramètres, la fréquence zéro (0 ou 0,0) est signalée également selon le réglage du mode de détection du défaut Fil débranché. Lorsque la fréquence dépasse la fréquence d'entrée maximale du module, sa valeur est signalée comme étant de 32 767, ou une valeur de fréquence de 3276,7 est signalée, selon le Type de données (data type) de la plage de fréquence. Lorsque la fréquence mise à l'échelle dépasse 32 767 ou 3276,7, la valeur de fréquence de 32 767 est signalée. Si une alarme Fil débranché est détectée et activée, la fréquence signalée peut être inchangée, maximale (32 767 ou 3276,7 par défaut ou la valeur de fréquence maximale), ou minimale (1 ou 1,0), selon la sélection de l'alarme pour le défaut Fil débranché et le type de données (data type) de la gamme de fréquence. Plage : entre 0 et 32 767 ou 0,0 et 3 276,7 selon l'état du type de données (data type) de la plage de fréquence. La plage de fréquence est égale à 0 lorsque la fréquence en Hz est comprise entre 0 et 32 767 et la plage de fréquence est égale à 1 lorsque la fréquence en Hz est (0,0 - 3 276,7). |
Ch0Acceleration | INT | Décimal | Pourcentage de la pleine échelle ou accélération pour la voie 0. Valeur de la fréquence calculée mise à l'échelle par la fréquence maximale, ou valeur calculée de l'accélération en Hz/s, selon le type de données (data type) de sélection d'alarme, fréquence ou accélération. Remarque : le pourcentage de la pleine échelle est calculé avec précision jusqu'à un maximum de 3 276,7 %. Au-delà de ce maximum, la valeur 3 276,7 % est renvoyée et une « Panne de calcul » (9) est établie dans l'État de diagnostic. Type de données (data type) de sélection d'alarme, fréquence ou accélération = 0 Plage : 0,0...3 276,7% Type de données (data type) de sélection d'alarme, fréquence ou accélération = 1 Plage : entre -32 768 et 32 767 Hz/s (complément à 2 si négatif) |
Ch1Frequency | INT | Décimal | Valeur calculée de la fréquence pour la voie 1. La fréquence peut être rapportée à 1 ou 1,0 Hz, selon le réglage de la plage de fréquence. En dessous d'une valeur de 1 Hz, la valeur 0 est signalée. En dessous d'une valeur de 1,0 Hz, la valeur 0,0 est signalée. La fréquence calculée dépend du temps d'échantillonnage minimum et du multiplicateur d'impulsions manquantes. Si les impulsions d'entrée ne se présentent pas dans les périodes allouées par ces paramètres, la fréquence zéro (0 ou 0,0) est signalée également selon le réglage du mode de détection du défaut Fil débranché. Lorsque la fréquence dépasse la fréquence d'entrée maximale du module, sa valeur est signalée comme étant de 32 767, ou une valeur de fréquence de 3276,7 est signalée, selon le Type de données (data type) de la plage de fréquence. Lorsque la fréquence mise à l'échelle dépasse 32 767 ou 3276,7, la valeur de fréquence de 32 767 est signalée. Si une alarme Fil débranché est détectée et activée, la fréquence signalée peut être inchangée, maximale (32 767 ou 3 276,7 par défaut, ou la valeur de fréquence maximale), ou minimale (1 ou 1,0), selon la sélection de l'alarme pour le défaut Fil débranché et le type de données (data type) de la plage de fréquence ou la plage Ch1Frequency est égale à 0 lorsque la fréquence en Hz est comprise entre 0 et 32 767 et la plage Ch1Frequency est égale à 1 lorsque la fréquence en Hz est comprise entre 0,0 et 3 276,7. |
Ch1Acceleration | INT | Décimal | Pourcentage de la pleine échelle ou accélération pour la voie 1. Valeur de la fréquence calculée mise à l'échelle par la fréquence maximale, ou valeur calculée de l'accélération en Hz/s, selon le type de données (data type) de sélection d'alarme, fréquence ou accélération. Remarque : le pourcentage de la pleine échelle est calculé avec précision jusqu'à un maximum de 3 276,7 %. Au-delà de ce maximum, la valeur 3 276,7 % est renvoyée et une « Panne de calcul » (9) est établie dans l'État de diagnostic. Ch1Acceleration = 0 Plage : 0,0...3 276,7% Ch1Acceleration = 1 Plage : entre -32 768 et 32 767 Hz/s (complément à 2 si négatif) |
Alarmes | INT | Binaire | Données d'alarme. |
Ch1MissingPulse | BOOL | Décimal | Alarme Impulsion manquante (voie 1) – Indique l'absence totale d'impulsion d'entrée de fréquence dans la période déterminée par le temps d'échantillonnage de fréquence minimum et le multiplicateur d'impulsions manquantes. Le contrôle de base est donné au multiplicateur d'impulsions manquantes afin de déterminer quand le type de données (data type) est activé. Toutefois, si le multiplicateur d'impulsions manquantes est défini sur 0, les caractéristiques du temps d'échantillonnage de fréquence minimum déterminent quand ce type de données (data type) est activé. |
Ch1WireOff | BOOL | Décimal | Alarme pour le défaut Fil débranché (voie 1) - Lorsqu'elle est activée, indique quand la détection de fil débranché de l'entrée de 24 V c.c. (CEI 1+ ou contact à interrupteur avec pontage) est devenue vraie pour n'importe quelle entrée de fréquence ou de gâchette sur une voie présentant le défaut Fil débranché Sélection = 1 |
Ch1FrequencyAccel | BOOL | Décimal | Alarme de Fréquence ou d'Accélération (voie 1) – Elle change d'état, de 0 à 1, si la fréquence calculée (réelle ou mise à l'échelle) dépasse la fréquence maximale programmée par l'utilisateur ou si la valeur absolue calculée d'Accélération/Décélération dépasse la valeur d'accélération maximale programmée par l'utilisateur. L’alarme de fréquence se désactive quand la fréquence passe en dessous de 95 % de la valeur d’alarme. L’alarme d’accélération se désactive quand l’accélération passe en dessous de 90 % de la valeur d’alarme. |
Ch1GateState | BOOL | Décimal | Etat d'entrée de porte (voie 1) – Indique s'il y a un signal valide sur l'entrée de porte. Ce paramètre n'est déterminé qu'une fois toutes les 0,5 à 2 s. |
Ch1Direction4 Ch1Direction5 | BOOL | Décimal | Direction (voie 1) – Indique le sens de rotation en cours, un utilisant les entrées de fréquence et de porte. (La fréquence dirige la porte = sens horaire, la porte dirige la fréquence = sens anti-horaire). Utilisé pour la détection de vitesse lente de 1 à 1 500 Hz. Lorsque l'alarme Impulsion manquante est activée, elle permet de déterminer l'absence ou l'arrêt de rotation. Une entrée de fréquence manquante génère une alarme Impulsion manquante, alors qu'une entrée de porte manquante génère seulement un état « Aucun capteur présent/détecté » (3). |
Ch0MissingPulse | BOOL | Décimal | Alarme Impulsion manquante (voie 0) – Indique l'absence totale d'impulsion d'entrée de fréquence dans la période déterminée par le temps d'échantillonnage de fréquence minimum et le multiplicateur d'impulsions manquantes. Le contrôle de base est donné au multiplicateur d'impulsions manquantes afin de déterminer quand le type de données (data type) est activé. Toutefois, si le multiplicateur d'impulsions manquantes est défini sur 0, les caractéristiques du temps d'échantillonnage de fréquence minimum déterminent quand ce type de données (data type) est activé. |
Ch0WireOff | BOOL | Décimal | Alarme pour le défaut Fil débranché (voie 0) - Lorsqu'elle est activée, indique quand la détection de fil débranché de l'entrée de 24 V c.c. (CEI 1+ ou contact à interrupteur avec pontage) est devenue vraie pour n'importe quelle entrée de fréquence ou de porte sur une voie présentant le défaut Fil débranché Sélection = 1 |
Ch0FrequencyAccel | BOOL | Décimal | Alarme de Fréquence ou d'Accélération (voie 0) - Elle change d'état, de 0 à 1, si la fréquence calculée (réelle ou mise à l'échelle) dépasse la fréquence maximale programmée par l'utilisateur ou si la valeur absolue calculée d'Accélération/Décélération dépasse la valeur d'accélération maximale programmée par l'utilisateur. L’alarme de fréquence se désactive quand la fréquence passe en dessous de 95 % de la valeur d’alarme. L’alarme d’accélération se désactive quand l’accélération passe en dessous de 90 % de la valeur d’alarme. |
Ch0GateState | BOOL | Décimal | Etat d'entrée de porte (voie 0) – Indique s'il y a un signal valide sur l'entrée de porte. Ce paramètre n'est déterminé qu'une fois toutes les 0,5 à 2 s. |
Ch0Direction12 Ch0Direction13 | BOOL | Décimal | Direction (voie 0) – Indique le sens de rotation en cours, un utilisant les entrées de fréquence et de porte. (La fréquence dirige la porte = sens horaire, la porte dirige la fréquence = sens anti-horaire). Utilisé pour la détection de vitesse lente de 1 à 15 000 Hz. Lorsque l'alarme Impulsion manquante est activée, elle permet de déterminer l'absence ou l'arrêt de rotation. Une entrée de fréquence manquante génère une alarme Impulsion manquante. Une entrée de porte manquante génère seulement un état « Aucun capteur présent/détecté » (3). |
Etat de diagnostic | INT | Binaire | Données d'état de diagnostic |
DiagnosticStatus0 DiagnosticStatus1 DiagnosticStatus2 DiagnosticStatus3 | BOOL | Décimal | Ces réglages indiquent la réponse du module, une condition de fonctionnement normal ou anormal. Suivez le tableau ci-après pour les réglages. |
DiagnosticStatus3 | DiagnosticStatus2 | DiagnosticStatus1 | DiagnosticStatus0 | Valeur |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 = Fonctionnement normal (aucune panne) |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 = Panne d'étalonnage |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 = Panne de configuration Une valeur de temps d'échantillonnage de fréquence minimum autre que 0 à 9 a été détectée. |
0 | 0 | 1 | 1 | 3 = Panne de message |
0 | 1 | 0 | 0 | 4 = Panne de matériel par suite de détection d'une rupture de conducteur |
0 | 1 | 0 | 1 | 5 = Panne de matériel majeure |
0 | 1 | 1 | 0 | 6 = Panne d'EEPROM |
0 | 1 | 1 | 1 | 7 = Panne de RAM |
1 | 0 | 0 | 0 | 8 = Panne de ROM |
1 | 0 | 0 | 1 | 9 = Panne de calcul La fréquence réelle est supérieure à 32 767 Hz ou 3 276,7 Hz. (hors limites). La fréquence mise à l'échelle est supérieure à 32 767 Hz ou 3 276,7 Hz. (hors limites). Le calcul de pourcentage de la pleine échelle (en fonction de la fréquence maximale) est supérieur à 32 767 %. |
1010-1111 | 10 à 15 = Non utilisés | |||
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_IJ2I:I:0
Nom de membre | Type | Style d'affichage par défaut | Description |
Défaut | DINT | Binaire | Utilisé pour la validation des données d'entrée - 0 indique que les données sont correctes. Si la connexion au module est interrompue ou si une panne matérielle grave se produit sur le module, des 1 sont représentés dans ce type de données (data type) d'entrée. |
Ch0Frequency | DINT | Binaire | Valeur calculée de la fréquence pour la voie 0. La fréquence peut être rapportée à 1 ou 1,0 Hz, selon le réglage de la plage de fréquence. En dessous d'une valeur de 1 Hz, la valeur 0 est signalée. En dessous d'une valeur de 1,0 Hz, la valeur 0,0 est signalée. La fréquence calculée dépend du temps d'échantillonnage minimum et du multiplicateur d'impulsions manquantes. Si les impulsions d'entrée ne se présentent pas dans les périodes allouées par ces paramètres, la fréquence zéro (0 ou 0,0) est signalée également selon le réglage du mode de détection du défaut Fil débranché. Lorsque la fréquence dépasse la fréquence d'entrée maximale du module, sa valeur est signalée comme étant de 32 767, ou une valeur de fréquence de 3276,7 est signalée, selon le Type de données (data type) de la plage de fréquence. Lorsque la fréquence mise à l'échelle dépasse 32 767 ou 3276,7, la valeur de fréquence de 32 767 est signalée. Si une alarme Fil débranché est détectée et activée, la fréquence signalée peut être inchangée, maximale (32 767 ou 3276,7 par défaut ou la valeur de fréquence maximale), ou minimale (1 ou 1,0), selon la sélection de l'alarme pour le défaut Fil débranché et le type de données (data type) de la gamme de fréquence. Plage : entre 0 et 32 767 ou 0,0 et 3 276,7 selon l'état du type de données (data type) de la plage de fréquence. La plage de fréquence est égale à 0 lorsque la fréquence en Hz est comprise entre 0 et 32 767 et la plage de fréquence est égale à 1 lorsque la fréquence en Hz est (0,0 - 3 276,7). |
Ch0Acceleration | DINT | Binaire | Pourcentage de la pleine échelle ou accélération pour la voie 0. Valeur de la fréquence calculée mise à l'échelle par la fréquence maximale, ou valeur calculée de l'accélération en Hz/s, selon le type de données (data type) de sélection d'alarme, fréquence ou accélération. Remarque : le pourcentage de la pleine échelle est calculé avec précision jusqu'à un maximum de 3 276,7 %. Au-delà de ce maximum, la valeur 3 276,7 % est renvoyée et une « Panne de calcul » (9) est établie dans l'État de diagnostic. Type de données (data type) de sélection d'alarme, fréquence ou accélération = 0 Plage : 0,0...3 276,7% Type de données (data type) de sélection d'alarme, fréquence ou accélération = 1 Plage : entre -32 768 et 32 767 Hz/s (complément à 2 si négatif) |
Ch1Frequency | DINT | Binaire | Valeur calculée de la fréquence pour la voie 1. La fréquence peut être rapportée à 1 ou 1,0 Hz, selon le réglage de la plage de fréquence. En dessous d'une valeur de 1 Hz, la valeur 0 est signalée. En dessous d'une valeur de 1,0 Hz, la valeur 0,0 est signalée. La fréquence calculée dépend du temps d'échantillonnage minimum et du multiplicateur d'impulsions manquantes. Si les impulsions d'entrée ne se présentent pas dans les périodes allouées par ces paramètres, la fréquence zéro (0 ou 0,0) est signalée également selon le réglage du mode de détection du défaut Fil débranché. Lorsque la fréquence dépasse la fréquence d'entrée maximale du module, sa valeur est signalée comme étant de 32 767, ou une valeur de fréquence de 3276,7 est signalée, selon le Type de données (data type) de la plage de fréquence. Lorsque la fréquence mise à l'échelle dépasse 32 767 ou 3276,7, la valeur de fréquence de 32 767 est signalée. Si une alarme Fil débranché est détectée et activée, la fréquence signalée peut être inchangée, maximale (32 767 ou 3 276,7 par défaut, ou la valeur de fréquence maximale), ou minimale (1 ou 1,0), selon la sélection de l'alarme pour le défaut Fil débranché et le type de données (data type) de la plage de fréquence ou la plage Ch1Frequency = 0 lorsque la fréquence en Hz est comprise entre 0 et 32 767 et Ch1Frequency = 1 lorsque la fréquence en Hz est comprise entre 0 et 3 276,7. |
Ch1Acceleration | DINT | Binaire | Pourcentage de la pleine échelle ou accélération pour la voie 1. Valeur de la fréquence calculée mise à l'échelle par la fréquence maximale, ou valeur calculée de l'accélération en Hz/s, selon le type de données (data type) de sélection d'alarme, fréquence ou accélération. Remarque : le pourcentage de la pleine échelle est calculé avec précision jusqu'à un maximum de 3 276,7 %. Au-delà de ce maximum, la valeur 3 276,7 % est renvoyée et une « Panne de calcul » (9) est établie dans l'État de diagnostic. Ch1Acceleration = 0 Plage : 0,0...3 276,7% Ch1Acceleration = 1 Plage : entre -32 768 et 32 767 Hz/s (complément à 2 si négatif) |
Alarmes | INT | Binaire | Données d'alarme. |
Ch1MissingPulse | BIT | Binaire | Alarmes:0 ; Alarme Impulsion manquante (voie 1) - Indique l'absence totale d'impulsion d'entrée de fréquence dans la période déterminée par le temps d'échantillonnage de fréquence minimum et le multiplicateur d'impulsions manquantes. Le contrôle de base est donné au multiplicateur d'impulsions manquantes afin de déterminer quand le type de données (data type) est activé. Toutefois, si le multiplicateur d'impulsions manquantes est défini sur 0, les caractéristiques du temps d'échantillonnage de fréquence minimum déterminent quand ce type de données (data type) est activé. |
Ch1WireOff | BIT | Binaire | Alarmes :1 ; Alarme pour le défaut Fil débranché (voie 1) - Lorsqu'elle est activée, indique quand la détection de fil débranché de l'entrée de 24 V c.c. (CEI 1+ ou contact à interrupteur avec pontage) est devenue vraie pour n'importe quelle entrée de fréquence ou de porte sur une voie présentant le défaut Fil débranché Sélection = 1 |
Ch1FrequencyAccel | BIT | Binaire | Alarmes:2 ; Alarme de fréquence ou d'accélération (voie 1) - Passe de 0 à 1 si la fréquence calculée (réelle ou mise à l'échelle) dépasse la fréquence maximale programmée par l'utilisateur ou si la valeur absolue calculée d'accélération/décélération dépasse la valeur d'accélération maximale programmée par l'utilisateur. L’alarme de fréquence se désactive quand la fréquence passe en dessous de 95 % de la valeur d’alarme. L’alarme d’accélération se désactive quand l’accélération passe en dessous de 90 % de la valeur d’alarme. |
Ch1GateState | BIT | Binaire | Alarmes:3 ; État d'entrée de porte (voie 1) - Indique s'il y a un signal valide sur l'entrée de porte. Ce paramètre n'est déterminé qu'une fois toutes les 0,5 à 2 s. |
Ch1Direction4 Ch1Direction5 | BIT | Binaire | Alarmes:4, Alarmes:5 ; Direction (voie 1) - Indique le sens de rotation actuel, en utilisant les entrées de fréquence et de porte. (La fréquence dirige la porte = sens horaire, la porte dirige la fréquence = sens anti-horaire). Utilisé pour la détection de vitesse lente, 1 à 1 500 Hz. Lorsque l'alarme Impulsion manquante est activée, elle permet de déterminer l'absence ou l'arrêt de rotation. Une entrée de fréquence manquante génère une alarme Impulsion manquante, alors qu'une entrée de porte manquante génère seulement un état « Aucun capteur présent/détecté » (3). |
Ch1DiagnosticStatus_6 | BIT | Binaire | Alarmes : 6 |
Ch1DiagnosticStatus_7 | BIT | Binaire | Alarmes : 7 |
Ch0MissingPulse | BIT | Binaire | Alarmes:8 ; Alarme Impulsion manquante (voie 0) - Indique l'absence totale d'impulsion d'entrée de fréquence dans la période déterminée par le temps d'échantillonnage de fréquence minimum et le multiplicateur d'impulsions manquantes. Le contrôle de base est donné au multiplicateur d'impulsions manquantes afin de déterminer quand le type de données (data type) est activé. Toutefois, si le multiplicateur d'impulsions manquantes est défini sur 0, les caractéristiques du temps d'échantillonnage de fréquence minimum déterminent quand ce type de données (data type) est activé. |
Ch0WireOff | BIT | Binaire | Alarmes :9 ; Alarme pour le défaut Fil débranché (voie 0) - Lorsqu'elle est activée, indique quand la détection de fil débranché de l'entrée de 24 V c.c. (CEI 1+ ou contact à interrupteur avec pontage) est devenue vraie pour n'importe quelle entrée de fréquence ou de porte sur une voie présentant le défaut Fil débranché Sélection = 1 |
Ch0FrequencyAccel | BIT | Binaire | Alarmes :10 ; Alarme de fréquence ou d'accélération (voie 0) - Passe de 0 à 1 si la fréquence calculée (réelle ou mise à l'échelle) dépasse la fréquence maximale programmée par l'utilisateur ou si la valeur absolue calculée d'accélération/décélération dépasse la valeur d'accélération maximale programmée par l'utilisateur. L’alarme de fréquence se désactive quand la fréquence passe en dessous de 95 % de la valeur d’alarme. L’alarme d’accélération se désactive quand l’accélération passe en dessous de 90 % de la valeur d’alarme. |
Ch0GateState | BIT | Binaire | Alarmes:11 ; État d'entrée de porte (voie 0) - Indique s'il y a un signal valide sur l'entrée de porte. Ce paramètre n'est déterminé qu'une fois toutes les 0,5 à 2 s. |
Ch0Direction12 Ch0Direction13 | BIT | Binaire | Alarmes:12, Alarmes:13; Direction (voie 0) – Indique le sens de rotation actuel, en utilisant les entrées de fréquence et de porte. (La fréquence dirige la porte = sens horaire, la porte dirige la fréquence = sens anti-horaire). Utilisé pour la détection de vitesse lente, de 1 à 1 500 Hz. Lorsque l'alarme Impulsion manquante est activée, elle permet de déterminer l'absence ou l'arrêt de rotation. Une entrée de fréquence manquante génère une alarme Impulsion manquante. Une entrée de porte manquante génère seulement un état « Aucun capteur présent/détecté » (3). |
DiagnosticStatus_14 DiagnosticStatus_15 | BOOL | Décimal | Ces réglages indiquent la réponse du module, une condition de fonctionnement normal ou anormal. Suivez le tableau ci-après pour les réglages. |
DiagnosticStatus14 | DiagnosticStatus15 | Valeur | ||
0 | 0 | 0 = Fonctionnement normal (aucune panne) | ||
0 | 1 | 1 = Panne d'étalonnage | ||
1 | 0 | 2 = Panne de configuration Une valeur de temps d'échantillonnage de fréquence minimum autre que 0 à 9 a été détectée. | ||
1 | 1 | 3 = Panne de message | ||
0 | 0 | 4 = Panne de matériel par suite de détection d'une rupture de conducteur | ||
0 | 1 | 5 = Panne de matériel majeure | ||
1 | 0 | 6 = Panne d'EEPROM | ||
1 | 1 | 7 = Panne de RAM | ||
0 | 0 | 8 = Panne de ROM | ||
0 | 1 | 9 = Panne de calcul La fréquence réelle est supérieure à 32 767 Hz ou 3 276,7 Hz. (hors limites). La fréquence mise à l'échelle est supérieure à 32 767 Hz ou 3 276,7 Hz. (hors limites). Le calcul de pourcentage de la pleine échelle (en fonction de la fréquence maximale) est supérieur à 32 767 %. | ||
1010-1111 | 10 à 15 = Non utilisés | |||
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_IJ2:C:0 ou AB:1797_IJ2:C:0
CONSEIL:
pour activer les sorties d'alarme, le membre CommFault de ce type de données (data type) doit être défini sur 1. Si ce membre est défini sur 0, le module ne renvoie pas les sorties d'alarme. Vous pouvez activer ce membre via la visualisation des données de l'application
Logix Designer
.Nom de membre | Type | Style d'affichage par défaut | Description | ||||||||||||||||||||
Config1 | INT | Binaire | Données de configuration. | ||||||||||||||||||||
Ch1MissingPulseMult0 Ch1MissingPulseMult1 | BOOL | Décimal | Multiplicateur d'impulsions manquant (voie 1) – Sert à modifier le temps d'échantillonnage de fréquence minimum afin de permettre à la bande passante de fréquence d'être ajustée plus près de la valeur nécessaire pour pouvoir signaler plus rapidement la fréquence appropriée et une impulsion manquante. Par défaut = pas de multiplicateur ; alarme générée immédiatement Suivez le tableau ci-après pour les réglages. | ||||||||||||||||||||
Ch1MissingPulseMult1 | Ch1MissingPulseMult0 | Impulsion manquante Multiplicateur | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | Pas de multiplicateur, alarme générée immédiatement (mode normal avec un retard de 2 s). | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | X2 | |||||||||||||||||||||
1 | 0 | X8 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | X32 | |||||||||||||||||||||
Ch1PulsesToTermSample2 Ch1PulsesToTermSample3 Ch1PulsesToTermSample4 | BOOL | Décimal | Impulsions pour terminer l'échantillonnage (canal 1) – Permet de calculer la fréquence lorsqu'un nombre spécifié d'impulsions d'entrée s'est produit. Cela permet de signaler la fréquence plus tôt que le temps d'échantillonnage de fréquence minimum lorsque de nombreuses impulsions d'entrée se sont produites. La détermination précise de la fréquence est possible sans attendre l'expiration du temps total d'échantillonnage de fréquence minimum. Valeur par défaut = temps d'échantillonnage de fréquence minimum. Suivez le tableau ci-après pour les réglages. | ||||||||||||||||||||
Ch1PulsesToTermSample4 | Ch1PulsesToTermSample3 | Ch1PulsesToTermSample2 | Nombre d'impulsions pour terminer l'échantillonnage | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | Utilisez le temps d'échantillonnage de fréquence minimum | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 128 | ||||||||||||||||||||
Ch1FrequencyRange | BOOL | Décimal | Plage de fréquence (voie 1) – Spécifie la plage de fréquence de l'entrée de fréquence. 0 = 1 à 32 767 (en dessous de 1 Hz signale 0) ; 1 = 1,0 à 3 276,7 (une valeur inférieure à 1,0 Hz signale 0,0). Valeur par défaut = 0 | ||||||||||||||||||||
FaultMode | BOOL | Décimal | Mode défaut (fault mode) - Détermine comment les données d'état de sécurité du module sont utilisées pour contrôler les sorties d'alarme pour la communication et les défauts internes du module (défaut local = défaut Fil débranché ou alarme Impulsion manquante). 0 = les états de sécurité sont activés par la communication uniquement ; 1 = états de sécurité activés par n’importe quelle panne (communication, défauts internes du module, etc.) Valeur par défaut = 0, les états de sécurité sont activés par la communication uniquement | ||||||||||||||||||||
AltPulsesToTermSamp | BOOL | Décimal | Alterner les impulsions pour terminer l’échantillonnage
CONSEIL:
Ce membre est uniquement utilisé dans le 1797-IJ2.
Ce membre indique que vous voulez utiliser un ensemble de valeurs particulier plutôt que l'ensemble de valeurs par défaut pour les impulsions pour terminer l'échantillonnage. La sélection de Impulsions pour terminer l'échantillonnage permet de calculer la fréquence dès que le nombre d'impulsions d'entrée spécifié s'est produit plutôt que d'attendre l'expiration du Temps d'échantillonnage de fréquence minimum. La sélection de Utiliser des impulsions alternées pour terminer l'échantillonnage permet de choisir le nombre d'impulsions pour terminer l'échantillonnage dans un autre ensemble de valeurs.
CONSEIL:
La sélection Alterner les impulsions pour terminer l’échantillonnage s’applique aux deux voies.
0 = Non utilisé (par défaut) 1 = Alterner les impulsions pour terminer l’échantillonnage est sélectionné | ||||||||||||||||||||
Ch0MissingPulseMult8 Ch0MissingPulseMult9 | BOOL | Décimal | Multiplicateur d'impulsions manquant (voie 0) – Sert à modifier le temps d'échantillonnage de fréquence minimum afin de permettre à la bande passante de fréquence d'être ajustée plus près de la valeur nécessaire pour pouvoir signaler plus rapidement la fréquence appropriée et une impulsion manquante. Par défaut = pas de multiplicateur ; alarme générée immédiatement Suivez le tableau ci-après pour les réglages. | ||||||||||||||||||||
Ch0MissingPulseMult9 | Ch0MissingPulseMult8 | Fréquence minimale l'échantillonnage temps | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | Pas de multiplicateur, alarme générée immédiatement (mode normal avec un retard de 2 s). | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | X2 | |||||||||||||||||||||
1 | 0 | X8 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | X32 | |||||||||||||||||||||
Ch0PulsesToTermSample10 Ch0PulsesToTermSample11 Ch0PulsesToTermSample12 | BOOL | Décimal | Impulsions pour terminer l'échantillonnage (canal 0) – Permet de calculer la fréquence lorsqu'un nombre spécifié d'impulsions d'entrée s'est produit. Cela permet de signaler la fréquence plus tôt que le temps d'échantillonnage de fréquence minimum lorsque de nombreuses impulsions d'entrée se sont produites. La détermination précise de la fréquence est possible sans attendre l'expiration du temps total d'échantillonnage de fréquence minimum. Valeur par défaut = temps d'échantillonnage de fréquence minimum. Suivez le tableau ci-après pour les réglages. | ||||||||||||||||||||
Ch0PulsesToTermSample12 | Ch0PulsesToTermSample11 | Ch0PulsesToTermSample10 | Nombre d'impulsions pour terminer l'échantillonnage | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | Utilisez le temps d'échantillonnage de fréquence minimum | ||||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 128 | ||||||||||||||||||||
Ch0FrequencyRange | BOOL | Décimal | Plage de fréquence (voie 0) – Spécifie la plage de fréquence de l'entrée de fréquence. 0 = 1 à 32 767 (en dessous de 1 Hz signale 0) ; 1 = 1,0 à 3 276,7 (une valeur inférieure à 1,0 Hz signale 0,0). Valeur par défaut = 0 | ||||||||||||||||||||
CommFaultBehavior | BOOL | Décimal | Sélection du mode d’état de sécurité – Détermine comment les sorties d’alarme du module réagissent aux défauts de communication et aux défauts internes du module (défaut local = défaut Fil débranché ou alarme Impulsion manquante). 0 = Réinitialiser les sorties 1 = Maintenir le dernier état Valeur par défaut = 0 (réinitialiser les sorties). | ||||||||||||||||||||
CommFault | BOOL | Décimal | Défaut de communication – Signale au module que les communications ont été interrompues sur le réseau. L'adaptateur signale que le module doit exécuter sa routine de gestion des défauts (fault routine) ou passer à l'état de sécurité et contrôler les sorties d'alarme selon le besoin. Au cours d'un démarrage normal, ce type de données (data type) doit être défini sur 1 dans la visualisation des données du logiciel RSLogix, de façon à activer le fonctionnement des sorties d'alarme. Lorsque le lien de communication de l'adaptateur est rompu, l'adaptateur remet ce type de données à 0. Dans ce cas, le module doit être reconfiguré en déterminant la valeur du membre CommFault sur 1 afin que CommFault prenne effet. Valeur par défaut = 0 | ||||||||||||||||||||
Ch0Frequency_Acceleration | INT | Décimal | Fréquence maximale ou valeur absolue d'Accélération/Décélération (voie 0) – Spécifie la fréquence la plus élevée ou la valeur absolue d'Accélération/Décélération autorisée sur l'entrée de fréquence. 0 à 32 767 ; 0,0 à 3 276,7 Hz. –OU– 0 à 32 767 Hz/s selon la plage de fréquence et les réglages de la sélection d'alarme de Fréquence/Accélération. | ||||||||||||||||||||
Ch0FrequencyMultiplier | SINT | Décimal | Multiplicateur de mise à l'échelle de la fréquence (voie 0) – Indique à un multiplicateur de mettre à l'échelle la valeur de la fréquence d'arrivée. 0-255. Valeur par défaut = 0 – aucune multiplication de mise à l'échelle exécutée (x1) | ||||||||||||||||||||
Ch0FrequencyDivisor | SINT | Décimal | Diviseur de mise à l'échelle de la fréquence (voie 0) – Indique à un diviseur de mettre à l'échelle la valeur de la fréquence d'arrivée. 0-255. Valeur par défaut = 0 – aucune division de mise à l'échelle exécutée (division par 1) | ||||||||||||||||||||
Config2 | INT | Binaire | Données de configuration. | ||||||||||||||||||||
Ch0MissingPulse_WireOff0 Ch0MissingPulse_WireOff1 | BOOL | Décimal | Mode de sélection de défaut Fil débranché/Impulsion manquante (voie 0) - Établit le mode du résultat de la détection d'entrée 24 V c.c. IEC 1+ fil débranché et de la détection d'impulsion manquante pour n'importe quelle entrée (de fréquence ou de porte). La fréquence maximale est déterminée par la plage de fréquence et la valeur de la fréquence maximale, et la fréquence minimale est déterminée par le réglage de la plage de fréquence. Le temps de détection de Fil débranché (en mode 1, 2 et 3) est de 2 secondes maximum. Suivez le tableau ci-après pour les réglages. | ||||||||||||||||||||
Ch0 MissingPulse_WireOff 1 | Ch0 MissingPulse_WireOff0 | Mode défaut (fault mode) de Fil débranché/Impulsion manquante d'une voie | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | Désactivé | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | Alarme seulement (fréquence inchangée) | |||||||||||||||||||||
1 | 0 | Fréquence d'alarme et de forçage à la valeur de fréquence maximale (32 767 ou 3 276,7 ou valeur de fréquence maximale, 0). | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | Fréquence d'alarme et de forçage à la valeur de fréquence minimale (0 ou 0,0). | |||||||||||||||||||||
Ch0MissingPulseDelayMult2 Ch0MissingPulseDelayMult3 | BOOL | Décimal | Multiplicateur du retard d'impulsions manquantes (voie 0) - Indique le nombre de périodes d'alarmes d'impulsions manquantes (temps d'échantillonnage de fréquence minimum) qui peut être toléré avant que l'alarme ne soit générée, si elle est activée. (Utilisé pour neutraliser l’alarme Impulsion manquante pendant un démarrage du système.) Par défaut = 0 - Pas de multiplicateur, alarme générée immédiatement (mode normal avec un retard de 2 s) Suivez le tableau ci-après pour les réglages. | ||||||||||||||||||||
Ch0MissingPulseDelayMult3 | Ch0MissingPulseDelayMult2 | Périodes d'alarme avant qu'une alarme ne soit générée | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | Pas de multiplicateur, alarme générée immédiatement (mode normal avec un retard de 2 s). | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | Périodes de 2 échantillons + retard de 2 s avant l'alarme. | |||||||||||||||||||||
1 | 0 | Périodes de 8 échantillons + retard de 2 s avant l'alarme. | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | Périodes de 32 échantillons + retard de 2 s avant l'alarme. | |||||||||||||||||||||
Ch0FreqAccelSelect | BOOL | Décimal | Fréquence/Accélération (voie 0) – Détermine si la valeur dans le type de données (data type) de fréquence maximale ou d'accélération est une valeur de fréquence (réelle ou mise à l'échelle) ou d'accélération. Si le réglage est sur Fréquence, l'accélération n'est pas calculée. 0 = alarme de fréquence 1 = alarme d’accélération Valeur par défaut = 0 - alarme de fréquence | ||||||||||||||||||||
Ch0AccelCalcTime5 Ch0AccelCalcTime6 | BOOL | Décimal | Temps de calcul de l'accélération (voie 0) – Spécifie le nombre de temps d'échantillonnage de la fréquence au-delà duquel le module calcule l'accélération. Valeur par défaut = 0 - Moyenne de déroulement (4 échantillonnages précédents) Suivez le tableau ci-après pour les réglages. | ||||||||||||||||||||
Ch0AccelCalcTime6 | Ch0AccelCalcTime5 | Temps de calcul de l'accélération en temps d'échantillonnages de la fréquence | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | Moyenne de déroulement (4 échantillonnages précédents) | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
1 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||
Ch0InitiateStartup | BOOL | Décimal | Mode Démarrage (voie 0) – Alerte une voie si le démarrage du processus est en cours pour neutraliser l’alarme Impulsion manquante pendant un temps déterminé par le multiplicateur du retard d’impulsions manquantes. 0 = Mode Exécution normal 1 = Mode Démarrage - entraver/retarder l’alarme Impulsion manquante Valeur par défaut = 0 - Mode Exécution normal | ||||||||||||||||||||
Ch0SamplingTime8 Ch0SamplingTime9 Ch0SamplingTime10 Ch0SamplingTime11 | BOOL | Décimal | Temps d'échantillonnage de fréquence minimum (voie 0) – Spécifie le temps minimum (en ms) qu'il faudra au module pour réunir des impulsions afin de déterminer la fréquence. Suivez le tableau ci-après pour les réglages. | ||||||||||||||||||||
Ch0SamplingTime11 | Ch0SamplingTime10 | Ch0SamplingTime9 | Ch0SamplingTime8 | Fréquence minimale Échantillonnage Temps - en ms | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 200 | |||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | |||||||||||||||||||
1010 à 1111 non utilisés – temps d'échantillonnage par défaut de 2 ms utilisé | |||||||||||||||||||||||
Ch0FrequencyInvert | BOOL | Décimal | Inverser entrée-fréquence (voie 0) – Décide s'il faut inverser le signal de l'entrée de fréquence, en cas de non utilisation d'un capteur actif en phase (24 V = activé) 24 V c.c. CEI 1+ ou d'un relais ou contact à interrupteur « Normalement ouvert » sur le bornier de raccordement de l'entrée de fréquence 24 V c.c. Permet la compatibilité avec un capteur actif bas (0 V = activé) 24 V c.c. CEI 1+ ou contact à relais « Normalement fermé » sur le bornier de raccordement d'entrée de fréquence 24 V c.c. 0 = Normal (actif haut, 24 V = activé) 1 = Inverser l’entrée (actif bas, 0 V = activé) Valeur par défaut = 0 - Normal (actif haut, 24 V = activé) | ||||||||||||||||||||
Ch0GateInvert | BOOL | Décimal | Inverser entrée-porte (voie 0) – Décide s'il faut inverser le signal de l'entrée de porte, en cas de non utilisation d'un capteur actif en phase (24 V = activé) 24 V c.c. CEI 1+ ou d'un relais ou contact à interrupteur « Normalement ouvert » sur le bornier de raccordement de l'entrée de porte 24 V c.c. Permet la compatibilité avec un capteur actif bas (0 V = activé) 24 V c.c. IEC 1+ ou un contact de relais « normalement fermé » sur le bornier de raccordement d'entrée de porte 24 V c.c. 0 = Normal (actif haut, 24 V = activé) 1 = Inverser l’entrée (actif bas, 0 V = activé) Valeur par défaut = 0 - Normal (actif haut, 24 V = activé) | ||||||||||||||||||||
Ch0FrequencyFault | BOOL | Décimal | Détecter fil débranché d'entrée de fréquence (voie 0) – Sélectionne s'il faut activer ou désactiver la détection de fil débranché (rupture de conducteur) du matériel IEC 1+ de l'entrée de fréquence 24 V c.c.
CONSEIL:
les dispositifs clients doivent consommer plus de 0,4 mA à l'état activé et à l'état désactivé. Pour utiliser cette caractéristique avec les relais ou interrupteurs, connectez une « résistance en parallèle » (~ 50 K) entre les contacts.
0 = Désactiver 1 = Activer Valeur par défaut : = 0 - Désactiver | ||||||||||||||||||||
Ch0GateFault | BOOL | Décimal | Détecter fil débranché d'entrée de porte (voie 0) – Sélectionne s'il faut activer ou désactiver la détection de fil débranché (rupture de conducteur) du matériel IEC 1+ de l'entrée de porte 24 V c.c.
CONSEIL:
les dispositifs clients doivent consommer plus de 4 mA à l'état activé et à l'état désactivé. Pour utiliser cette caractéristique avec les relais ou interrupteurs, connectez une « résistance en parallèle » (~ 50 K) entre les contacts.
0 = désactivé (valeur par défaut) 1 = activé | ||||||||||||||||||||
Ch1Frequency_Acceleration | INT | Décimal | Fréquence/Accélération maximale (voie 1) – Spécifie la fréquence la plus élevée ou la valeur absolue d'accélération/décélération autorisée sur l'entrée de fréquence. 0 à 32 767 ; 0,0 à 3 276,7 Hz. –OU– 0 à 32 767 Hz/s selon la plage de fréquence et les réglages de la sélection d'alarme de Fréquence/Accélération. | ||||||||||||||||||||
Ch1FrequencyMultiplier | SINT | Décimal | Multiplicateur de mise à l'échelle de la fréquence (voie 1) – Indique à un multiplicateur de mettre à l'échelle la valeur de la fréquence d'arrivée. 0-255. Valeur par défaut = 0 – aucune multiplication de mise à l'échelle exécutée (x1) | ||||||||||||||||||||
Ch1FrequencyDivisor | SINT | Décimal | Diviseur de mise à l'échelle de la fréquence (voie 1) – Indique à un diviseur de mettre à l'échelle la valeur de la fréquence d'arrivée. 0-255. Valeur par défaut = 0 – aucune division de mise à l'échelle exécutée (division par 1) | ||||||||||||||||||||
Config3 | INT | Binaire | Données de configuration. | ||||||||||||||||||||
Ch1MissingPulse_WireOff0 Ch1MissingPulse_WireOff1 | BOOL | Décimal | Mode de sélection de défaut Fil débranché/Impulsion manquante (canal 1) – Établit le mode du résultat de la détection d'entrée 24 V c.c. IEC 1+ fil débranché et de la détection d'impulsion manquante pour n'importe quelle entrée (de fréquence ou de porte). La fréquence maximale est déterminée par la plage de fréquence et la valeur de la fréquence maximale, et la fréquence minimale est déterminée par le réglage de la plage de fréquence. Le temps de détection de Fil débranché (en mode 1, 2 et 3) est de 2 secondes maximum. Suivez le tableau ci-après pour les réglages. | ||||||||||||||||||||
Ch1MissingPulse_WireOff1 | Ch1MissingPulse_WireOff0 | Mode défaut (fault mode) de Fil débranché/Impulsion manquante d'une voie | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | Désactivé | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | Alarme seulement (fréquence inchangée) | |||||||||||||||||||||
1 | 0 | Fréquence d'alarme et de forçage à la valeur de fréquence maximale (32 767 ou 3 276,7 ou valeur de fréquence maximale différente de 0). | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | Fréquence d'alarme et de forçage à la valeur de fréquence minimale (0 ou 0,0). | |||||||||||||||||||||
Ch1MissingPulseDelayMult2 Ch1MissingPulseDelayMult3 | BOOL | Décimal | Multiplicateur du retard d'impulsions manquantes (voie 1) – Spécifie le nombre de périodes d'alarmes d'impulsions manquantes (temps d'échantillonnage de fréquence minimum) qui peut être toléré avant que l'alarme ne soit générée, si elle est activée. (Utilisé pour neutraliser l’alarme Impulsion manquante pendant un démarrage du système.) Par défaut = 0 - Pas de multiplicateur, alarme générée immédiatement (mode normal avec un retard de 2 s) Suivez le tableau ci-après pour les réglages. | ||||||||||||||||||||
Ch1MissingPulseDelayMult3 | Ch1MissingPulseDelayMult2 | Périodes d'alarme avant qu'une alarme ne soit générée | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | Pas de multiplicateur, alarme générée immédiatement (mode normal avec un retard de 2 s). | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | Périodes de 2 échantillons + retard de 2 s avant l'alarme. | |||||||||||||||||||||
1 | 0 | Périodes de 8 échantillons + retard de 2 s avant l'alarme. | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | Périodes de 32 échantillons + retard de 2 s avant l'alarme. | |||||||||||||||||||||
Ch1FreqAccelSelect | BOOL | Décimal | Fréquence ou Accélération (voie 1) – Détermine si la valeur dans le type de données (data type) d'écriture de fréquence maximale ou d'accélération est une valeur d'alarme de fréquence (réelle ou mise à l'échelle) ou d'accélération. Si le réglage est sur Fréquence, l'accélération n'est pas calculée. 0 = alarme de fréquence 1 = alarme d’accélération Valeur par défaut = 0 – alarme de fréquence | ||||||||||||||||||||
Ch1AccelCalcTime5 Ch1AccelCalcTime6 | BOOL | Décimal | Temps de calcul de l'accélération (voie 1) – Spécifie le nombre de temps d'échantillonnage de la fréquence au-delà duquel le module calcule l'accélération. Valeur par défaut = 0 - Moyenne de déroulement (4 échantillonnages précédents)+ Suivez le tableau ci-après pour les réglages. | ||||||||||||||||||||
Ch1AccelCalcTime6 | Ch1AccelCalcTime5 | Temps de calcul de l'accélération en temps d'échantillonnages de la fréquence | |||||||||||||||||||||
0 | 0 | Moyenne de déroulement (4 échantillonnages précédents) | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||
1 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||
Ch1InitiateStartup | BOOL | Décimal | Mode Démarrage (initie la sélection de démarrage pour la voie 1) - Alerte une voie si le démarrage du processus est en cours pour neutraliser l’alarme Impulsion manquante pendant un temps déterminé par le multiplicateur du retard d’impulsions manquantes. 0 = Mode Exécution normal ; 1 = Mode Démarrage - désactive/retarde l’alarme d’impulsion manquante Valeur par défaut = 0 - Mode Exécution normal | ||||||||||||||||||||
Ch1SamplingTime8 Ch1SamplingTime9 Ch1SamplingTime10 Ch1SamplingTime11 | BOOL | Décimal | Temps d'échantillonnage de fréquence minimum (voie 1) – Spécifie le temps minimum (en ms) qu'il faudra au module pour réunir des impulsions afin de déterminer la fréquence. Suivez le tableau ci-après pour les réglages. | ||||||||||||||||||||
Ch1SamplingTime11 | Ch1SamplingTime10 | Ch1SamplingTime9 | Ch1SamplingTime8 | Échantillonnage de fréquence minimale Temps - en ms | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 200 | |||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | |||||||||||||||||||
1010 à 1111 non utilisés – temps d'échantillonnage par défaut de 2 ms utilisé | |||||||||||||||||||||||
Ch1FrequencyInvert | BOOL | Décimal | Inverser entrée-fréquence (voie 1) – Sélectionne s'il faut inverser le signal de l'entrée de fréquence, en cas de non utilisation d'un capteur actif en phase (24 V = activé) 24 V c.c. CEI 1+ ou d'un relais ou contact à interrupteur « Normalement ouvert » sur le bornier de raccordement de l'entrée de fréquence 24 V c.c. Permet la compatibilité avec un capteur actif neutre (0 V = activé) 24 V c.c. CEI 1+ ou contact à relais « Normalement fermé » sur le bornier de raccordement d'entrée de fréquence 24 V c.c. 0 = Normal (actif haut, 24 V = activé), 1 = Inverser l’entrée (actif bas niveau, 0 V = activé). Valeur par défaut = 0 - Normal (actif, phase, 24 V = activé) | ||||||||||||||||||||
Ch1GateInvert | BOOL | Décimal | Inverser entrée-porte (voie 1) - Indique si le signal d'entrée de porte doit être inversé en l'absence de capteur actif en phase (24 V = activé) 24 V c.c. CEI 1+ ou de relais ou contact à interrupteur « normalement ouvert » sur le bornier de raccordement d'entrée de porte 24 V c.c. Permet la compatibilité avec un capteur actif bas (0 V = activé) 24 V c.c. IEC 1+ ou un contact de relais « normalement fermé » sur le bornier de raccordement d'entrée de porte 24 V c.c.0 = Normal (actif haut, 24 V = activé), 1 = Inverser l’entrée (actif bas, 0 V = activé) Valeur par défaut = 0 - Normal (actif, phase, 24 V = activé) | ||||||||||||||||||||
Ch1FrequencyFault | BOOL | Décimal | Détecter un fil débranché de l'entrée de fréquence (voie 1) – Sélectionne s'il faut activer ou désactiver la détection de fil débranché (rupture de conducteur) du matériel IEC 1+ de l'entrée de fréquence 24 V c.c.
CONSEIL:
les dispositifs clients doivent consommer plus de 0,4 mA à l'état activé et à l'état désactivé. Pour utiliser cette caractéristique avec les relais ou interrupteurs, connectez une « résistance en parallèle » (~ 50 K) entre les contacts.
0 = Désactiver, 1 = Activer Valeur par défaut : = 0 – Désactiver | ||||||||||||||||||||
Ch1GateFault | BOOL | Décimal | Détecter un fil débranché de l'entrée de porte (voie 1) – Sélectionne s'il faut activer ou désactiver la détection de fil débranché (rupture de conducteur) du matériel IEC 1+ de l'entrée de porte 24 V c.c.
CONSEIL:
les dispositifs clients doivent consommer plus de 4 mA à l'état activé et à l'état désactivé. Pour utiliser cette caractéristique avec les relais ou interrupteurs, connectez une « résistance en parallèle » (~ 50 K) entre les contacts.
0 = Désactiver, 1 = Activer Valeur par défaut = 0 – Désactiver | ||||||||||||||||||||
Type de données (data type) défini par le module : AB:1794_IJ2I:C:0
CONSEIL:
pour activer les sorties d'alarme, le membre CommFault de ce type de données (data type) doit être défini sur 1. Si ce membre est défini sur 0, le module ne renvoie pas les sorties d'alarme. Vous pouvez activer ce membre via la visualisation des données de l'application
Logix Designer
.Nom de membre | Type | Style d'affichage par défaut | Description | |||||||||||||||
Config1 | INT | Binaire | Données de configuration. | |||||||||||||||
Ch1MissingPulseMult_0 | BIT | Binaire | Multiplicateur d'impulsions manquant (voie 0) – Sert à modifier le temps d'échantillonnage de fréquence minimum afin de permettre à la bande passante de fréquence d'être ajustée plus près de la valeur nécessaire pour pouvoir signaler plus rapidement la fréquence appropriée et une impulsion manquante. Par défaut = pas de multiplicateur ; alarme générée immédiatement Suivez le tableau ci-après pour les réglages. | |||||||||||||||
Ch1MissingPulseMult_1 | BIT | Binaire | Multiplicateur d'impulsions manquant (voie 1) – Sert à modifier le temps d'échantillonnage de fréquence minimum afin de permettre à la bande passante de fréquence d'être ajustée plus près de la valeur nécessaire pour pouvoir signaler plus rapidement la fréquence appropriée et une impulsion manquante. Par défaut = pas de multiplicateur ; alarme générée immédiatement Suivez le tableau ci-après pour les réglages. | |||||||||||||||
Ch1FreqAccelSelect | BIT | Binaire | Fréquence/Accélération (voie 1) – Détermine si la valeur dans le type de données (data type) de fréquence maximale ou d'accélération est une valeur de fréquence (réelle ou mise à l'échelle) ou d'accélération. Si le réglage est sur Fréquence, l'accélération n'est pas calculée. 0 = alarme de fréquence 1 = alarme d’accélération Valeur par défaut = 0 - alarme de fréquence | |||||||||||||||
Réservé | BIT (3-7) | |||||||||||||||||
Ch0MissingPulseMult_8 | BIT | Binaire | Multiplicateur d'impulsions manquant (voie 0) – Sert à modifier le temps d'échantillonnage de fréquence minimum afin de permettre à la bande passante de fréquence d'être ajustée plus près de la valeur nécessaire pour pouvoir signaler plus rapidement la fréquence appropriée et une impulsion manquante. Par défaut = pas de multiplicateur ; alarme générée immédiatement Suivez le tableau ci-après pour les réglages. | |||||||||||||||
Ch0MissingPulseMult_9 | BIT | Binaire | Multiplicateur d'impulsions manquant (voie 0) – Sert à modifier le temps d'échantillonnage de fréquence minimum afin de permettre à la bande passante de fréquence d'être ajustée plus près de la valeur nécessaire pour pouvoir signaler plus rapidement la fréquence appropriée et une impulsion manquante. Par défaut = pas de multiplicateur ; alarme générée immédiatement Suivez le tableau ci-après pour les réglages. | |||||||||||||||
Ch0MissingPulseMult1 | Ch0MissingPulseMult0 | Impulsion manquante Multiplicateur | ||||||||||||||||
0 | 0 | Pas de multiplicateur, alarme générée immédiatement (mode normal avec un retard de 2 s). | ||||||||||||||||
0 | 1 | X2 | ||||||||||||||||
1 | 0 | X8 | ||||||||||||||||
1 | 1 | X32 | ||||||||||||||||
Ch0FreqAccelSelect | BIT | Binaire | Fréquence/Accélération (voie 0) – Détermine si la valeur dans le type de données (data type) de fréquence maximale ou d'accélération est une valeur de fréquence (réelle ou mise à l'échelle) ou d'accélération. Si le réglage est sur Fréquence, l'accélération n'est pas calculée. 0 = alarme de fréquence 1 = alarme d’accélération Valeur par défaut = 0 - alarme de fréquence | |||||||||||||||
Réservé | BIT (11-15) | |||||||||||||||||
Ch0PulsesToTermSample Ch1PulsesToTermSample | SINT | Impulsions pour terminer l'échantillonnage (canal 1) – Permet de calculer la fréquence lorsqu'un nombre spécifié d'impulsions d'entrée s'est produit. Cela permet de signaler la fréquence plus tôt que le temps d'échantillonnage de fréquence minimum lorsque de nombreuses impulsions d'entrée se sont produites. La détermination précise de la fréquence est possible sans attendre l'expiration du temps total d'échantillonnage de fréquence minimum. Valeur par défaut = temps d'échantillonnage de fréquence minimum. Suivez le tableau ci-après pour les réglages. | ||||||||||||||||
Ch1PulsesToTermSample12 | Ch1PulsesToTermSample11 | Ch1PulsesToTermSample10 | Nombre d'impulsions pour terminer l'échantillonnage | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | Utilisez le temps d'échantillonnage de fréquence minimum | |||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||
1 | 0 | 1 | 32 | |||||||||||||||
1 | 1 | 0 | 64 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 128 | |||||||||||||||
Ch0FrequencyMultiplier | SINT | Multiplicateur de mise à l'échelle de la fréquence (voie 0) – Indique à un multiplicateur de mettre à l'échelle la valeur de la fréquence d'arrivée. 0-255. Valeur par défaut = 0 – aucune multiplication de mise à l'échelle exécutée (x1) | ||||||||||||||||
Ch0FrequencyDivisor | SINT | Diviseur de mise à l'échelle de la fréquence (voie 0) – Indique à un diviseur de mettre à l'échelle la valeur de la fréquence d'arrivée. 0-255. Valeur par défaut = 0 – aucune division de mise à l'échelle exécutée (division par 1) | ||||||||||||||||
Config2 | INT | Binaire | Données de configuration | |||||||||||||||
Ch0MissingPulse_WireOff_0 Ch0MissingPulse_WireOff_1 | BIT | Binaire | Mode de sélection de défaut Fil débranché/Impulsion manquante (voie 0) - Établit le mode du résultat de la détection d'entrée 24 V c.c. IEC 1+ fil débranché et de la détection d'impulsion manquante pour n'importe quelle entrée (de fréquence ou de porte). La fréquence maximale est déterminée par la plage de fréquence et la valeur de la fréquence maximale, et la fréquence minimale est déterminée par le réglage de la plage de fréquence. Le temps de détection de Fil débranché (en mode 1, 2 et 3) est de 2 secondes maximum. Suivez le tableau ci-après pour les réglages. | |||||||||||||||
Ch0 MissingPulse_WireOff 1 | Ch0 MissingPulse_WireOff0 | Mode défaut (fault mode) de Fil débranché/Impulsion manquante d'une voie | ||||||||||||||||
0 | 0 | Désactivé | ||||||||||||||||
0 | 1 | Alarme seulement (fréquence inchangée) | ||||||||||||||||
1 | 0 | Fréquence d'alarme et de forçage à la valeur de fréquence maximale (32 767 ou 3 276,7 ou valeur de fréquence maximale, 0). | ||||||||||||||||
1 | 1 | Fréquence d'alarme et de forçage à la valeur de fréquence minimale (0 ou 0,0). | ||||||||||||||||
Ch0MissingPulseDelayMult_2 Ch0MissingPulseDelayMult_3 | BIT | Binaire | Multiplicateur du retard d'impulsions manquantes (voie 0) - Indique le nombre de périodes d'alarmes d'impulsions manquantes (temps d'échantillonnage de fréquence minimum) qui peut être toléré avant que l'alarme ne soit générée, si elle est activée. (Utilisé pour neutraliser l’alarme Impulsion manquante pendant un démarrage du système.) Par défaut = 0 - Pas de multiplicateur, alarme générée immédiatement (mode normal avec un retard de 2 s) Suivez le tableau ci-après pour les réglages. | |||||||||||||||
Ch0 MissingPulse_WireOff 1 | Ch0 MissingPulse_WireOff0 | Mode défaut (fault mode) de Fil débranché/Impulsion manquante d'une voie | ||||||||||||||||
0 | 0 | Désactivé | ||||||||||||||||
0 | 1 | Alarme seulement (fréquence inchangée) | ||||||||||||||||
1 | 0 | Fréquence d'alarme et de forçage à la valeur de fréquence maximale (32 767 ou 3 276,7 ou valeur de fréquence maximale, 0). | ||||||||||||||||
1 | 1 | Fréquence d'alarme et de forçage à la valeur de fréquence minimale (0 ou 0,0). | ||||||||||||||||
Réservé | BIT (4) | |||||||||||||||||
Ch0AccelCalcTime_5 Ch0AccelCalcTime_6 | BIT | Binaire | Temps de calcul de l'accélération (voie 0) – Spécifie le nombre de temps d'échantillonnage de la fréquence au-delà duquel le module calcule l'accélération. Valeur par défaut = 0 - Moyenne de déroulement (4 échantillonnages précédents) Suivez le tableau ci-après pour les réglages. | |||||||||||||||
Ch0AccelCalcTime6 | Ch0AccelCalcTime5 | Temps de calcul de l'accélération en temps d'échantillonnages de la fréquence | ||||||||||||||||
0 | 0 | Moyenne de déroulement (4 échantillonnages précédents) | ||||||||||||||||
0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
1 | 0 | 16 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||
Ch0InitiateStartup | BIT | Binaire | Mode Démarrage (voie 0) – Alerte une voie si le démarrage du processus est en cours pour neutraliser l’alarme Impulsion manquante pendant un temps déterminé par le multiplicateur du retard d’impulsions manquantes. 0 = Mode Exécution normal 1 = Mode Démarrage - entraver/retarder l’alarme Impulsion manquante Valeur par défaut = 0 - Mode Exécution normal | |||||||||||||||
Ch0SamplingTime_8 Ch0SamplingTime_9 Ch0SamplingTime_10 Ch0SamplingTime_11 | BIT | Binaire | Temps d'échantillonnage de fréquence minimum (voie 0) - Indique le temps minimum (en ms) nécessaire au module pour réunir des impulsions afin de déterminer la fréquence. Suivez le tableau ci-après pour les réglages. | |||||||||||||||
Ch0SamplingTime11 | Ch0SamplingTime10 | Ch0SamplingTime9 | Ch0SamplingTime8 | Fréquence minimale Échantillonnage Temps - en ms | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 50 | ||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 100 | ||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 200 | ||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | ||||||||||||||
1010 à 1111 non utilisés – temps d'échantillonnage par défaut de 2 ms utilisé | ||||||||||||||||||
Ch0FrequencyInvert | BIT | Binaire | Inverser entrée-fréquence (voie 0) - Indique si le signal d'entrée de fréquence doit être inversé en l'absence de capteur actif en phase (24 V = activé) 24 V c.c. IEC 1+ ou de relais ou contact à interrupteur normalement ouvert sur la borne d'entrée de fréquence 24 V c.c. Permet la compatibilité avec un capteur actif bas (0 V = activé) 24 V c.c. CEI 1+ ou contact à relais normalement fermé sur le bornier de raccordement d'entrée de fréquence 24 V c.c. 0 = Normal (actif haut, 24 V = activé) 1 = Inverser l’entrée (actif bas, 0 V = activé) Valeur par défaut = 0 - Normal (actif haut, 24 V = activé) | |||||||||||||||
Ch0GateInvert | BIT | Binaire | Inverser entrée-porte (voie 0) - Indique si le signal d'entrée de porte doit être inversé en l'absence de capteur actif en phase (24 V = activé) 24 V c.c. IEC 1+ ou de relais ou contact à interrupteur normalement ouvert sur la borne d'entrée de porte 24 V c.c. Permet la compatibilité avec un capteur actif bas (0 V = activé) 24 V c.c. CEI 1+ ou contact à relais normalement fermé sur le bornier de raccordement d'entrée de porte 24 V c.c. 0 = Normal (actif haut, 24 V = activé) 1 = Inverser l’entrée (actif bas, 0 V = activé) Valeur par défaut = 0 - Normal (actif haut, 24 V = activé) | |||||||||||||||
Ch0FrequencyFault | BIT | Binaire | Détecter fil débranché d'entrée de fréquence (voie 0) - indique si la détection de fil débranché (rupture de conducteur) du matériel IEC 1+ de l'entrée de fréquence 24 V c.c doit être activée ou désactivée. Remarque : les dispositifs clients doivent consommer plus de 0,4 mA à l'état activé et désactivé. Pour utiliser cette caractéristique avec les relais ou interrupteurs, connectez une « résistance en parallèle » (~ 50 K) entre les contacts. 0 = Désactiver 1 = Activer Valeur par défaut : = 0 - Désactiver | |||||||||||||||
Ch0GateFault | BIT | Binaire | Détecter fil débranché d'entrée de porte (voie 0) - Indique si la détection de fil débranché (rupture de conducteur) du matériel IEC 1+ de l'entrée de porte 24 V c.c doit être activée ou désactivée. Remarque : les dispositifs clients doivent consommer plus de 4 mA à l'état activé et désactivé. Pour utiliser cette caractéristique avec les relais ou interrupteurs, connectez une « résistance en parallèle » (~ 50 K) entre les contacts. 0 = désactivé (valeur par défaut) 1 = activé | |||||||||||||||
Ch1FrequencyMultiplier | SINT | Multiplicateur de mise à l'échelle de la fréquence (voie 1) – Indique à un multiplicateur de mettre à l'échelle la valeur de la fréquence d'arrivée. 0-255. Valeur par défaut = 0 – aucune multiplication de mise à l'échelle exécutée (x1) | ||||||||||||||||
Ch1FrequencyDivisor | SINT | Diviseur de mise à l'échelle de la fréquence (voie 1) – Indique à un diviseur de mettre à l'échelle la valeur de la fréquence d'arrivée. 0-255. Valeur par défaut = 0 – aucune division de mise à l'échelle exécutée (division par 1) | ||||||||||||||||
Config3 | INT | Binaire | Données de configuration | |||||||||||||||
Ch1MissingPulse_WireOff_0 Ch1MissingPulse_WireOff_1 | BIT | Binaire | Mode de sélection de défaut Fil débranché/Impulsion manquante (voie 1) - Établit le mode du résultat de la détection d'entrée 24 V c.c. IEC 1+ fil débranché et de la détection d'impulsion manquante pour n'importe quelle entrée (de fréquence ou de porte). La fréquence maximale est déterminée par la plage de fréquence et la valeur de la fréquence maximale, et la fréquence minimale est déterminée par le réglage de la plage de fréquence. Le temps de détection de Fil débranché (en mode 1, 2 et 3) est de 2 secondes maximum. Suivez le tableau ci-après pour les réglages. | |||||||||||||||
Ch1MissingPulse_WireOff1 | Ch1MissingPulse_WireOff0 | Mode défaut (fault mode) de Fil débranché/Impulsion manquante d'une voie | ||||||||||||||||
0 | 0 | Désactivé | ||||||||||||||||
0 | 1 | Alarme seulement (fréquence inchangée) | ||||||||||||||||
1 | 0 | Fréquence d'alarme et de forçage à la valeur de fréquence maximale (32 767 ou 3 276,7 ou valeur de fréquence maximale différente de 0). | ||||||||||||||||
1 | 1 | Fréquence d'alarme et de forçage à la valeur de fréquence minimale (0 ou 0,0). | ||||||||||||||||
Ch1MissingPulseDelayMult_2 Ch1MissingPulseDelayMult_3 | BIT | Binaire | Multiplicateur du retard d'impulsions manquantes (voie 1) - Indique le nombre de périodes d'alarmes d'impulsions manquantes (temps d'échantillonnage de fréquence minimum) qui peut être toléré avant que l'alarme ne soit générée, si elle est activée. (Utilisé pour neutraliser l’alarme Impulsion manquante pendant un démarrage du système.) Par défaut = 0 - Pas de multiplicateur, alarme générée immédiatement (mode normal avec un retard de 2 s) Suivez le tableau ci-après pour les réglages. | |||||||||||||||
Ch1MissingPulseDelayMult3 | Ch1MissingPulseDelayMult2 | Périodes d’alarme avant alarme générée | ||||||||||||||||
0 | 0 | Pas de multiplicateur, alarme générée immédiatement (mode normal avec un retard de 2 s). | ||||||||||||||||
0 | 1 | Périodes de 2 échantillons + retard de 2 s avant l'alarme. | ||||||||||||||||
1 | 0 | Périodes de 8 échantillons + retard de 2 s avant l'alarme. | ||||||||||||||||
1 | 1 | Périodes de 32 échantillons + retard de 2 s avant l'alarme. | ||||||||||||||||
Réservé | BIT (4) | |||||||||||||||||
Ch1AccelCalcTime_5 Ch1AccelCalcTime_6 | BIT | Binaire | Temps de calcul de l'accélération (voie 1) – Spécifie le nombre de temps d'échantillonnage de la fréquence au-delà duquel le module calcule l'accélération. Valeur par défaut = 0 - Moyenne de déroulement (4 échantillonnages précédents)+ Suivez le tableau ci-après pour les réglages. | |||||||||||||||
Ch1AccelCalcTime6 | Ch1AccelCalcTime5 | Temps de calcul de l'accélération en temps d'échantillonnages de la fréquence | ||||||||||||||||
0 | 0 | Moyenne de déroulement (4 échantillonnages précédents) | ||||||||||||||||
0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
1 | 0 | 16 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 32 | ||||||||||||||||
Ch1InitiateStartup | BIT | Binaire | Mode Démarrage (initie la sélection de démarrage pour la voie 1) - Alerte une voie si le démarrage du processus est en cours pour neutraliser l’alarme Impulsion manquante pendant un temps déterminé par le multiplicateur du retard d’impulsions manquantes. 0 = Mode Exécution normal ; 1 = Mode Démarrage - désactive/retarde l’alarme d’impulsion manquante Valeur par défaut = 0 - Mode Exécution normal | |||||||||||||||
Ch1SamplingTime_8 Ch1SamplingTime_9 Ch1SamplingTime_10 Ch1SamplingTime_11 | BIT | Binaire | Temps d'échantillonnage de fréquence minimum (voie 1) - Indique le temps minimum (en ms) nécessaire au module pour réunir des impulsions afin de déterminer la fréquence. Suivez le tableau ci-après pour les réglages. | |||||||||||||||
Ch1SamplingTime11 | Ch1SamplingTime10 | Ch1SamplingTime9 | Ch1SamplingTime8 | Échantillonnage de fréquence minimale Temps - en ms | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||
0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | 1 | 50 | ||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 0 | 100 | ||||||||||||||
0 | 1 | 1 | 1 | 200 | ||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 500 | ||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | ||||||||||||||
1010 à 1111 non utilisés – temps d'échantillonnage par défaut de 2 ms utilisé | ||||||||||||||||||
Ch1FrequencyInvert | BIT | Binaire | Inverser entrée-fréquence (voie 1) - Indique si le signal d'entrée de fréquence doit être inversé en l'absence de capteur actif en phase (24 V = activé) 24 V c.c. IEC 1+ ou de relais ou contact à interrupteur normalement ouvert sur la borne d'entrée de fréquence 24 V c.c. Permet la compatibilité avec un capteur actif neutre (0 V = activé) 24 V c.c. CEI 1+ ou contact à relais normalement fermé sur le bornier de raccordement d'entrée de fréquence 24 V c.c. 0 = Normal (actif haut, 24 V = activé), 1 = Inverser l’entrée (actif bas niveau, 0 V = activé). Valeur par défaut = 0 - Normal (actif, phase, 24 V = activé) | |||||||||||||||
Ch1GateInvert | BIT | Binaire | Inverser entrée-porte (voie 1) – Indique si le signal d'entrée de porte doit être inversé en l'absence de capteur actif en phase (24 V = activé) 24 V c.c. CEI 1+ ou de relais ou contact à interrupteur normalement ouvert sur le bornier de raccordement d'entrée de porte 24 V c.c. Permet la compatibilité avec un capteur actif bas (0 V = activé) 24 V c.c. CEI 1+ ou contact à relais normalement fermé sur le bornier de raccordement d'entrée de porte 24 V c.c.0 = Normal (actif haut, 24 V = activé), 1 = Inverser l’entrée (actif bas, 0 V = activé) Valeur par défaut = 0 - Normal (actif, phase, 24 V = activé) | |||||||||||||||
Ch1FrequencyFault | BIT | Binaire | Détecter un fil débranché de l'entrée de fréquence (voie 1) – Indique si la détection de fil débranché (rupture de conducteur) du matériel IEC 1+ de l'entrée de fréquence 24 V c.c doit être activée ou désactivée. Remarque : les dispositifs clients doivent consommer plus de 0,4 mA à l'état activé et désactivé. Pour utiliser cette caractéristique avec les relais ou interrupteurs, connectez une « résistance en parallèle » (~ 50 K) entre les contacts.0 = Désactiver, 1 = Activer Valeur par défaut : = 0 – Désactiver | |||||||||||||||
Ch1GateFault | BIT | Binaire | Détecter un fil débranché de l'entrée de porte (voie 1) – Indique si la détection de fil débranché (rupture de conducteur) du matériel IEC 1+ de l'entrée de porte 24 V c.c. doit être activée ou désactivée. Remarque : les dispositifs clients doivent consommer plus de 4 mA à l'état activé et désactivé. Pour utiliser cette caractéristique avec les relais ou interrupteurs, connectez une « résistance en parallèle » (~ 50 K) entre les contacts.0 = Désactiver, 1 = Activer Valeur par défaut = 0 – Désactiver | |||||||||||||||
Fournir une réponse