Paramètre d'état de sécurité - 1794-IJ2, 1794-IJ2I et 1797-IJ2

Afin d'activer les sorties d'alarme, le membre CommFault du type de données (data type) défini par le module AB:1794_IJ2:C:0, AB:1794_IJ2I:C:0 ou AB:1797_IJ2:C:0 doit être défini sur 1. S'il est défini sur 0, le module ne renvoie pas les sorties d'alarme. Vous pouvez définir ce membre via la visualisation des données de l'application
Logix Designer
ou via le programme (program) utilisateur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal