Onglet Actions sur défaut - 1794-IJ2, 1794-IJ2I, 1797-IJ2

Utilisez cet onglet pour configurer les deux « sorties » du module qui sont activées dans des conditions d'alarme. Les sorties de ce module (Sorties d'alarme) sont comme des interrupteurs qui sont ouverts ou fermés lorsque les conditions d'alarme que vous avez spécifiées sur l'onglet Alarmes sont atteintes. Les sorties peuvent être utilisées pour actionner un dispositif d'alarme sur le site.
Le mode défaut (fault mode) détermine si une condition de défaut existe en présence seulement d'un défaut de communication, ou si tout autre type de défaut se produit. Le comportement d'un défaut de communication détermine alors que faire en présence d'une condition de défaut : soit maintenir l'état des sorties, soit les réinitialiser.
IMPORTANT: pour que les sorties d'alarme puissent être activées, le membre CommFault du type de données (data type) défini par le module de configuration AB:1794_IJ2:C:0, AB:1794_IJ2I:C:0 ou AB:1797_IJ2:C:0 doit être défini sur 1. S'il est défini sur 0, le module ne renvoie pas les sorties d'alarme. Vous pouvez activer ce type de données (data type) via la visualisation des données de l'application
Logix Designer
ou via le programme (program) utilisateur.
Paramètres
Mode Défaut (fault mode)
Sélectionnez la façon dont les données d'état de sécurité du module sont utilisées pour contrôler les sorties d'alarme pour la communication (alarme Fil débranché ou Impulsion manquante) et les défauts internes du module. Vous pouvez sélectionner l'une des valeurs suivantes dans la zone de liste déroulante.
  • Défaut de communication seulement
    : le comportement d'un défaut de communication n'est activé que par des défauts de communication.
  • Tout défaut :
    le comportement d'un défaut de communication est activé par n'importe quel type de panne.
La sélection effectuée détermine comment le comportement d'un défaut de communication sera utilisé pour contrôler les sorties d'alarme pour les défauts de communication entre les modules du système et les défauts internes des modules.
Pour que les sorties d'alarme puissent être activées, le membre CommFault du type de données (data type) défini par le module de configuration AB:1794_IJ2:C:0, AB:1794_IJ2I:C:0 ou AB:1797_IJ2:C:0 doit être défini sur 1. Si ce membre est défini sur 0, le module ne renvoie pas les sorties d'alarme. Vous pouvez activer ce membre via la visualisation des données de l'application
Logix Designer
ou via le programme (program) utilisateur.
Comportement sur défaut de communication
Sélectionnez la façon dont vous voulez que les sorties d'alarme du module répondent aux défauts de communication entre les modules du système et les défauts internes des modules. Le choix entre les deux options suivantes est disponible dans la zone de liste déroulante :
  • Réinitialiser les sorties
    : désactive les données de sortie du module.
  • Maintenir les dernières sorties 
    : retient les données de sortie du module dans leur dernier état.
OK
Cliquez sur ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour supprimer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d'édition.
Si :
  • vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance, que
  • cet automate (controller) est l'automate propriétaire et
  • vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel,
les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous cliquez sur le bouton Appliquer ou OK. L'automate (controller) essaie d'envoyer les informations au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne cliquez pas sur Appliquer ou OK, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l'assistance sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal