Configurer les modules I/O TOR 1756
Vous pouvez soit utiliser la configuration par défaut fournie avec vos modules I/O analogiques ControlLogix, soit utiliser les fonctions du logiciel
Logix Designer
pour configurer un module spécifique à votre application. Par exemple, vous pouvez : I/O (entrée/sortie)
Dispositifs qui transmettent des données vers le Controller et/ou reçoivent des données provenant du Controller.
- accepter la configuration par défaut pour votre module oumoduleDispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
- écrire la configuration du niveau des points spécifique à votre applicationapplicationProcessus (ou machine) surveillé et contrôlé par un Controller ou par des routines gérées par un ordinateur ou un Controller et conçu pour des utilisations spécifiques.
Pour configurer les modules d'E/S (I/O) numériques 1756
- Dans le dossierConfiguration des E/S (I/O)de l'Organisateur de l'automate (controller), placez le curseur sur le Module que vous voulez configurer et cliquez avec le bouton droit de la souris pour sélectionnerPropriétés.
- Entrez les informations de configuration. Vous pouvez décider d'utiliser les valeurs par défaut pour votre Module et les voies plutôt que d'écrire une configuration spécifique à votre application.
- Sélectionnez :
- OKpour accepter vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
- Annulerpour supprimer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.
- Appliquerpour rendre les modifications effectives et continuer les modifications.
- Aidepour une assistance sur cet onglet.
Vous pouvez également configurer un module lors de sa création. Sélectionnez le module pour obtenir des informations de configuration spécifiques.
Modules de sortie à protection électronique c.a. | Modules de sortie à protection mécanique |
Fournir une réponse