Onglet Configuration 1756-OA8E

Utilisez cet onglet de configuration pour configurer un module de diagnostic 1756-OA8E.
Utilisez également cet onglet pour :
  • sélectionner une valeur pour déterminer le comportement de chaque sortie lorsque l'automate (controller) passe en mode Programme (program) ;
  • sélectionner une valeur pour déterminer le comportement de chaque sortie lorsque l'automate (controller) passe en mode Défaut (fault mode) ;
  • vérifier que l'état réel d'une sortie est le même que l'état de consigne lorsque ce dernier est Activé ;
  • détecter l'absence de câblage sur place ou l'absence de charge ;
  • activer le verrouillage des diagnostics ;
  • sélectionner une option indiquant comment traiter les sorties en cas d'échec des communications en mode Programme (program).
    CONSEIL: les informations de configuration du module sont stockées dans l'automate (controller), qui configure le module.
Paramètres
Mode Programme (program)
Sélectionnez une des options suivantes pour chaque point de sortie :
  • Désactivé – la sortie sera égale à 0 (OFF) en mode Programme (program)
  • Activé – la sortie sera égale à 1 (ON) en mode Programme (program)
  • Maintien – la sortie garde le dernier état en mode Programme (program)
Utilisez cette fonction pour déterminer le comportement de chaque sortie lorsque l'automate (controller) passe en mode Programme (program). En mode Programme (program), les sorties de l'automate (controller) sont ignorées et adoptent un des états ci-dessus.
Mode Défaut (fault mode)
Sélectionnez une des options suivantes pour chaque point de sortie :
  • Désactivé – la sortie sera égale à 0 (OFF) en mode Défaut (fault mode) de communication
  • Activé – la sortie sera égale à 1 (ON) en mode Défaut (fault mode) de communication
  • Maintien – la sortie garde le niveau en cours en mode Défaut (fault mode) de communications si les communications échouent en mode Programme (program).
Utilisez cette fonction pour déterminer ce qui va advenir des sorties de chaque point lorsqu'un défaut de communication survient et que le Module entre en mode Défaut (fault mode) de communication.
Echec de communication
Sélectionnez une des options suivantes en cas d'échec de communication :
  • Laisser les sorties en état de mode Programme (program)
  • Faire passer les sorties en état de mode défaut (fault mode)
Perte d'alimentation externe
Sélectionnez cette case pour chaque point de sortie pour lequel vous voulez détecter si l'alimentation externe du module de sorties numériques est interrompue.
CONSEIL: ce champ apparaît uniquement pour les modules de sortie CA de diagnostic.
Activer le verrouillage Verrouillage
Sélectionnez cette case pour chaque point de sortie dont vous voulez activer le verrouillage de diagnostic. En revanche, ne la sélectionnez pas pour les points de sortie dont vous voulez désactiver le verrouillage de diagnostic. Lorsque le verrouillage de diagnostic est activé, les membres de diagnostic restent définis une fois qu'ils ont été déclenchés, même lorsque la condition d'erreur est supprimée. Vous pouvez ainsi détecter des diagnostics intermittents.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal