Onglet Configuration Entrée numérique CC 1756

Utilisez cet onglet pour configurer ces Modules d'entrées TOR c.c. :
De base
  • 1756-IB16
  • 1756-IB32
  • 1756-IC16
  • 1756-IG16
  • 1756-IV16
Isolé
  • 1756-IB16I
  • 1756-IH16I
Dans cet onglet, vous pouvez :
  • activer le changement d'état pour chaque point d'entrée ;
  • définir un temps de filtrage d'entrée ;
    CONSEIL: Les informations de configuration du module sont stockées dans l'automate (controller) et celui-ci configure le module.
CONSEIL: vous pouvez valider ou effacer toutes les coches d'une colonne de cette page en sélectionnant la case dans l'en-tête de chaque colonne. Ceci vous permet de valider ou effacer d'un seul coup toutes les cases sans avoir à répéter l'opération à chaque fois.
Paramètres
Activer le changement d'état
Sélectionnez cette case pour chaque point d'entrée dont vous voulez activer le changement d'état pour la transition HAUT (HIGH) à BAS (LOW) (Activé -> Désactivé) et/ou la transition BAS à HAUT (Désactivé -> Activé).
Si vous :
Alors :
Sélectionnez une case
les données sont produites cycliquement à partir du module d'entrées en fonction du RPI, ainsi qu'immédiatement après le changement d'état pour ce point.
Décochez une case
les données sont produites cycliquement à partir du Module d'entrées seulement, en fonction du RPI spécifié pour ce point.
Temps de filtrage des entrées (ms)
Sélectionnez une valeur à attribuer à ces deux valeurs temps de filtrage pour chaque groupe de points d'entrée :
  • Temps de retard de ACTIVE à DESACTIVE
  • Temps de retard de DESACTIVE à ACTIVE
Ce filtre sert à filtrer les impulsions de bruit qui sont peut-être passées au travers du circuit matériel. L'entrée doit garder continuellement son nouvel état pendant au moins toute la durée de filtrage. Par exemple, si la durée est fixée à 2 ms pour la transition Désactivé -> Activé et que l'entrée est désactivée, celle-ci doit rester activée pendant au moins 2 ms pour que l'état Activé puisse être reconnu et signalé par le module dans les données. Si l'entrée est activée pendant 1,8 ms et qu'elle est ensuite désactivée, le module d'entrées ne reconnaît pas l'état Activé et continue à signaler l'état Désactivé. Les temps de filtrage ne reflètent pas les retards causés par le matériel du circuit d'entrée, le dispositif de commutation client ou la tension d'alimentation client.
Une paire de filtres Désactivé -> Activé et Activé -> Désactivé fonctionne pour un groupe de 8 points d'entrée.
Nombre de points d'entrée sur un Module :
Filtres d'entrée pour les groupes de points d'entrée :
8
0 - 7
16
0 - 7
8 - 15
32
0 - 7
8 - 15
16 - 23
24 - 31
Pour le 1756-IB32 uniquement.
Un temps de filtrage est commun à chaque groupe de points d'entrée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal