Instructions de temporisateur et de compteur
Les temporisateurs et les compteurs contrôlent les opérations en fonction du temps ou du nombre d'événements.
Instructions disponibles
Diagramme à relais
Bloc fonctionnel et Texte structuré
Pour | Utiliser cette instruction |
chronométrer combien de temps un temporisateur est activé | TON |
chronométrer combien de temps un temporisateur est désactivé | TOF |
accumuler le temps | RTO |
chronométrer combien de temps un temporisateur est activé avec la réinitialisation intégrée dans le bloc fonctionnel | TONR |
chronométrer combien de temps un temporisateur est désactivé avec la réinitialisation intégrée dans le bloc fonctionnel | TOFR |
accumuler le temps avec la réinitialisation intégrée dans le bloc fonctionnel | RTOR |
comptage progressif | CTU |
comptage dégressif | CTD |
effectuer un comptage progressif et un comptage dégressif dans le bloc fonctionnel | CTUD |
réinitialiser un temporisateur ou un compteur | RES |
La base de temps est de 1 ms pour tous les temporisateurs. Par exemple, la valeur .PRE d'un temporisateur de 2 secondes doit être de 2 000.
Fournir une réponse