Instructions PlantPAx

Les instructions intégrées PlantPAx surveillent et traitent les entrées et les sorties discrètes et analogiques pour contrôler les dispositifs.
Instructions disponibles
Diagramme à relais, bloc fonctionnel, texte structuré
Pour :
Utilisez cette instruction :
Fournir des données numériques HART pour un dispositif analogique intelligent avec l'instruction d'entrée analogique (PAI) ou de sortie analogique (PAO) pour ce dispositif.
Traitement de données HART analogiques (Process Analog HART, PAH)
Surveille une valeur analogique, par exemple à partir d'un canal de module d'entrée analogique.
Entrée analogique de procédé (Process Analog Input, PAI)
Surveille une variable de procédé analogique (PV) en utilisant deux signaux d'entrée analogiques.
Entrée analogique à capteurs doubles (Process Dual Sensor Analog Input, PAID)
Surveille une variable de procédé analogique (PV) en utilisant jusqu'à huit signaux d'entrée analogique.
Entrée analogique à capteurs multiples (Process Multi Sensor Analog Input, PAIM)
Manipule une sortie analogique pour contrôler un dispositif de terrain.
Sortie analogique de procédé (Process Analog Output, PAO)
Exécute jusqu'à huit portes de logique booléenne configurable.
Logique booléenne de procédé (Process Boolean Logic, PBL)
Sélectionnez la source de commande d'un appareil.
Source de commande de procédé (Process Command Source, PCMDSRC)
Contrôlez et surveillez le retour d’un dispositif discret à 2 états, 3 états ou 4 états dans divers modes.
Dispositif de procédé à 2, 3 ou 4 états discrets (Process Discrete 2-, 3-, or 4-State Device, PD4SD)
Génère des sorties pour fournir des données et des alarmes sur les zones mortes et les seuils.
Automate de zone morte de procédé (Process Deadband Controller, PDBC)
Surveille une condition discrète, par exemple à partir d'un canal d'un module d'entrée discrète.
Entrée discrète de procédé (Process Discrete Input, PDI)
Manipule une sortie discrète pour contrôler un dispositif de terrain.
Sortie discrète de procédé (Process Discrete Output, PDO)
Contrôle un ajout d'ingrédient qui utilise un débitmètre pour mesurer la quantité d'ingrédient ajoutée.
Dosage de procédé (Process Dosing, PDOSE)
Envoie un signal de sortie analogique primaire à plusieurs utilisateurs ou dispositifs secondaires.
Distribution ramifiée analogique de procédé (Process Analog Fanout, PFO)
Sélectionne la valeur la plus élevée ou la plus basse d'un maximum de six variables contrôlées entrantes (CV) et envoie la variable CV sélectionnée comme sortie.
Sélecteur haut ou bas (Process High or Low Selector, PHLS)
Recueille ou résume les conditions de verrouillage qui arrêtent ou mettent hors tension une pièce d'équipement en marche ou sous tension.
Verrouillages de procédé (Process Interlocks, PINTLK)
Contrôle d'un groupe parallèle de moteurs, comme un ensemble de pompes avec une source d'admission et une destination de décharge communes.
Groupe de moteurs de procédé avance/retard/en attente (Process Lead Lag Standby Motor Group, PLLS)
Surveille et contrôle un moteur fixe à vitesse unique, à deux vitesses ou un moteur réversible.
Moteur de procédé (Process Motor, PMTR)
Contrôlez et surveillez le retour d’un dispositif discret circulaire ou linéaire possédant jusqu’à 30 positions.
Dispositif de procédé à n positions (Process n-Position Device, PNPOS)
Rassemble, ou résume les conditions permissives qui permettent à une pièce d'équipement d'être mise sous tension.
Autorisations de traitement (Process Permissives, PPERM)
Manipule la variable de contrôle (CV) dans les boucles de contrôle du régulateur en réponse aux lectures de la variable de procédé (PV) et aux réglages du point de consigne (SP, PV cible).
Proportionnel, intégral et dérivé (Process Proportional + Integral + Derivative, PPID)
Calcule un débit à une température et une pression standard.
Flux compensé de pression/température (Pressure/Temperature Compensated Flow, PPTC)
Empêche les grands moteurs de démarrer de façon répétée.
Blocage du redémarrage de processus (Process Restart Inhibit, PRI)
Enregistre le temps total d'exécution et le nombre d'instances au démarrage du moteur ou d'un autre équipement.
Durée d'exécution du procédé et compteur de démarrage (Process Run Time and Start Counter, PRT)
Calcule le volume du produit dans un réservoir cylindrique droit en fonction du niveau du produit et de la table d'étalonnage du réservoir.
Table de mesurage de réservoir (Process Tank Strapping Table, PTST)
Fait fonctionner une vanne à deux positions et à une seule électrovanne, une vanne à deux électrovannes ou une vanne à moteur dans divers modes ; surveille les vannes à deux positions à la main.
Soupape du procédé (Process Valve, PVLV)
Contrôlez et surveillez le retour d’une soupape antimélange dans différents modes et états.
Soupape antimélange de procédé (Process Mix Proof Valve, PVLVMP)
Surveille une vanne à deux états (ouverte et fermée) et enregistre des statistiques sur les temps de course et le nombre de courses.
Statistiques de soupape de procédé (Process Valve Statistics, PVLVS)
Surveillez et contrôlez un moteur à vitesse variable à l’aide d’un variateur CA (fréquence variable) ou CC.
Variateur de vitesse de variable de procédé (Process Variable Speed Drive, PVSD)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal