Valider les applications PanelView Plus 7 Standard et PanelView Plus 6 Compact
Lorsqu'une application
PanelView Plus 7 Standard
ou PanelView Plus 6 Compact
est créée, elle est validée pour faire en sorte qu'elle ne dépasse aucune limite d'application. Les erreurs ou les avertissements sont enregistrés dans un fichier texte appelé <nom de l'application
>ValidationResults.txt, au même emplacement que le fichier d'application d'exécution.Les avertissements indiquent des éléments qui ne vont pas empêcher l'exécution de l'application, mais qui peuvent causer des problèmes lors de l'exécution. Les erreurs indiquent la présence de certaines fonctions ou objets qui empêchent toute exécution de l'application. Si des erreurs sont décelées au cours de la validation, le fichier .mer n'est pas créé. Si seuls des avertissements sont décelés, le fichier .mer est créé ; cependant, un message s'affiche, indiquant que des erreurs peuvent survenir lors de l'exécution.
Pour corriger cette erreur | Effectuez l'une des opérations suivantes : |
|---|---|
L'application comporte trop d'affichages graphiques. Les applications PanelView Plus 7 Standard ne prennent pas en charge plus de 100 affichages.Les applications Compact Machine Edition ne prennent pas en charge plus de 25 affichages. | Réduisez le nombre d'affichages dans l'application. |
L'application comporte trop de messages d'alarme. Les applications PanelView Plus 7 Standard ne prennent pas en charge plus de 500 messages d'alarme.Les applications Compact Machine Edition ne prennent pas en charge plus de 200 messages d'alarme. | Réduisez le nombre de messages d'alarme dans l' Editeur de configuration des alarmes . |
Trop de raccourcis. Les applications PanelView Plus 7 Standard et Compact Machine Edition ne prennent pas en charge plusieurs raccourcis. | Assurez-vous que l'application n'a qu'un seul raccourci FactoryTalk Linx . |
Pilote non pris en charge détecté. Nom de pilote = " xxx-xx ".Les applications PanelView Plus 7 Standard ne prennent en charge que les pilotes Ethernet.Les applications Compact Machine Edition ne prennent en charge que les pilotes Ethernet, Serial DF1 et Serial DH485. | Assurez-vous que l'application PanelView Plus 7 Standard communique uniquement avec les pilotes Ethernet et que l'application Compact Machine Edition communique uniquement avec les pilotes FactoryTalk Linx Ethernet, Serial-DF1 ou Serial-DH485. |
Serveurs OPC supplémentaires avec un raccourci FactoryTalk Linx .Les applications PanelView Plus 7 Standard et les applications Compact Machine Edition ne prennent pas en charge les serveurs OPC supplémentaires lorsqu'un raccourci FactoryTalk Linx a été défini. | Si un raccourci FactoryTalk Linx est défini, n'essayez pas d'ajouter des serveurs OPC supplémentaires. Si aucun raccourci FactoryTalk Linx n'est défini, un serveur de données KEPServer Enterprise peut être ajouté. |
La version de RSLinx Enterprise ou FactoryTalk Linx n'est pas prise en charge.Les versions 5.20 ou ultérieures de RSLinx Enterprise et FactoryTalk Linx sont prises en charge. | Assurez-vous que la version de l'application de RSLinx Enterprise est 5.20 ou supérieure ou utilisez FactoryTalk Linx . |
La résolution d'écran de l'application est trop élevée. Les applications PanelView Plus 7 Standard ne prennent pas en charge les résolutions d'écran supérieures à 1280x800.Les applications Compact Machine Edition ne prennent pas en charge les résolutions d'écran supérieures à 640x480. | Réduisez la résolution d'écran de l'application dans l' Editeur des paramètres du projet . |
Fournir une réponse