Applications PanelView Plus 7 Standard et PanelView Plus 6 Compact
Les applications
PanelView Plus 7 Standard
et PanelView Plus 6 Compact
font l'objet des restrictions suivantes :Restrictions | Applications PanelView Plus 7 Standard | Applications PanelView Plus 6 Compact |
|---|---|---|
Nombre maximal d'affichages | 100* (1) | 25 |
Nombre maximal de messages d'alarme | 500 | 200 |
Résolution d'écran maximale | 1 280 x 800 | 640 x 480 |
Nombre maximal de raccourcis FactoryTalk Linx | 1 | 1 |
Méthodes de communication | Ethernet Si l'application utilise FactoryTalk Linx , seuls les pilotes Ethernet sont pris en charge. | Serial et Ethernet Si l'application utilise FactoryTalk Linx , seuls les pilotes Serial-DF1, Serial-DH485 et Ethernet sont pris en charge. |
Versions de FactoryTalk Linx * (2) prises en charge | 5.20 et ultérieures | 5.20 et ultérieures |
1. Lors de l'utilisation de différentes versions de
FactoryTalk View
, vous pouvez créer une application PanelView Plus 7 Standard
contenant un nombre d'affichages différent.Lors de l'utilisation des versions de FactoryTalk View | Vous pouvez créer une application PanelView Plus 7 Standard pouvant contenir jusqu'à |
|---|---|
7.00.00, 8.10.00 et 8.20.00 | 25 affichages |
9.00.00 et 10.00.00 | 50 affichages (25 sur des affichages de type Au premier plan et 25 sur des affichages de type Remplacer) |
11.00.00 et ultérieures | 100 affichages |
2. Si aucun raccourci
FactoryTalk Linx
n'est défini, un seul serveur de données KEPServer Enterprise peut être utilisé pour communiquer avec un seul périphérique.Les terminaux
PanelView Plus 7 Standard
, PanelView Plus 6 Compact
ou PanelView Plus Compact
ne prennent pas en charge les pilotes de communication Kepware
Hilscher Universal et Modbus
Plus. Cependant, le terminal PanelView Plus 6 Compact
1000 prend en charge ces pilotes.Fournir une réponse